メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

THシリーズ用固定ブラケット BK-TH

通常単価(税別)
5,319
税込単価
5,851
通常出荷日:5日目

【特長】フラット照明THシリーズを固定するための専用ブラケットです。4点でTHシリーズの固定を行うこと...

詳細を確認
  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

型番:

BK-TH-LE12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BK-TH-LE12の仕様・寸法情報

種類
照明用取付・接続金具
適用
TH各シリーズ共用

型番リスト

表示件数
型番
BK-TH-LE12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,319
( 5,851 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】フラット照明THシリーズを固定するための専用ブラケットです。4点でTHシリーズの固定を行うことが可能です。

ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

THシリーズ用固定ブラケット BK-THの型番BK-TH-LE12のページです。 型番BK-TH-LE12に関する仕様情報を記載しております。
THシリーズ用固定ブラケット BK-THのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
THシリーズ用固定ブラケット BK-TH
LDL2シリーズ用L型ブラケット BK-LDL2
照明固定用取付アーム IHAシリーズ
高輝度センシングバー照明 OPB-Xシリーズ用 ブラケット
LED照明ブラケット FSLEDRタイプ
拡散板/偏光板取付固定アダプター ADシリーズ
メーカーシーシーエスシーシーエスレイマック(旧:イマック)オプテックス・エフエー岩田製作所シーシーエス
通常価格5,3197,52121,9517,734786 -13,749 -
通常出荷日5日目5日目10日目4日目5日目5日目
種類照明用取付・接続金具照明用取付・接続金具照明用アーム・ホルダ周辺アクセサリ照明用取付・接続金具照明用取付・接続金具
適用TH各シリーズ共用LDL2シリーズ共用----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

画像処理用LED・光源用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト