17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • 伸長力(N)

    ~mm
  • 最小長(mm)

    ~mm
  • ロッド径(φ)

    ~mm
  • シリンダ径(φ)

    ~mm
  • 最大長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

STABILUS 樹脂製アイレット仕様ガススプリング LIFT-O-MAT

未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

STABILUS(スタビラス) 樹脂製アイレット仕様ガススプリング LIFT-O-MAT:関連画像

寸法図

製品仕様

ロッド径
d
シリンダー径
D
ストローク
A
伸長時の長さ
B
アイレット径
C
伸長力
50N100N150N200N250N300N350N400N
61560206.56.1-2139LF------
61580247.56.11901LP-------
615100286.56.11904LA2158LZ2159LU2161LA2162LW---
819(-1~0)140378.58.1-------1945LZ
819(-1~0)160418.58.1-1948LK2226LT2227LO2228LJ---
819(-1~0)180458.58.1--2235LS2236LN2237LI2238LD--
819(-1~0)250598.58.1---2335LL---2339LS

型番リスト

表示件数

ストローク

(mm)

伸長力

(N)

最小長

(mm)

ロッド径

(φ)

シリンダ径

(φ)

最大長

(mm)

RoHS?最小発注数量
80
50
167.5
6
15
247.5
10
1個
100
50
186.5
6
15
286.5
10
1個
140
400
238.5
8
19
378.5
10
1個
160
100
258.5
8
19
418.5
10
1個
60
100
146.5
6
15
206.5
10
1個
100
100
186.5
6
15
286.5
10
1個
100
150
186.5
6
15
286.5
10
1個
100
200
186.5
6
15
286.5
10
1個
100
250
186.5
6
15
286.5
10
1個
160
150
258.5
8
19
418.5
10
1個
160
200
258.5
8
19
418.5
10
1個
160
250
258.5
8
19
418.5
10
1個
180
150
278.5
8
19
458.5
10
1個
180
200
278.5
8
19
458.5
10
1個
180
250
278.5
8
19
458.5
10
1個
180
300
278.5
8
19
458.5
10
1個
250
200
348.5
8
19
598.5
10
1個
250
400
348.5
8
19
598.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,032
( 6,635 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,288
( 9,117 )
4日目
11,163
( 12,279 )
4日目
12,258
( 13,484 )
3日目
6,129
( 6,742 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,927
( 6,520 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,927
( 6,520 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,927
( 6,520 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,942
( 6,536 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,497
( 12,647 )
4日目
11,497
( 12,647 )
4日目
12,383
( 13,621 )
4日目
12,497
( 13,747 )
3日目
11,603
( 12,763 )
4日目
12,497
( 13,747 )
3日目
12,497
( 13,747 )
4日目
12,709
( 13,980 )
4日目
12,709
( 13,980 )
3日目

詳細情報

基本情報

扉収納金物の樹脂製アイレット仕様ガススプリング。
【用途】
・安全対策に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

STABILUS 樹脂製アイレット仕様ガススプリング LIFT-O-MATのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品扉部に使用
4
満足度:4.0
扉開閉補助に使用しています。扉を任意に開放しておくための目的での利用ですが、思い通りの使い勝手が実現出来ており満足してい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STABILUS 樹脂製アイレット仕様ガススプリング LIFT-O-MAT
STABILUS 金属製アイレット仕様ガススプリング LIFT-O-MAT
STABILUS(スタビラス) オイルダンパー 7012VG・7002VM
STABILUS 家具用ガススプリング LIFT-O-MAT
ステンレス ガススプリング
STABILUS INDUSTRYLINE 小型ガススプリング
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格5,927-5,797 -11,946 -10,49421,904 -6,772 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目4日目〜4日目〜
種類ガススプリングガススプリングオイルダンパーガススプリングガススプリングガススプリング
ガススプリング 種類取付方向固定タイプ取付方向固定タイプ-取付方向固定タイプ取付方向固定タイプ取付方向固定タイプ
使用温度範囲(℃)-30::80-30::800::80-30::80--30::80
使用環境屋内屋内屋内---
ロッド側先端形状K1-K5---
よく一緒に購入される商品

ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング