メカニカル部品技術窓口
高い耐荷重性を持ち走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある交換用車輪。 【特長】 ・ベアリング入りで回...
詳細を確認| 型番 | 車輪 | 車輪径 | ボス幅 | 車幅 | 穴径 | 許容荷重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | daN(kgf) | ||
| S-100SUE | 帯電防止性ウレタン (ナイロンホイル、B入) | 100 | 32 | 28 | 8.1 | 60(61.2) |
| S-125SUE | 125 | 37.4 | 32 | 8.1 | 60(61.2) |
<キャスター4個使用の場合>
許容積載荷重=キャスター1個の許容荷重×4×0.8
※力の表示はdaNです。1daN=10N≒1.02kgf(1kgf≒9.8N=0.98daN)
| 車輪径 | 使用速度 |
|---|---|
| 100mm未満 | 2km/h以下 |
| 100mm以上 | 4km/h以下 |
※けん引用キャスターSMOOSTARは10km/h以下で使用してください。
次のようにキャスターを使用しないでください

高い耐荷重性を持ち走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある交換用車輪。
【特長】
・ベアリング入りで回転がスムーズ。
・耐油性、耐ガソリン性、耐摩耗性に優れている。
・使用時に床面を汚す事がなく、帯電しにくいので静電気によるホコリやチリの吸着を防ぐ。
・車輪材質が帯電防止性ウレタン。
【用途】
・油を多く使用する場所に最適。

ユーエイキャスター
キャスター SG型自在車プレート式
軽荷重用として運搬台車に使用されているキャスター。ナイロン車は、黒色も製作可能。車輪径φ75~100の導電性ゴム車も製作可能。車輪径φ100の帯電防止性ウレタン車も製作可能。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ交換用車輪
4.6通常価格(税別):508円~

ミスミ
キャスタ交換用車軸
5通常価格(税別):458円~

シシクアドクライス
ゴムホイール W
4.5通常価格(税別):982円~

ハンマーキャスター
使用車輪 ゴム車
4.7通常価格(税別):108円~

ナンシン
ゴム車輪CBCシリーズ
4.5通常価格(税別):2,066円~

岐阜産研工業(ウカイ)
中荷重用 SUI型鋼板製ウレタンゴム車輪
4.5通常価格(税別):1,018円~

ユーエイキャスター
車輪・ゴム車
4.4通常価格(税別):96円~

イノアック
中荷重用キャスター GR-W型 ゴム車輪付タイプ 車輪のみ
4.4通常価格(税別):939円~

東北車輛製造所
ダクタイルキャスター用車輪 標準タイプ 鋳鉄車輪 FA/FB
0通常価格(税別):2,338円~