17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 穴径(φ)

    ~mm
  • 車幅(mm)

    ~mm
  • ボス幅(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

車輪・エラストマー車

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

規格表

車輪・フェノール車 規格表

型番リスト

表示件数

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

許容荷重

(daN)

最小発注数量
50
6.2
20
24
25
1個
75
8.2
27
30
50
1個
100
8.2
27
30
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
372
( 409 )
6日目
680
( 748 )
6日目
970
( 1,067 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】・車輪材質がエラストマーになっている交換用車輪です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

車輪・エラストマー車のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
壊れたキャスターの交換用
4
満足度:4.0
壊れたキャスターに元々ついてたゴムタイヤよりも音が静かになり好評
0人が参考にしています。
静粛を要求される部署での台車改良
4
満足度:4.0
台車の走行音が問題となるとき、柔らかいエラストマー車輪で交換すると騒音の軽減になる。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
車輪・エラストマー車
エラストマー車輪 PBシリーズ
エラストマー車輪TPシリーズ
車輪・ウレタン車
使用車輪 ウレタン車
使用車輪 フェノール車
メーカーユーエイキャスターナンシンナンシンユーエイキャスターハンマーキャスターハンマーキャスター
通常価格372-3,927292 -1,946 -86 -590 -
通常出荷日6日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜6日目〜
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール一体型
車輪材質エラストマーエラストマーエラストマーウレタンウレタンフェノール
軸受無し有り無し有り無し無し
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング