17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。
  • 車輪材質

    • ナイロン
    • 樹脂
  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 穴径(φ)

    ~mm
  • 車幅(mm)

    ~mm
  • ボス幅(mm)

    ~mm
  • 軸受

    ~mm
  • ホイール材質

    • 樹脂
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 6日以内
    • 8日以内
    • 9日以内
    • 12日以内

車輪・ナイロン車(交換用車輪)

通常単価(税別)
15511,264
税込単価
17112,390
通常出荷日:在庫品1日目~12日目一部当日出荷可能

硬度が高く、軽く動く車輪。【特長】・耐薬品性(アルカリ、弱酸)・耐油性・耐ガソリン性に優れる。・長時間...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

N-□/L-□N/M-□N/S-□N/T-□N

ナイロン(B入)車

ナイロン

N-□/NB-□

ナイロン車

ナイロン(B入)

UH-□GFB

車輪・HシリーズUHG型 仕様1

強化ナイロン(B入)

UH-□MC

車輪・HシリーズUHG型 仕様2

モノマーキャストナイロン(B入)

UH-□MCE

車輪・HシリーズUHG型 仕様3

導電性モノマーキャストナイロン(B入)

UH-□PB

車輪・HシリーズUHG型 仕様4

フェノール(B入)

※(B入)はベアリング入り車輪を表しています。

規格表

使用車輪型番車輪径(mm)ボス幅(mm)車幅(mm)車輪穴径(mm)許容荷重[daN(kgf)]
S型S-50N5030288.260(61.2)
S-65N6530258.270(71.4)
S-75N7530258.280(81.6)
E型/S型S-100N10030258.260(61.2)
E型L-50N5024216.240(40.8)
L-65N6524216.240(40.8)
L-75N7524216.250(51.0)
J2型N-130ファイ12(カバーツキ)130564012180(183.6)
N-150ファイ12(カバーツキ)150564012200(204.0)
SJ型NB-100100433212100(102.0)
HG型/HR型/HT型H-65PB65423812.1300(306.0)
H-75PB75423812.1320(326.4)
UHG型UH-100MC10051.54816.1800(816.0)
UH-50GFB50433810.2300(306.0)
UH-50MC50423810.2400(408.0)
UH-50MCE50423810.2400(408.0)
UH-50PB50423810.2400(408.0)
UH-65GFB6551.54816400(408.0)
UH-65MC6551.54816.1600(612.0)
UH-65MCE6551.54816.1600(612.0)
UH-65PB6551.54816.1500(510.0)
UH-75GFB7551.54816500(510.0)
UH-75MC7551.54816.1700(714.0)
UH-75MCE7551.54816.1700(714.0)
UH-75PB7551.54816.1600(612.0)
UH-80MC8051.54816.1800(816.0)
※許容荷重は車輪のみの許容荷重です。
※ (カバーツキ)=ベアリングカバー仕様
※上記以外の型番についてはデジタルカタログをご参照ください。

選定サポート情報

最適なキャスターの選定と使用条件

  • (1)許容荷重
    規格表記載の許容荷重は、平坦な床面を人力で搬送する場合に移動が容易な値(限度)を示しています。(けん引対応キャスターを除きます)
    積載される総荷重に対してそれに見合った許容荷重のキャスターを選定してください。なお、キャスターを4個使用した場合でも、荷重は3個(3箇所)で受ける場合がありますので、総積載荷重の限度は通常下記の様に0.8掛けにして求めるのが一般的です。(総積載荷重とは、台車自重を含める荷重です)

<キャスター4個使用の場合>
許容積載荷重=キャスター1個の許容荷重×4×0.8

※力の表示はdaNです。1daN=10N≒1.02kgf(1kgf≒9.8N=0.98daN)

  • (2)使用速度
    使用速度は常温で平坦な床面を走行させるものとし、下表の範囲内で使用してください。(発熱を伴う連続使用は避けてください。)
車輪径使用速度
100mm未満2km/h以下
100mm以上4km/h以下

※けん引用キャスターSMOOSTARは10km/h以下で使用してください。

  • (3)使用条件
    通常、キャスターは常温、屋内でご使用頂くことを想定しております。高温、低温、多湿、酸、アルカリ、塩分、溶剤、油、海水、薬品などの影響を受ける特別な環境でのご使用は避けてください。製品の劣化を招く恐れがあります。
    特殊な環境下でご使用の場合は、それぞれの用途に合った金具、車輪、グリス等が必要となる場合があります。床面の材質によっては汚染する可能性もあります。(別途、ユーエイキャスター社までお問合せください。)また、一時的にキャスターの回転を止めたい場合は、ストッパーをご使用ください。
  • (4)ストッパー
    長年の使用による磨耗・損傷による機能の低下や衝撃により、予期せずストッパーが解除されることがあリますのでご注意ください。また、硬い車輪の場合は、出荷当初より他の車輪に比べて制動機能が劣ります。制動性能については、製品安全上、特に必要がある場合には「車輪止め等」を使用してください。

注意・禁止事項

次のようにキャスターを使用しないでください

車輪・ナイロン車(交換用車輪) 関連画像

注意・禁止事項

  • (1)同シリーズを組み合わせてご使用ください。
  • (2)自在キャスターは、旋回軸が垂直になるように取付けてください。
  • (3)固定キャスターは、互いに平行となるように取付けてください。
  • (4)取付けボルトは緩みが生じないように締め付け、正しく取付けてください。
    ねじ込み式キャスターは適正トルクをご確認の上、正確に締め付けてください。
  • (5)ダブルストッパー付キャスターを取付ける際は、必ずストッパーをOFFの状態にしてください。
    ONの状態にて取付けると制動部が破損する原因となります。

ご使用上の注意事項

  • ご使用の条件、環境によって床にタイヤ跡が付く場合があります。
  • 許容荷重以上の負荷を掛けないでください。
  • 個々のキャスターヘ均等に負荷が掛るように積載してください。
  • 固定キャスターは車輪の回転方向以外に無理な力を加えないでください。
  • 衝撃の加わる使用は避けてください。(段差面の乗り越え、落下、フォークリフトの爪で突くなどの衝撃等)
  • 著しい凹凸の床面でのご使用は避けてください。
  • トレーラー等でのけん引は行わないでください。※けん引対応キャスターを除く
  • ストッパーの操作は、靴を履いて行ってください。
  • ストッパーを掛けたまま、無理に動かさないでください。
  • ストッパーには過大な力や強い衝撃を与えないでください。
  • 傾斜面でストッパーを掛けたまま放置しないでください。
  • 走行中のストッパー操作は行わないでください。
  • 移動時にはストッパーが解除されている事を必ず確認してください。
  • 製品の改造は一切行わないでください。
    ※改造による事故や故障に関して一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
  • 椅子等、人が座る/乗る物にご使用される場合は、ユーエイキャスター社窓口へお問合せください。

特長

<共通特性>
弱酸、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持ちます。走行による摩耗が起こりにくく、また長時間荷重をかけ続けても変形がおこりにくくなっています。
硬度の高い材質のため、強い衝撃に弱く、凹凸のある路面では大きな走行音が発生します。

<GFB>
樹脂一体成型です。ナイロン車輪と比べ、さらに荷重に強く、衝撃に対する耐性が向上しています。
深溝ベアリングを使用することにより、高い荷重をかけても車輪の回転が損なわれにくくなっています。

<MCE>
樹脂一体成型です。ナイロン車輪と比べ、さらに荷重に強く、衝撃に対する耐性が向上しています。また、耐熱性と耐寒性も向上しています。
ダブルボールベアリング(φ50のみ)・ニードルベアリングを使用することにより、高い荷重をかけても車輪の回転が損なわれにくくなっています。
通常の車輪に比べ帯電しにくくなっており、静電気によるチリやホコリの吸着を防ぎます。

<MC>
樹脂一体成型です。ナイロン車輪と比べ、さらに荷重に強く、衝撃に対する耐性が向上しています。また、耐熱性と耐寒性も向上しています。
ダブルボールベアリング(φ50のみ)・ニードルベアリングを使用することにより、高い荷重をかけても車輪の回転が損なわれにくくなっています。

<PB>
樹脂一体成型です。硬度が高い材質のため、長時間荷重をかけ続けても変形が起こりにくくなっています。
また、酸、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持ち、耐熱性にも優れます。
ダブルボールベアリング(φ50のみ)・ニードルベアリングを使用することにより、車輪の回転が損なわれにくくなっています。

型番リスト

表示件数

車輪タイプ

車輪材質

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

軸受

ホイール材質

許容荷重

(daN)

最小発注数量
一体型
[樹脂] フェノール
65
12.1
38
42
有り
-
300
1個
一体型
[樹脂] フェノール
75
12.1
38
42
有り
-
320
1個
一体型
[ナイロン] 強化ナイロン
32
8.2
21
31
無し
-
120
1個
一体型
[ナイロン] ナイロン
25
4.7
12
14
無し
[樹脂] ナイロン
10
1個
一体型
[ナイロン] ナイロン
32
5.2
14
16
無し
[樹脂] ナイロン
18
1個
一体型
[ナイロン] ナイロン
38
6.2
16
20
無し
[樹脂] ナイロン
28
1個
一体型
[ナイロン] ナイロン
50
6.2
21
24
無し
[樹脂] ナイロン
40
1個
一体型
[ナイロン] ナイロン
65
6.2
21
24
無し
[樹脂] ナイロン
40
1個
一体型
[ナイロン] ナイロン
75
6.2
21
24
無し
[樹脂] ナイロン
50
1個
一体型
[ナイロン] ナイロン
65
8.2
28
35
無し
[樹脂] ナイロン
90
1個
一体型
[ナイロン] ナイロン
75
8.2
35
41
無し
[樹脂] ナイロン
100
1個
外輪+ホイール
[ナイロン] ナイロン
100
12.2
32
42
無し
[樹脂] ナイロン
120
1個
一体型
[ナイロン] ナイロン
130
12.2
40
56
有り
[樹脂] ナイロン
160
1個
一体型
[ナイロン] ナイロン
130
12
40
56
有り
[樹脂] ナイロン
180
1個
一体型
[ナイロン] ナイロン
150
12.2
40
56
有り
[樹脂] ナイロン
160
1個
一体型
[ナイロン] ナイロン
150
12
40
56
有り
[樹脂] ナイロン
200
1個
一体型
[ナイロン] ナイロン
100
12
32
43
有り
[樹脂] ナイロン
100
1個
一体型
[ナイロン] 強化ナイロン
50
8.2
28
30
無し
[樹脂] ナイロン
160
1個
一体型
[ナイロン] ナイロン
50
8.2
28
30
無し
[樹脂] ナイロン
60
1個
一体型
[ナイロン] ナイロン
65
8.2
25
30
無し
[樹脂] ナイロン
70
1個
一体型
[ナイロン] ナイロン
75
8.2
25
30
無し
[樹脂] ナイロン
80
1個
一体型
[ナイロン] ナイロン
100
8.2
25
30
無し
[樹脂] ナイロン
60
1個
一体型
[ナイロン] ナイロン
100
12.2
32
42
無し
-
100
1個
一体型
[ナイロン] 強化ナイロン
50
10.2
38
43
有り
-
300
1個
一体型
[ナイロン] 強化ナイロン
50
10.2
38
42
有り
-
400
1個
一体型
[ナイロン] 導電性モノマーキャストナイロン
50
10.2
38
42
有り
-
400
1個
一体型
[樹脂] フェノール
50
10.2
38
42
有り
-
400
1個
一体型
[ナイロン] 強化ナイロン
65
16
48
51.5
有り
-
400
1個
一体型
[ナイロン] モノマーキャストナイロン
65
16.1
48
51.5
有り
-
600
1個
一体型
[ナイロン] 導電性モノマーキャストナイロン
65
16.1
48
51.5
有り
-
600
1個
一体型
[樹脂] フェノール
65
16.1
48
51.5
有り
-
500
1個
一体型
[ナイロン] 強化ナイロン
75
16
48
51.5
有り
-
500
1個
一体型
[ナイロン] モノマーキャストナイロン
75
16.1
48
51.5
有り
-
700
1個
一体型
[樹脂] フェノール
75
16.1
48
51.5
有り
-
600
1個
一体型
[ナイロン] モノマーキャストナイロン
80
16.1
48
51.5
有り
-
800
1個
一体型
[ナイロン] モノマーキャストナイロン
100
16.1
48
51.5
有り
-
800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,752
( 3,027 )
8日目
3,362
( 3,698 )
8日目
608
( 669 )
在庫品1日目当日出荷可能
155
( 171 )
3日目
175
( 193 )
在庫品1日目当日出荷可能
192
( 211 )
在庫品1日目当日出荷可能
216
( 238 )
6日目
415
( 457 )
6日目
446
( 491 )
6日目
590
( 649 )
8日目
688
( 757 )
8日目
1,078
( 1,186 )
8日目
2,568
( 2,825 )
8日目
4,077
( 4,485 )
8日目
2,682
( 2,950 )
8日目
5,235
( 5,759 )
8日目
2,461
( 2,707 )
8日目
1,370
( 1,507 )
6日目
378
( 416 )
6日目
428
( 471 )
在庫品1日目当日出荷可能
550
( 605 )
在庫品1日目当日出荷可能
919
( 1,011 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,032
( 1,135 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,717
( 2,989 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,240
( 3,564 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,258
( 5,784 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,675
( 2,943 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,971
( 3,268 )
8日目
4,913
( 5,404 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,494
( 9,343 )
9日目
3,866
( 4,253 )
12日目
3,246
( 3,571 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,322
( 6,954 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,999
( 5,499 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,921
( 9,813 )
8日目
11,264
( 12,390 )
8日目

詳細情報

基本情報

硬度が高く、軽く動く車輪。
【特長】
・耐薬品性(アルカリ、弱酸)・耐油性・耐ガソリン性に優れる。
・長時間荷重をかけ続けても、変形が起こりにくい。
・硬度が高いため、走行性に優れる。
【用途】
・市場で汎用性のある車輪。
・台車等での使用に適している。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

車輪・ナイロン車(交換用車輪)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
引き戸用ガイドローラーとして
5
満足度:5.0
 倉庫用木製引き戸の上部ガイドローラーとして転用しました。動きもスムースでガイドとして十分機能しています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q一番安価な車輪はありますか?
A
ナイロン車輪は比較的安価な車輪です。ただし、硬度が硬い車輪のため凹凸のある路面では大きな走行音が発生する恐れがあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
車輪・ナイロン車(交換用車輪)
使用車輪 ナイロン車
車輪・ゴム車
キャスタ交換用車輪
車輪・ウレタン車
プレート式キャスター(プレス製ゴム車)用交換車輪
メーカーユーエイキャスターハンマーキャスターユーエイキャスターミスミユーエイキャスタートラスコ中山
通常価格155-39 -96 -508 -1,946 -3,057
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目
よく一緒に購入される商品

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング