メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

車輪TRシリーズ

通常単価(税別)
2,020
税込単価
2,222
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

耐水性、耐薬品性に優れるエラストマー車輪。【特長】・耐候性に優れ、クッション性が良好な為多少の凹凸のあ...

詳細を確認

型番:

TR-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TR-100の仕様・寸法情報

車輪タイプ
外輪+ホイール
車輪材質
[樹脂] エラストマー
車輪径【範囲選択】(mm)
76~100
車輪径(mm)
100
穴径(φ)
12
車幅(mm)
32
ボス幅(mm)
42
軸受
有り
RoHS?
10
-
-

商品情報

エラストマー車輪 TR-100

車輪TRシリーズ:関連画像

寸法図

品番 車輪 ホイル 許容荷重 車輪径 車輪幅 ボス幅 車軸径 軸受
N kgf Dmm Wmm Hmm dmm
TR-100 エラストマー ポリプ口ピレン 1000 102.0 100 32 42 12.0 ラジアルべアリング

型番リスト

表示件数
型番
TR-100
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,020
( 2,222 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐水性、耐薬品性に優れるエラストマー車輪。
【特長】
・耐候性に優れ、クッション性が良好な為多少の凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮。
・使用品番:20シリーズ・STS。
【用途】
・各種搬送台車、什器等に使用されているキャスター用車輪。

商品担当おすすめ

  • ウレタン車輪VUシリーズ 画像

    ナンシン

    ウレタン車輪VUシリーズ

    汎用キャスター用ウレタン車輪。耐摩耗性、耐油性に優れており、クッション性がありながら機械的強度が高いので、耐荷重を大きくできる。

  • ゴム車輪VSシリーズ 画像

    ナンシン

    ゴム車輪VSシリーズ

    汎用キャスター用ゴム車輪。・クッション性が良好で多少の凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮。鋼板ホイル、コマーシャルベアリング使用。

  • ゴム車輪HRシリーズ 画像

    ナンシン

    ゴム車輪HRシリーズ

    低床重荷重キャスター用ゴム車輪。クッション性が良好で多少の凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

車輪TRシリーズの型番TR-100のページです。 型番TR-100に関する仕様情報を記載しております。
車輪TRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
車輪TRシリーズ
車輪UMシリーズ
車輪VMシリーズ
車輪NBNシリーズ
専用キャスターHシリーズ用車輪重荷重用フェノール樹脂車輪H-50PH
リッチウレタンゴム車輪 RUタイプ
メーカーナンシンナンシンナンシンナンシン東正車輛岐阜産研工業(ウカイ)
通常価格2,0201,5331,6692,62978716,886
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目5日目
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール一体型一体型外輪+ホイール
車輪材質エラストマーウレタンゴムナイロンフェノール樹脂ウレタンゴム
車輪径【範囲選択】(mm)76~10076~100101~140101~140-141~170
車輪径(mm)10010012512550150
穴径(φ)1289.51210.220

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング