17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 穴径(φ)

    ~mm
  • 車幅(mm)

    ~mm
  • ボス幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 19日以内

エラストマー車輪TPシリーズ

通常単価(税別)
2921,639
税込単価
3211,803
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

汎用キャスター用エラストマー車輪。【特長】・耐水性・耐薬品性・耐候性に優れている。・クッション性が良好...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ゴム車輪RMシリーズの外形図と寸法

エラストマー車輪TPシリーズ

エラストマー車輪TPシリーズ。

エラストマー車輪TPシリーズの外形図

エラストマー車輪TPシリーズの外形図。

品番車輪ホイル許容荷重車輪径車輪幅ボス幅車軸径使用品番備考
NkgfDmmWmmHmmdmm
TP-40エラストマーポリプロピレン30030.64018206.010シリーズ・TEL・KEL・TM・
KM・SEL・SEM・SM・GM・
STC・SKC・SU-STC・
SU-SKC・SU-SR・TE・KD・
SR・SEL・GR
25,32
38mm
がキャスターで使用されている場合の表記はEMとなります
TP-50エラストマーポリプロピレン50051.05020236.0
TP-65(M)エラストマーポリプロピレン50051.06527318.0
TP-65(EL)エラストマーポリプロピレン40040.86521246.0
TP-75(M)エラストマーポリプロピレン50051.07527318.0
TP-75(EL)エラストマーポリプロピレン40040.87520236.0
TP-100エラストマーポリプロピレン60061.210027318.0
TP-125エラストマーポリプロピレン60061.212527318.0

型番リスト

表示件数

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
~75
40
6
18
20
10
1個
~75
50
6
20
23
10
1個
~75
65
6
21
24
10
1個
~75
65
8
27
31
10
1個
~75
75
6
20
23
10
1個
~75
75
8
27
31
10
1個
76~100
100
8
27
31
10
1個
101~140
125
8
27
31
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
292
( 321 )
4日目
425
( 468 )
在庫品1日目当日出荷可能
597
( 657 )
3日目
779
( 857 )
5日目
864
( 950 )
19日目
864
( 950 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,096
( 1,206 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,639
( 1,803 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

汎用キャスター用エラストマー車輪。
【特長】
・耐水性・耐薬品性・耐候性に優れている。
・クッション性が良好なので多少凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮します。
・グレー色の車輪は走行跡が目立ち難い特徴があります。
・車輪硬度:65HS/92HS(TP40・50)。
・使用温度:-40~+80℃。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エラストマー車輪TPシリーズのレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
実験用
4
満足度:4.0
この商品は自社で実験用として購入しました。似たような商品をいくつか購入し、実験に適していると思われるこの商品を使用しまし...もっと読む
0人が参考にしています。
壊れたキャスターの交換用
4
満足度:4.0
壊れたキャスターの修理する際、エラストマータイヤにチェンジすると 静かになるので好評である。 径40mmのエラストマータ...もっと読む
0人が参考にしています。
キャスターの修理
3
満足度:3.0
キャスターの車輪が磨耗したので交換 ボス幅がカタログ23mmの表示であったが 実測では23.5mmで削って取り付けざるを...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エラストマー車輪TPシリーズ
車輪・エラストマー車
エラストマー車輪 PBシリーズ
車輪NRBシリーズ
車輪TRシリーズ
ナイロン車輪 NBシリーズ
メーカーナンシンユーエイキャスターナンシンナンシンナンシンナンシン
通常価格292-372 -3,9271,906 -1,9152,100 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール
車輪材質エラストマーエラストマーエラストマーゴムエラストマーナイロン
軸受無し無し有り有り有り有り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング