メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

車輪SU-TRシリーズ

型番:

SU-TR-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SU-TR-100の仕様・寸法情報

車輪タイプ
外輪+ホイール
車輪材質
[樹脂] エラストマー
車輪径【範囲選択】(mm)
76~100
車輪径(mm)
100
穴径(φ)
12
車幅(mm)
32
ボス幅(mm)
42
軸受
有り
RoHS?
10
-
-

商品情報

エラストマー車輪 SU-TR

車輪SU-TRシリーズ:関連画像

寸法図

製品仕様

品番 車輪 ホイル 許容荷重 車輪径 車輪幅 ボス幅 車軸径 軸受 使用品番
N kgf Dmm Wmm Hmm dmm
SU-TR-100 エラストマー ポリプロピレン 1000 102.0 100 32 42 12.0 ステンレス
ラジアルベアリング
SU-STC・SU-SKC

車輪形状はサイズによって多少異なる。

型番リスト

表示件数
型番
SU-TR-100
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,715
( 2,987 )
5日目

詳細情報

基本情報

ステンレスベアリング使用のエラストマー車輪。
【特長】
・ステンレス製ベアリングを使用したエラストマー車輪。
・耐(水性、薬品性、候性)に優れ、クッション性が良好な為走行路面でも安定した走行性能を発揮。
【用途】
・食品機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器に。
・使用品番:SU-STC、SU-SKC。

商品担当おすすめ

  • ウレタン車輪VUシリーズ 画像

    ナンシン

    ウレタン車輪VUシリーズ

    汎用キャスター用ウレタン車輪。耐摩耗性、耐油性に優れており、クッション性がありながら機械的強度が高いので、耐荷重を大きくできる。

  • ゴム車輪VSシリーズ 画像

    ナンシン

    ゴム車輪VSシリーズ

    汎用キャスター用ゴム車輪。・クッション性が良好で多少の凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮。鋼板ホイル、コマーシャルベアリング使用。

  • ゴム車輪HRシリーズ 画像

    ナンシン

    ゴム車輪HRシリーズ

    低床重荷重キャスター用ゴム車輪。クッション性が良好で多少の凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

車輪SU-TRシリーズの型番SU-TR-100のページです。 型番SU-TR-100に関する仕様情報を記載しております。
車輪SU-TRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
車輪SU-TRシリーズ
車輪TRシリーズ
車輪UMシリーズ
車輪VMシリーズ
車輪NBNシリーズ
専用キャスターHシリーズ用車輪重荷重用フェノール樹脂車輪H-50PH
メーカーナンシンナンシンナンシンナンシンナンシン東正車輛
通常価格2,7152,0201,5331,6692,629787
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール一体型一体型
車輪材質エラストマーエラストマーウレタンゴムナイロンフェノール樹脂
車輪径【範囲選択】(mm)76~10076~10076~100101~140101~140-
車輪径(mm)10010010012512550
穴径(φ)121289.51210.2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト