17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

溝型コード引出しタイプフォト・マイクロセンサ(変調光) EE-SPX-W

通常単価(税別)
4,4505,633
税込単価
4,8956,196
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

外乱光の影響を受けにくいコード付きアンプ内蔵フォト・マイクロセンサ。【特長】・電源電圧はDC5~24V...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

溝型コード引出しタイプフォト・マイクロセンサ(変調光) EE-SPX-W 外形図1

EE-SPX302-W2A/EE-SPX402-W2A
注:この突起は「まわり止め」と「光軸を示す」ためのものです。取りつけの際はφ2.1~2.3mmの穴をあけてご使用(固定)ください。

溝型コード引出しタイプフォト・マイクロセンサ(変調光) EE-SPX-W 外形図2

EE-SPX304-W2A/EE-SPX404-W2A
注:この突起は「まわり止め」と「光軸を示す」ためのものです。取りつけの際はφ2.1~2.3mmの穴をあけてご使用(固定)ください。

溝型コード引出しタイプフォト・マイクロセンサ(変調光) EE-SPX-W 外形図3

EE-SPX306-W2A/EE-SPX406-W2A

溝型コード引出しタイプフォト・マイクロセンサ(変調光) EE-SPX-W 外形図4

EE-SPX305-W2A/EE-SPX405-W2A

*ビニル絶縁丸形コード φ3.5、3芯(導体断面積:0.14mm2、絶縁体径:φ1.0mm) 標準1m

製品仕様

定格/性能

項目/型番EE-SP×302-W2A、EE-SP×402-W2A、
EE-SP×304-W2A、EE-SP×404-W2A、
EE-SP×306-W2A、EE-SP×406-W2A
EE-SP×305-W2A、
EE-SP×405-W2A
検出距離3.6mm(溝幅)5mm(溝幅)
標準検出物体1×0.5mm以上の不透明体2×0.8mm以上の不透明体
応差0.05mm以下
光源(ピーク発光波長)GaAs赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940nm)
表示灯 ※1入光時点灯(赤色)
電源電圧DC5~24V±10%  リップル(p-p)5%以下
消費電流平均値15mA以下、せん頭値50mA以下
制御出力NPN電圧出力  負荷電源電圧DC5~24V、負荷電流80mA以下
オフ電流0.5mA以下
残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)
残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)
応答周波数 ※2500Hz以上
使用周囲照度受光面照度  白熱灯、太陽光:各3,000lx以下
周囲温度範囲動作:-10~+55℃、保存時:-25~+65℃
周囲湿度範囲動作:5~85%RH、保存時:5~95%RH
振動(耐久)10~55Hz  複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向3回
保護構造IEC規格  IP50
接続方式コード引出しタイプ(標準コード長1m)
質量18.5g
材質ケースポリカーボネート
ホルダ部
※1. GaP赤色LED(ピーク発光波長700nm)
※2. 応答周波数の測定は、下図の円板を回転させた場合の値です。
溝型コード引出しタイプフォト・マイクロセンサ(変調光) EE-SPX-W 仕様1
溝型コード引出しタイプフォト・マイクロセンサ(変調光) EE-SPX-W 仕様2

*EE-SPX305/405-W2Aのみ「CE」適合していません。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。
人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。

使用上の注意

定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。

配線時

  • コードは導線断面積0.3mm2より太い線を用いてトータルで2m以下としてください。
  • 2mを超える配線の場合は下図に準じ2m以内のところに10μF程度のコンデンサを入れた配線をしてください。
    (コンデンサの耐圧はセンサの電源電圧×2倍以上をご使用ください。)
溝型コード引出しタイプフォト・マイクロセンサ(変調光) EE-SPX-W 注意事項
  • コンデンサを入れる場合でも、本製品に接続する電源ケーブルは10m未満としてください。

型番リスト

表示件数

形状

検出距離

(mm)

ヘッド最大 幅

(mm)

ヘッド最大 高さ

(mm)

ヘッド最大 奥行き

(mm)

動作モード

出力形式

標準検出物体

(mm)

コード・ケーブル長

(mm)

最小発注数量
F型
3.6
13
15.5
21.2
しゃ光時ON
NPN 電圧出力
1×0.5以上の不透明体
1000
1個
F型
3.6
13
15.5
21.2
しゃ光時ON
NPN 電圧出力
1×0.5以上の不透明体
2000
1個
R型
3.6
13
15.5
21.2
しゃ光時ON
NPN 電圧出力
1×0.5以上の不透明体
1000
1個
R型
3.6
13
15.5
21.2
しゃ光時ON
NPN 電圧出力
1×0.5以上の不透明体
2000
1個
L型
5
27.2
6.35
15.5
しゃ光時ON
NPN 電圧出力
2×0.8以上の不透明体
1000
1個
L型
5
27.2
6.35
15.5
しゃ光時ON
NPN電圧出力
2×0.8以上の不透明体
2000
1個
標準型
3.6
25
7.4
21.2
しゃ光時ON
NPN 電圧出力
1×0.5以上の不透明体
1000
1個
標準型
3.6
25
7.4
21.2
しゃ光時ON
NPN電圧出力
1×0.5以上の不透明体
2000
1個
F型
3.6
13
15.5
21.2
入光時ON
NPN 電圧出力
1×0.5以上の不透明体
1000
1個
F型
3.6
13
15.5
21.2
入光時ON
NPN 電圧出力
1×0.5以上の不透明体
2000
1個
R型
3.6
13
15.5
21.2
入光時ON
NPN 電圧出力
1×0.5以上の不透明体
1000
1個
L型
5
27.2
6.35
15.5
入光時ON
NPN 電圧出力
2×0.8以上の不透明体
1000
1個
L型
5
27.2
6.35
15.5
入光時ON
NPN 電圧出力
2×0.8以上の不透明体
2000
1個
標準型
3.6
25
7.4
21.2
入光時ON
NPN 電圧出力
1×0.5以上の不透明体
1000
1個
標準型
3.6
25
7.4
21.2
入光時ON
NPN 電圧出力
1×0.5以上の不透明体
2000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,722
( 5,194 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,630
( 6,193 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,812
( 5,293 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,470
( 6,017 )
1日目
4,450
( 4,895 )
1日目
4,756
( 5,232 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,202
( 5,722 )
1日目
5,318
( 5,850 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,202
( 5,722 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,935
( 5,429 )
1日目
4,751
( 5,226 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,008
( 5,509 )
1日目
5,633
( 6,196 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,763
( 5,239 )
1日目
5,633
( 6,196 )
1日目

詳細情報

基本情報

外乱光の影響を受けにくいコード付きアンプ内蔵フォト・マイクロセンサ。
【特長】
・電源電圧はDC5~24Vと広範囲
・明るく見やすい入光表示灯付き

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溝型コード引出しタイプフォト・マイクロセンサ(変調光) EE-SPX-Wのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ストローク検出センサ
5
満足度:5.0
装置の稼働部のストローク検出センサとして採用しました。 検出性能に関しても問題ありません。取付も自由度があります。 現在...もっと読む
0人が参考にしています。
治具のストローク量の確認に
4
満足度:4.0
値段と外乱光に強いと記載があったのでこの商品を選びました。以前にも何度か利用したことがあり、性能も問題はありませんでした...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溝型コード引出しタイプフォト・マイクロセンサ(変調光) EE-SPX-W
限定反射形コネクタタイプフォト・マイクロセンサ EE-SPY31/41
薄型コード引出しタイプフォト・マイクロセンサ(直流光) EE-SX77/87
超小型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX95
薄型・反射形コネクタタイプ フォト・マクロセンサ 【EE-SPX□, EE-SPY□】
溝型コネクタ/コード引き出しタイプフォト・マイクロセンサ(直流光) 【EE-SX97/47/67】
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格4,450-3,240 -1,273 -1,261 -2,678 --
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜お見積り
検出方式透過形限定反射形透過形(溝型)透過形(溝型)-透過形(溝型)
発光方式変調光(赤外光)変調光(赤外光)直流光(赤外光)直流光(赤外光)変調光(赤外光)直流光(赤外発光ダイオード)
接続方式コード引き出しタイプコネクタタイプ(はんだ付け不可)コード引き出しタイプ-コネクタタイプ(はんだ付け不可)-
表示灯モード入光時点灯(赤色)入光時点灯(赤色)-入光時点灯(赤色発光ダイオード)入光時点灯(赤色)-
スリット穴/幅(mm)0.5-----
よく一緒に購入される商品

マイクロフォトセンサカテゴリの売れ筋ランキング