17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ゴム車輪 RLBシリーズ RLB-65

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ゴム車輪 RLBシリーズ

販売終了

型番

RLB-65

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

走行性に優れるゴム車輪。
【特長】
・クッション性が良好で多少の凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮。
・使用品番:SEL。
・車輪硬度:80HS。
・使用温度:-40~+80度。
【用途】
・什器、家具、ワゴン、医療機器、搬送機器等。
・各種装置・機材等に使用されているキャスターに使用。

指定中の仕様・寸法情報

車輪タイプ
外輪+ホイール
車輪材質
[ゴム] ゴムグレー
車輪径【範囲選択】(mm)
~75
車輪径(mm)
65
穴径(φ)
6
車幅(mm)
20
ボス幅(mm)
25
軸受
無し
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト