メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エラストマー車輪 PBシリーズ

通常単価(税別)
3,927
税込単価
4,320
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

耐水性、耐薬品性に優れるエラストマー車輪。 【特長】 ・耐候性に優れ、クッション性が良好な為多少の凹凸...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番:

PB-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PB-150の仕様・寸法情報

車輪タイプ
外輪+ホイール
車輪材質
[樹脂] エラストマー
車輪径【範囲選択】(mm)
141~170
車輪径(mm)
150
穴径(φ)
12
車幅(mm)
27
ボス幅(mm)
41
軸受
有り
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

外形図

規格表

型番車輪ホイル許容荷重車輪径車輪幅ボス幅車軸径軸受
NkgfDmmWmmHmmdmm
PB-125エラストマーボリプロピレン1,100112.2125274112.0コマーシャルベアリング
PB-150エラストマーポリプロピレン1,100112.2150274112.0コマーシャルベアリング

型番リスト

表示件数
型番
PB-150

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径

(mm)

RoHS?最小発注数量
141~170
150
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,927
( 4,320 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐水性、耐薬品性に優れるエラストマー車輪。
【特長】
・耐候性に優れ、クッション性が良好な為多少の凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮。
・使用品番:20シリーズ・STLS。
【用途】
・各種搬送台車、什器等に使用されているキャスター用車輪。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一般用キャスター TELシリーズ 自在ストッパー付 画像

    ナンシン

    一般用キャスター TELシリーズ 自在ストッパー付

    プレートタイプのストッパー付き自在キャスタ。<br>【特長】<br>S-1、S-2ストッパー:車輪の回転を止めるストッパー。<br>あらゆる分野で調和するシンプルなデザイン。<br>幅広いラインナップから用途に応じた車輪を選定可能。<br>メーカー問わず互換性の高い業界標準規格。<br>【用途】<br>手押し台車、什器や家具、各種ワゴン等に最適。

  • 産業用キャスター STMシリーズ 自在 画像

    ナンシン

    産業用キャスター STMシリーズ 自在

    産業用キャスターJIS準拠の中荷重用自在キャスター。<br>【特長】<br>優れた旋回性能:旋回部がダブルボール構造になっている。<br>限界領域の負荷荷重下においても安定した旋回性能を長時間維持。<br>広い互換性:産業用キャスターのJIS規格に準拠したキャスターであらゆる産業の作業現場で活躍。<br>取り付け寸法に互換性があり交換時に共通で使うことが可能。<br>STM型はSKM型と取付高が同じなので、自在・固定で併用可能。<br>【用途】<br>各種搬送台車やメッシュパレット等中荷重の信頼性を重視す

  • 一般用キャスター TELシリーズ 自在 画像

    ナンシン

    一般用キャスター TELシリーズ 自在

    プレートタイプの自在キャスター。<br>【特長】<br>あらゆる分野で調和するシンプルなデザイン。<br>幅広いラインナップから用途に応じた車輪を選定可能。<br>【用途】<br>手押し台車、什器や家具、各種ワゴン等に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エラストマー車輪 PBシリーズの型番PB-150のページです。 型番PB-150に関する仕様情報を記載しております。
エラストマー車輪 PBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エラストマー車輪 PBシリーズ
車輪TRシリーズ
車輪UMシリーズ
車輪NBNシリーズ
車輪NLシリーズ
車輪NRCシリーズ
メーカーナンシンナンシンナンシンナンシンナンシンナンシン
通常価格3,9271,9151,4552,4973681,529
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目3日目
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール一体型一体型外輪+ホイール
車輪材質エラストマーエラストマーウレタンナイロンナイロンゴムグレー
穴径(φ)121281268
車幅(mm)273225382027
ボス幅(mm)414231552332
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング