17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

車輪NTCシリーズ NTC-75

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

車輪NTCシリーズ

販売終了

型番

NTC-75

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

走行性に優れるエラストマー車輪。
【特長】
・クッション性が良好で多少の凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮。
・使用品番:SEL。
【用途】
・什器、家具、ワゴン、医療機器、搬送機器、各種装置・機材等に使用されているキャスターに。

指定中の仕様・寸法情報

車輪タイプ
外輪+ホイール
車輪材質
[樹脂] TPR車輪
車輪径【範囲選択】(mm)
~75
車輪径(mm)
75
穴径(φ)
6
車幅(mm)
20
ボス幅(mm)
25
軸受
有り
RoHS?
10
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト