17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • ボス幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内

車輪NRBシリーズ

通常単価(税別)
1,9063,460
税込単価
2,0973,806
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

走行性に優れるゴム車輪。【特長】・クッション性が良好で多少の凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

特長

車輪NRBシリーズ:関連画像

寸法図

品番 車輪 ホイル 許容荷重 車輪径 車輪幅 ボス幅 車軸径 軸受
N kgf Dmm Wmm Hmm dmm
NRB-125-42 ゴム ナイロン 1500 153.0 125 32 42 12.0 ラジアルべアリング
NRB-125-56 ゴム ナイロン 1500 153.0 125 32 56 12.0 ラジアルべアリング
NRB-150-42 ゴム ナイロン 1600 163.2 150 32 42 12.0 ラジアルべアリング
NRB-150-56 ゴム ナイロン 1600 163.2 150 32 56 12.0 ラジアルべアリング

型番リスト

表示件数

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径

(mm)

ボス幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
101~140
125
42
10
1個
101~140
125
56
10
1個
141~170
150
42
10
1個
141~170
150
56
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,906
( 2,097 )
5日目
2,046
( 2,251 )
3日目
3,460
( 3,806 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,686
( 2,955 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

走行性に優れるゴム車輪。
【特長】
・クッション性が良好で多少の凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮。
・使用品番:STC・SKC・SKC-T・STL・STM(125mmのみ)・STLS・SKLS。
・グレー:20シリーズ・30シリーズ。
・車輪硬度:65HS。
・使用温度:-30~+80度。
【用途】
・各種搬送台車、ロールボックスパレット、什器等、業務用機材から家庭用品まで幅広く使用可能。

商品担当おすすめ

  • ウレタン車輪VUシリーズ 画像

    ナンシン

    ウレタン車輪VUシリーズ

    汎用キャスター用ウレタン車輪。耐摩耗性、耐油性に優れており、クッション性がありながら機械的強度が高いので、耐荷重を大きくできる。

  • ゴム車輪VSシリーズ 画像

    ナンシン

    ゴム車輪VSシリーズ

    汎用キャスター用ゴム車輪。・クッション性が良好で多少の凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮。鋼板ホイル、コマーシャルベアリング使用。

  • ゴム車輪HRシリーズ 画像

    ナンシン

    ゴム車輪HRシリーズ

    低床重荷重キャスター用ゴム車輪。クッション性が良好で多少の凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

車輪NRBシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
交換用
5
満足度:5.0
同じ径の車輪の付いたエアータンクの交換用として使用しました。元から付いていた車輪にはベアリングが付いていなかったのですが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
車輪NRBシリーズ
車輪TRシリーズ
車輪UMシリーズ
車輪NBNシリーズ
車輪NLシリーズ
車輪NRCシリーズ
メーカーナンシンナンシンナンシンナンシンナンシンナンシン
通常価格1,906-1,9151,4552,4973681,529
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目3日目
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール一体型一体型外輪+ホイール
車輪材質ゴムエラストマーウレタンナイロンナイロンゴムグレー
穴径(φ)121281268
車幅(mm)323225382027
軸受有り有り無し有り無し有り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング