メカニカル部品技術窓口
フォト・マイクロセンサ アクセサリ コネクタ/コネクタ保持金具

EE-1001

EE-1001-1

EE-1002

EE-1003A

EE-1006 2M(EE-1006 1M)

EE-1006A

EE-1009

EE-1010 2M(EE-1010 1M)/EE-1010-R 2M(EE-1010-R 1M)

EE-1013

EE-1017/EE-1017-R

EE-2002



| 種類 | コード長 | 型番 | 備考 | 適合するフォト・マイクロセンサ | |
|---|---|---|---|---|---|
| コネクタ | EE-1001 | - | 形EE-SX67□(A、P、R) (コネクタタイプのみ)、 形EE-SX47□、形EE-SY67□、 形EE-SPY31□/41□、 形EE-SPX303N/403N、 形EE-SPW311/411 | ||
| EE-1001-1 | L端子と+端子をあらかじめ短絡 | ||||
| EE-1009 ※1 | - | ||||
| コネクタ | コード付 | 1m | EE-1006 1M | - | |
| EE-1010 1M | |||||
| 2m | EE-1006 2M | 4芯 | |||
| EE-1006D | 3芯 | ||||
| EE-1010 2M ※1 | - | ||||
| ロボットコード付 | 1m | EE-1010-R 1M ※1 | - | ||
| 2m | EE-1010-R 2M ※1 | ||||
| NPN/PNP変換コネクタ | 0.46m(全長) | EE-2002 | - | 形EE-SX67□/□A (コネクタタイプのみ)、 形EE-SX47□、形EE-SY67□、 形EE-SPY31□/41□、 形EE-SPX303N/403N、 形EE-SPW311/411 | |
| コネクタ保持金具 | EE-1006A | 形EE-1006および 形EE-SX670□、470、 形EE-SY671、672専用 | 形EE-SX670□、470□、 形EE-SY671、672 | ||
| コネクタ部品 | ケース部(ハウジング) | EE-1006H | - | - | |
| バラ端子ピン | EE-1006C | ||||
| コード付コネクタ | 1m | EE-1017 1M | - | 形EE-SX97□-C1、 形EE-SX97□P-C1 | |
| 3m | EE-1017 3M | ||||
| ロボットコード付コネクタ | 1m | EE-1017-R 1M | |||
| 3m | EE-1017-R 3M | ||||
| コード付コネクタ | 1m | EE-1013 1M | - | EE-SPX74□/84□ | |
| コネクタ | EE-1002 | - | EE-SPX301/401、 形EE-SPY30□/40□、 形EE-SPZ301-A/401-A | ||
| コネクタ保持金具 | EE-1003A | 形EE-1003専用 | |||

| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
160円 ( 176円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
194円 ( 213円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
218円 ( 240円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
341円 ( 375円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
89円 ( 98円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
572円 ( 629円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
779円 ( 857円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
824円 ( 906円 ) | 1日目 |
339円 ( 373円 ) | 1日目 |
11,295円 ( 12,425円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
539円 ( 593円 ) | 1日目 |
6,443円 ( 7,087円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
128円 ( 141円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
551円 ( 606円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
758円 ( 834円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
706円 ( 777円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
972円 ( 1,069円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
559円 ( 615円 ) | 1日目 |
705円 ( 776円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
522円 ( 574円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
865円 ( 952円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
726円 ( 799円 ) | 1日目 |
1,704円 ( 1,874円 ) | 1日目 |
1,733円 ( 1,906円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,582円 ( 1,740円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
フォト・マイクロセンサ アクセサリ コネクタ/コネクタ保持金具
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フォトセンサ用カム スリット(なし・幅固定・角度指定)タイプ
4
ミスミ
フォトセンサ用カム 半円タイプ
4通常価格(税別):720円~

ミスミ
フォトセンサ用カム 樹脂タイプ
4.3
オムロン
フォト・マイクロセンサ アクセサリ 【EE-□】
4.6通常価格(税別):89円~

ミスミ
フォトセンサ用カム クランピングタイプ
5
Panasonic
コネクタ付ケーブル
3.7通常価格(税別):748円~

ミスミ
溝形マイクロフォトセンサ用 接続ケーブル
0通常価格(税別):370円~

AUTONICS(オートニクス)
光電センサ ソケット CT
4通常価格(税別):215円~

Panasonic
超小型・ケーブル式 (PM-25 SERIES)
4通常価格(税別):1,197円~