メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

Hシリーズ HGLの外形図
| 品番 | 車輪 | D(mm) | (mm) | H(mm) | H´(mm) | A×B(mm) | X×Y(X´×Y´)(mm) | P(mm) | E(mm) | (mm) | daN(kgf) | (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGL-32 | GNB | 強化ナイロン車 | 32 | 21 | 30 | 46.5 | 70×70 | 55×55 (53×53) | 6.2 | 12 | 29 | 120(122.4) | 225 |

キャスターを製品に埋め込むように取り付けます。
埋め込む部分の寸法は、高さ16.5mm以上 穴径φ65mmを取って下さい。

上記寸法の穴をあけて下さい。
低床式キャスターの中でも超低床式のキャスター。
低床&耐荷性能を高めるとともに、取り回しの良さも向上。
大型機械装置などの重量物運搬に最適なキャスターです。
【特長】
・キャスターを埋め込むように取付るので、見えない様に取付可能。
・低床設計により、スペースの確保に加えて、転倒リスクを低減し、 特に重量物などの運搬に最適です。
・低床式なので、高さを気にせず使用できる。
・機械装置など重荷重のものを長期間固定するときに最適です。
・優れた始動性能構造。
【用途】
・店舗什器、小ケース、家具などに適している。
・高さが気になる製品等に取り付ける事で、外観を損なわない。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CHAM□ーS CSHAM□ーS
4.6通常価格(税別):330円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 低床タイプ
4.3通常価格(税別):2,058円~