メカニカル部品技術窓口

SRS-G形の標準タイプ。

外形寸法図
| 呼び形番 | 外形寸法 | 基本定格荷重 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ラジアル | |||||
| 高さ M | 幅 W | 長さ L | 動定格 C | 静定格 C0 | |
| mm | mm | mm | kN | kN | |
| SRS 7GM | 8 | 17 | 23.4 | 1.16 | 1.54 |
| SRS 9XGM | 10 | 20 | 30.8 | 2.22 | 3.06 |
| SRS 12GM | 13 | 27 | 34.4 | 3.36 | 3.55 |
| SRS 15GM | 16 | 32 | 43 | 5.59 | 5.72 |
| SRS 20GM | 20 | 40 | 50 | 5.95 | 9.4 |
| SRS 25GM | 25 | 48 | 77 | 13.3 | 22.3 |

SRS-GM形に対して、LMブロック全長(L)を長くし、幅(W)を広げ、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプ。

外形寸法図
| 呼び形番 | 外形寸法 | 基本定格荷重 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ラジアル | |||||
| 高さ M | 幅 W | 長さ L | 動定格 C | 静定格 C0 | |
| mm | mm | mm | kN | kN | |
| SRS 7WGM | 9 | 25 | 31 | 1.63 | 2.51 |
| SRS 9WGM | 12 | 30 | 39 | 2.67 | 3.35 |
| SRS 12WGM | 14 | 40 | 44.5 | 4.46 | 5.32 |
| SRS 15WGM | 16 | 60 | 55.5 | 7.43 | 8.59 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 35日目 |
- ( - ) | 35日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 35日目 |
- ( - ) | 35日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 35日目 |
- ( - ) | 35日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 35日目 |
- ( - ) | 35日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 35日目 |
- ( - ) | 35日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 35日目 |
- ( - ) | 35日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 35日目 |
- ( - ) | 35日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 35日目 |
- ( - ) | 35日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 35日目 |
- ( - ) | 35日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 35日目 |
- ( - ) | 35日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 35日目 |
- ( - ) | 35日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 35日目 |
- ( - ) | 35日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 35日目 |
- ( - ) | 35日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 35日目 |
- ( - ) | 35日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 35日目 |
- ( - ) | 35日目 |
軽量・コンパクト構造。
【特長】
・LMブロックは省スペースの中で剛性が得られるような形状に設計されている。
・大径のボールとの組合わせで、各方向に高い剛性が得られる。
・あらゆる方向の荷重が受けられ、小さいモーメント荷重は1軸ガイドで十分使用できる。
・コンパクトでありながら、クロスローラーガイドやボールスライドの有限ストロークタイプ。
・問題となりやすいケージのずれがないため、信頼性の高いコンパクトな直動システム。
・LMブロック、LMレール、ボールをステンレス鋼にて対応することができる。

THK
軸端未加工品 精密ボールねじ MDK形(無予圧タイプ)
ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするため高い効率が得られる送りねじです。 <br />ねじ軸径φ4~14mm、リード1~5mmのミニチュアタイプです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニチュアリニアガイド 標準ブロック
4.4
ミスミ
重荷重用リニアガイド
4.4
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ロングブロック
4.5
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ワイドレール 標準ブロック
4.3
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ノック穴付標準ブロック
4
ミスミ
中荷重用リニアガイド
4.5
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ショートブロック
4.7
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 重荷重用リニアガイド
4.3
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 中荷重用リニアガイド
4.4