17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

イオンジェットノズル NIH-55 オプション

通常単価(税別)
8,39719,373
税込単価
9,23721,310
通常出荷日:5日目

【特長】・ノズルタイプでは初の電源スイッチを装備し、元電源を切ることなくスイッチOFFによりメンテナン...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
バーノズル
1個
バーノズル
1個
バーノズル
1個
チューブノズル
1個
ストレートノズル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,185
( 16,704 )
5日目
17,279
( 19,007 )
5日目
19,373
( 21,310 )
5日目
8,397
( 9,237 )
5日目
11,996
( 13,196 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズルタイプでは初の電源スイッチを装備し、元電源を切ることなくスイッチOFFによりメンテナンスが可能になりました
・先端オプションのチューブノズル(NIH-55-C500)には、導電性フッ素チューブを採用し、耐久性が高く、チューブの帯電を抑制できますので安心して電子デバイスの除電に使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イオンジェットノズル NIH-55 オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イオンジェットノズル NIH-55 オプション
イオンジェットノズル NIH-55
直流送風式除電器 KD-410
ノズルタイプ静電気除去装置 NIF-300
交流送風式除電器 BLT-02
直流ノズル式除電器 ND-503T
メーカー春日電機(イオナイザー)春日電機(イオナイザー)春日電機(イオナイザー)春日電機(イオナイザー)春日電機(イオナイザー)春日電機(イオナイザー)
通常価格8,397-41,566 -68,89944,535 -142,500133,000
通常出荷日5日目7日目〜在庫品1日目5日目5日目5日目
種類ノズル形ノズル形ファン形ノズル形ブロア形ノズル形
風量(m3/min)0.1550.1555.0 / 6.00.24.8 / 5.20.105
風量詳細(m3/min)0.055~0.1550.055~0.1555.0(50Hz) 6.0(60Hz)0.2~0.64.8(50Hz) 5.2(60Hz)0.045~0.105
よく一緒に購入される商品

イオナイザカテゴリの売れ筋ランキング