メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ファラデーケージ KQ-1400

型番:

KQ-1400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KQ-1400の仕様・寸法情報

種類
静電気測定器
-
-

商品情報

ファラデーケージの特長

ファラデーケージ法による静電電荷量測定器。

ファラデーケージ法による静電電荷量測定器。

  • 紛体及びペレット、油や溶剤等が持つ静電電荷量を測定することが可能。
  • 絶縁物、導体のどちらでも、カップに投入することにより簡単に測定が可能。
  • 小型、軽量のため、現場での測定が簡単。
  • クーロンメータNK-1001AまたはNK-1002Aとセットで使用。

製品仕様

型式KQ-1400
測定範囲0.01nC~99.99nC(NK-1001A使用時)
1nC~9999nC(NK-1002A使用時)
ファラデーカップ寸法100mm×100φ
外形寸法310×180×160mm
質量約4.2kg

型番リスト

表示件数
型番
KQ-1400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
152,000
( 167,200 )
7日目

詳細情報

基本情報

ファラデーケージ法の静電電荷量測定ができる測定器。
【特長】
・クーロンメータと組み合わせることによりファラデーケージ法による静電電荷量測定ができます
・液体、粉体、微小部品等静電電位測定器(表面電位測定器)で測定が困難な対象物の測定が可能
・絶縁物、導体のどちらでも、カップに投入することにより簡単に測定が可能
・小型、軽量のため、現場での測定が簡単
【用途】
・液体、粉体等の帯電量評価に最適
・微小部品の帯電量評価に最適

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • デジタル静電電位測定器 KSD-1000・KSD-2000 画像

    春日電機(イオナイザー)

    デジタル静電電位測定器 KSD-1000・KSD-2000

    低電位から高電位まで静電気を非接触で測定できます。超音波測定距離センサーを内蔵し、測定距離を正確に合わせて高精度な測定ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファラデーケージ KQ-1400の型番KQ-1400のページです。 型番KQ-1400に関する仕様情報を記載しております。
ファラデーケージ KQ-1400のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどのくらいの量をカップに投入すればいいですか?
A
いろいろな条件を変えて帯電性の評価をする場合には、各条件で同量を投入して評価してください。
同じ量が入れられない場合には、投入した対象物の重さを別途測定し重さあたりの電荷量(比電荷)を測定してください。
QNK-1001A、NK-1002Aどちらを選択すればいいですか?
A
対象物の帯電の大きさで変わるため一概には決められませんが、NK-1001Aで測定レンジオーバーになる場合は投入量を減らす、NK-1002Aで数値が上がらない場合は投入量を多くすることで対応できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファラデーケージ KQ-1400
イオナイザ バータイプ IZS51シリーズ
デジタル低電位測定器 KSD-3000
コントローラ分離型イオナイザ スリムバータイプ IZT44・IZT45シリーズ
スマートACイオナイザ ASIBS
直流送風式除電器 KD-410
メーカー春日電機(イオナイザー)SMC春日電機(イオナイザー)SMC春日電機(イオナイザー)春日電機(イオナイザー)
通常価格152,000105,818 -97,89991,545 -83,600 -68,899
通常出荷日7日目19日目19日目19日目15日目在庫品1日目
種類静電気測定器バー形静電気測定器バー形バー形ファン形

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イオナイザカテゴリの売れ筋ランキング