メカニカル部品技術窓口
【特長】・低電位から高電位までの静電気を測定できます・超音波測定距離センサを内蔵し、測定距離を正確に合...
詳細を確認
KSD-1000/2000
| 型式 | KSD-1000 | KSD-2000 |
|---|---|---|
| 検出方式 | 振動型表面電位センサ | |
| 測定範囲 | Highレンジ ±0.1kV~±50kV Lowレンジ ±0.01kV~±20kV | |
| アナログ出力 | 0~±500mV(Highレンジのみ) | |
| 測定精度 | ±10%以内 | |
| 測定基準距離 | Highレンジ 100mm Lowレンジ 50mm | |
| 測定距離検出 | 自動、超音波自動測定方式 | |
| 測定モード | 連続測定またはピークホールド | |
| データ記憶 | 最大20点 | |
| 環境 | 温度0~+40℃、湿度65%RH以下(結露なきこと) | |
| 電源 | 単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上) | |
| 寸法 | 121×70×22mm | 本体:121×70×22mm プローブ:137×20×20mm |
| 質量 | 約170g(乾電池含む) | 約270g(プローブ、乾電池含む) |
| オプション | KSD-AC1/ACアダプタ(AC100~240V) | |
| KSD-REC/アナログ出力ケーブル(L=1,000mm) | ||

KSD-1000

KSD-2000
【特長】
・低電位から高電位までの静電気を測定できます
・超音波測定距離センサを内蔵し、測定距離を正確に合わせて高精度な測定ができます
・測定対象物の大きさ、帯電の大きさに合わせ、測定レンジ切替が可能です
・プローブがセパレートになっているため測定しながら数値を手元で見れます(KSD-2000)
・ピークホールド測定と連続測定の切替が可能です
・測定電位の記憶と呼び出し機能付です
・検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします(特許)
・電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です

春日電機(イオナイザー)
デジタル低電位測定器 KSD-3000
低電位、狭い範囲の静電気を精度よく測定でき、電子デバイス、電子機器の静電気測定に最適です。静電気破壊の原因になる低電位の静電気が測定できます。新たに、レンジ切替機能追加により微小電位の測定が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
イオナイザ IZS40・IZS41・IZS42シリーズ
0通常価格(税別):1,475円~
SMC
イオナイザ ガンタイプ IZG10シリーズ
0通常価格(税別):40,486円~

ミスミ
イオナイザー 中型ファンタイプ
5通常価格(税別):68,482円

ミスミ
イオナイザー ファンタイプ専用ACアダプタ
5通常価格(税別):7,623円

春日電機(イオナイザー)
スマートACイオナイザ ASIBS
5通常価格(税別):83,600円~

ミスミ
イオナイザー ノズルタイプ
4通常価格(税別):42,412円

春日電機(イオナイザー)
スマートACイオナイザ ASIBS/ASIBL オプション
3通常価格(税別):1,844円~

ミスミ
イオナイザー ノズルタイプ専用ACアダプタ
0通常価格(税別):6,237円

ミスミ
イオナイザー 小型ファンタイプ
0通常価格(税別):57,630円