メカニカル部品技術窓口
無風で遠距離まで除電可能なコンパクトタイプイオナイザ。【特長】・高圧発生部を本体に内蔵しているため、高...
詳細を確認

KD110/KD-110SI
| 型式 | KD-110 | KD-110SI |
|---|---|---|
| イオン生成方式 | 直流コロナ放電式 | |
| 放電電極針 | タングステン | ポリシリコン |
| イオンバランス調整機能 | 無 | 有 |
| オゾン発生量 | 0.02ppm以下(300mm) | |
| 環境 | 温度0~+40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと) | |
| 消費電力 | 約1.5VA | |
| 質量 | 約220g | |
| 型式 | KD-110用ACアダプタ |
|---|---|
| 電源入力 | AC100V 50/60Hz |
| 質量 | 約220g |

イオン生成例

イオン生成分布図


KD-110SI

KD-110
無風で遠距離まで除電可能なコンパクトタイプイオナイザ。
【特長】
・高圧発生部を本体に内蔵しているため、高圧配線が不要です
・無風のため、風を嫌う工程で使用可能
・セラミックスエミッタを採用しているのでクリーン環境での仕様に最適です(KD-110SI)
・イオンバランスの微調整が可能です(KD-110SI)
・ダウンフローのあるクリーンベンチ等での除電に有効です
【用途】
・粉体等風を嫌う工程で無風除電
・電子天秤計量前の除電に最適
・ミニエンバイロメントプロセス内での除電

春日電機(イオナイザー)
直流送風式除電器 KD-750BB・KD-750B
従来比2倍の電極針数、大風量ファン採用によりクラス最速の除電速度です。クリーニングランプ、ファン故障ランプの表示で現在の運転状況が簡単に把握することが出来ます。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

春日電機(イオナイザー)
除電エアーガン 594-MR・GI-04B
2通常価格(税別):28,551円~

春日電機(イオナイザー)
スマートACイオナイザ ASIBS
5通常価格(税別):83,600円~

春日電機(イオナイザー)
直流式除電器 KD-110・KD-110SI
4.3通常価格(税別):41,865円~

春日電機(イオナイザー)
スマートACイオナイザ ASIBS/ASIBL オプション
3通常価格(税別):1,844円~

春日電機(イオナイザー)
イオンジェットノズル NIH-55
0通常価格(税別):41,566円~

春日電機(イオナイザー)
イオンジェットノズル NIH-55 オプション
0通常価格(税別):8,397円~

ミスミ
導電ゴム足
3.9通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
静電気対策用スポンジシート
4.6
ミスミ
カラー入り導電ゴム足
4.5通常価格(税別):2,079円~