17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

高圧電源内蔵型直流除電器 APKF/PKF

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

APKF-450_650B-1.2

 

APKF-750_1050BH-1.2

 

APKF-1150_1650BH-1.2

 

APKF-1750_2550BH-1.2

 

PKF-550_1150BA-1.2

高圧電源内蔵型直流除電器 APKF/PKFの特長

高圧電源内蔵型直流除電器

高圧電源内蔵型直流除電器

  • クリーニング時期をお知らせするクリーニングランプを装備。これによりメンテナンス時期を簡単に把握することが可能(APKF-0000-Hのみ)。
  • 除電電極部に高電圧発生回路を内蔵することにより、高電圧配線がなくなり、安全性が高くなっている。
  • DCタイプに接地電極を設けコロナ放電を安定させた(特許申請中)。このため電界シールド効果とイオンバランスの安定性が向上し、放電電極の清掃頻度を低減。
  • 放電電極針は簡単に交換可能。
  • クリーンエアを併用することにより高速除電が可能。
  • DCタイプのためイオン生成量が格段に多く、高速除電が可能。
  • 除電場所の電位を0Vに保つために、イオンバランスの微調整が可能。

高圧電源内蔵型直流除電器 APKF/PKFの仕様

静電気除去装置本体

イオン生成方式直流コロナ放電式
電極結合方法高抵抗結合
電源入力DC24V
消費電力下記
環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
質量下記
品番例

品番例

形式全長
L[mm]
ボディ長
I[mm]
針ピッチ
P[mm]
有効長
[mm]
付属取リ付け金具(個)エア
投入口(個)
消費電力
[VA]
質重
[g]
A(SUSバンド)B(樹脂)
APKF-450B473412514002212.88約730
APKF-550B575514515002213.09約850
APKF-650B677616516002213.29約980
APKF-750BH779718517002213.50約1150
APKF-850BH881820518002213.70約1280
APKF-950BH983922519002213.91約1410
APKF-1050BH108510245110002214.11約1540
APKF-1150BH12121126511100324.32約1680
APKF-1250BH13141228511200324.53約1810
APKF-1350BH14161330511300324.73約1940
APKF-1450BH15181432511400324.94約2070
APKF-1550BH16201534511500325.14約2200
APKF-1650BH17221636511600425.35約2340
APKF-1750BH18241738511700425.55約2600
APKF-1850BH19261840511800425.76約2730
APKF-1950BH20281942511900425.97約2860
APKF-2050BH21302044512000426.17約2990
APKF-2150BH22322146512100526.38約3120
APKF-2250BH23342248512200526.58約3250
APKF-2350BH24362350512300526.79約3380
APKF-2450BH25382452512400526.99約3510
APKF-2550BH26402554512500527.20約3640
クリーンベンチ用
PKF-550BA550510153221.32約810
PKF-850BA856816153221.52約1130
PKF-1150BA1162112215332.10約1680

製品仕様

型式APKF用ACアダプタ
入力電圧AC100~240V 50/60Hz
出力電圧DC24V
環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
質量280g

除電特性

高速走行フィルムでの除電特性

高速走行フィルムでの除電特性

型式除電距離
[mm]
除電時間[sec]イ才ンバランス
[V]
ダウンフロー風速
[m/sec]
+1000V→+100V-1000V→-100V
APKF1000.20.2±01.03
2000.60.8+50.96
3001.31.6-30.71
4001.72.1±00.54
5002.42.9+30.32
PKF
針ピッチ
153mm
1000.40.4-191.03
2001.61.6-120.96
3003.73.6-50.71
4005.75.6±00.54
5009.89.7±00.32
条件:チャージプレートモニタ使用
(150mm×150mm、20pF)
APKFはエア圧カ0.05MPa

クリーンベンチダウンフロー下設置での除電特性

注:測定値は実測値であリ、保証値ではあリません。

寸法・各部の名称

1.電源投入口(ACアダプタまたはDC24V)/2.エア継手1(直径6mm)/3.エア継手2(直径6mm)(APKF-1150以上)/4.高電圧出力表示ランプ/5.クリーニングランプ(APKF-0000Hのみ)/6.イオンバランス微調整ボリューム/7.警報出力(APKF-0000Hのみ)/8.放電電極針/9.エア噴出口

1.電源投入口(ACアダプタまたはDC24V)/2.エア継手1(直径6mm)/3.エア継手2(直径6mm)(APKF-1150以上)/4.高電圧出力表示ランプ/5.クリーニングランプ(APKF-0000Hのみ)/6.イオンバランス微調整ボリューム/7.警報出力(APKF-0000Hのみ)/8.放電電極針/9.エア噴出口

用途

  • フィルム等高速搬送中の除電
  • フラットパネル搬送中の除電
  • クリーンベンチ、クリーンユニットに取り付けによるイオンエリア生成
型式タイプ設置距離目安用途
APKFエアタイプ100~1000mm高中低速搬送物、高速除電
PKF遠距離用300~1000mmクリーンベンチ

型番リスト

表示件数

警報表示

付加機能

風量

(m3/min)

使用圧力範囲

(MPa)

ACアダプター

仕様

全長 L

(mm)

ボデー長 I

(mm)

有効長

(mm)

消費電力

(VA)

風量詳細

(m3/min)

最小発注数量
帯電/除電状態
-
75
0~0.05
付き
用途:高中低速搬送物、高速除電
473
412
400
2.88
0~75
1個
帯電/除電状態
-
75
0~0.05
なし(DCケーブル3M付)
用途:高中低速搬送物、高速除電
473
412
400
2.88
0~75
1個
帯電/除電状態
-
75
0~0.05
なし(DCケーブル3M付)
用途:高中低速搬送物、高速除電
575
514
500
3.09
0~75
1個
帯電/除電状態
-
75
0~0.05
付き
用途:高中低速搬送物、高速除電
677
616
600
3.29
0~75
1個
帯電/除電状態
-
75
0~0.05
なし(DCケーブル3M付)
用途:高中低速搬送物、高速除電
677
616
600
3.29
0~75
1個
クリーニング
異常信号出力
75
0~0.05
なし(DCケーブル3M付)
用途:高中低速搬送物、高速除電
779
718
700
3.5
0~75
1個
帯電/除電状態
なし
-
-
付き
用途:クリーンベンチ
550
510
-
1.32
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,958
( 81,354 )
19日目
68,828
( 75,711 )
19日目
75,240
( 82,764 )
19日目
86,355
( 94,991 )
19日目
90,250
( 99,275 )
19日目
92,340
( 101,574 )
19日目
73,530
( 80,883 )
19日目

詳細情報

基本情報

高電圧発生部を除電電極部に内蔵した安全性が高いバータイプイオナイザ。
【特長】
・除電電極部に高圧発生回路を内蔵することにより、高圧配線がなくなり、安全性が高くなっております。
・直流除電器に接地電極を設けコロナ放電を安定させました(特許申請中)。このため電界シールド効果とイオンバランスの安定性が向上し、放電電極の清掃頻度を低減することができました。
・除電電極針に低発塵特殊合金を標準採用し、クリーン環境でご使用できます。また電極針は簡単に交換可能です。
・クリーンエアーを併用することにより高速除電が可能です。
・直流タイプのためイオン生成量が格段に多く、高速除電が可能です。
・除電場所の電位をゼロボルトに保つために、イオンバランスの微調整が可能です。
【用途】
・フラットパネル搬送中の除電。
・クリーンベンチ、クリーンユニットに取り付けによるイオンエリア生成。
・フイルム等高速搬送中の除電。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧電源内蔵型直流除電器 APKF/PKFのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q放電電極針は交換できますか?
A
交換可能です。ボックスレンチを使用し簡単に交換できます。
Qエアを供給しなくても使えますか?
A
APKF型はエアを供給しなくても使用できます。フィルム等搬送中での除電でエアを供給しない場合は50~100mm程度の近距離に設置して使用してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧電源内蔵型直流除電器 APKF/PKF
直流送風式除電器 KD-410
直流ノズル式除電器 ND-503T
直流送風式除電器 KD-750BB・KD-750B
交流送風式除電器 BLT-02
静電気除去ユニットイオナイザー ワイドフローファンタイプ
メーカー春日電機(イオナイザー)春日電機(イオナイザー)春日電機(イオナイザー)春日電機(イオナイザー)春日電機(イオナイザー)コガネイ
通常価格68,828-68,899133,00059,046 -142,500107,986 -
通常出荷日19日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜5日目6日目
種類バー形ファン形ノズル形ファン形ブロア形ファン形
イオンバランス調整機能手動なし自動手動なし自動
入力電圧DC24VAC100VAC100VDC24VAC100VDC24V
よく一緒に購入される商品

イオナイザカテゴリの売れ筋ランキング