メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

交流送風式除電器 BLT-02

通常単価(税別)
142,500
税込単価
156,750
通常出荷日:5日目

クロスフローファンを採用した、遠距離まで除電可能な幅広ファンタイプイオナイザ。【特長】・クロスフローフ...

詳細を確認

型番:

BLT-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BLT-02の仕様・寸法情報

種類
ブロア形
警報表示
異常
付加機能
エアフィルタ / 風量調整
風量(m3/min)
4.8 ~ 5.2
イオンバランス調整機能
なし
入力電圧
AC100V
ACアダプター
なし
クリーニングブラシ
なし
フィルター
付き
放電電極針
ステンレス
消費電力(VA)
100
風量詳細(m3/min)
4.8(50Hz) 5.2(60Hz)

商品情報

BLT-02

交流送風式除電器 BLT-02の特長

BLT-02

BLT-02

交流送風式除電器 BLT-02の仕様

型式BLT-02
イオン生成方式交流コロナ放電式
放電電極針ステンレス
ファンスピード無段階可変可能
最大風量4.8(50Hz)/5.2(60Hz) m3/min
オゾン発生量0.02ppm以下
環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
電源入力AC100V 50/60Hz
電源ケーブル約2.3m
消費電流1A
質量約8kg

交流送風式除電器 BLT-02の寸法・各部の名称

1.電源スイッチ/2.風量調整ボリューム/3.スタンド/4.フィルタ/5.電源ケーブル/6.ヒューズ/7.アースターミナル

1.電源スイッチ/2.風量調整ボリューム/3.スタンド/4.フィルタ/5.電源ケーブル/6.ヒューズ/7.アースターミナル

型番リスト

表示件数
型番
BLT-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
142,500
( 156,750 )
5日目

詳細情報

基本情報

クロスフローファンを採用した、遠距離まで除電可能な幅広ファンタイプイオナイザ。
【特長】
・クロスフローファンを採用し、遠距離まで高速に除電が出来ます。
・除電有効幅約400mmで、幅広い除電が可能です。
【用途】
・フィルム、シートの巻き取り時の除電に最適。
・プラスチック成形の成形直後のコンベヤ上での異物付着対策のための除電に最適。
・シートカット工程での張付防止対策に最適。
・ブロー成形工程での製品張付防止対策に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交流送風式除電器 BLT-02の型番BLT-02のページです。 型番BLT-02に関する仕様情報を記載しております。
交流送風式除電器 BLT-02のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q放電電極針は交換できますか?
A
この機種は交換できません。放電電極ユニット丸ごとの交換は可能です。
Q風量は可変できますか?
A
無断階連続可変ができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交流送風式除電器 BLT-02
直流送風式除電器 KD-410
直流送風式除電器 KD-740B
直流ノズル式除電器 ND-503T
オーバーヘッドイオナイザ IOH-03/IOH-02
イオナイザ ガンタイプ IZG10シリーズ
メーカー春日電機(イオナイザー)春日電機(イオナイザー)春日電機(イオナイザー)春日電機(イオナイザー)春日電機(イオナイザー)SMC
通常価格142,50068,89959,046 -133,000193,142 -40,486 -
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目5日目5日目6日目〜
種類ブロア形ファン形ファン形ノズル形ファン形ガン形
警報表示異常なしクリーニング / 異常クリーニング / 異常クリーニング / 異常帯電/除電状態 / 異常
付加機能エアフィルタ / 風量調整エアフィルタ / 風量調整風量調整 / 異常信号出力異常信号出力風量調整 / 異常信号出力風量調整 / 異常信号出力
風量(m3/min)4.8 / 5.25.0 / 6.00.650.1053.00.2
イオンバランス調整機能なしなしなし自動自動なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イオナイザカテゴリの売れ筋ランキング