17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

オーバーヘッドイオナイザ IOH-03/IOH-02

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図


 

1.電源スイッチ/2.フィードバック端子/3.ヒューズホルダ/4.電源コネクタ(入力)/5.外部出力端子/6.電源コネクタ(出力)/7.取付穴/8.電源ランプ/9.警報ランプ/10.風量調整つまみ/11.イオンバランス微調整ボリューム/12.イオンバランス及びクリーニング時期表示LED

製品仕様

IOH-02/IOH-03

IOH-02/IOH-03

型式IOH-03IOH-02
イオン生成方式直流コロナ放電式
放電電極針タングステン
イオンバランス制御方式D.I.C.回路制御
イオンバランス±10V以内(工場出荷時)、微調整可能
ファンスピード無段階可変可能
最大風量3.0m3/min×3FANまたは2FAN
最大風速0.87m/sec0.70m/sec
警報表示アラーム点滅クリーニング警報(制御限度)、高圧異常
アラーム点灯高電圧停止(制御範囲超、高電圧異常連続時)
警報出力
(外部出力)
除電出力除電中(高電圧出力中)動作
警報出力アラーム点滅及び点灯時動作
外部入力静電電位またはイオンバランスのフィードバック入力可能
オゾン発生量0.02ppm以下
環境温度0~+40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
電源入力AC100~240V(10台までシリーズ接続可能)
電源ケーブル約1.8m(接地極付電源ケーブル)
消費電力54VA32VA
質量約5.0kg約3.6kg

※測定距離450mm

商品特長詳細

電源投入時に次回のメンテナンス時期までの目安をLEDの点灯の数でお知らせ。

電源投入時に次回のメンテナンス時期までの目安をLEDの点灯の数でお知らせ。

性能・試験情報

除電特性

除電特性

型番リスト

表示件数

消費電力

(VA)

風速

(m/s)

風量詳細

(m3/min)

最小発注数量
32
0.7
3.0×2FAN
1個
54
0.87
3.0×3FAN
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
193,142
( 212,456 )
5日目
209,000
( 229,900 )
5日目

詳細情報

基本情報

作業エリアを広範囲で除電できるオーバーヘッドタイプの吊り下げ型イオナイザ。
【特長】
・新開発D.I.C.回路制御によりイオンバランスだけでなくイオン生成量も一定に保つ制御をしているため除電性能が落ちることなく常に最適な状態で除電でき、メンテナンス頻度を大幅に削減することができます
・裏面ファンガードをワンタッチでスライドして外す事ができ、簡単に電極周辺にアクセスできメンテナンスが簡単です
・電源投入時に次回メンテナンスまでの時期をお知らせする機能を搭載いたしました
・LEDの点灯の数でメンテナンス時期までの目安をお知らせ
・放電電極針に低発塵特殊合金を採用し、安心してクリーン環境でご使用いただけます
【用途】
・セル生産工程でのワークベンチ上の広範囲除電
・コンベヤ上にて搬送にあわせた除電

商品担当おすすめ

  • 交流送風式除電器 BLT-02 画像

    春日電機(イオナイザー)

    交流送風式除電器 BLT-02

    大風量クロスフローファン採用により、遠距離から高速に除電でき、フイルム巻取り部、成型品の除電に最適です。

  • スマートACイオナイザ ASIBS 画像

    春日電機(イオナイザー)

    スマートACイオナイザ ASIBS

    高圧発生部を除電電極部に内蔵した安全性が高いバータイプです。エア併用や周波数可変により近距離から遠距離まで幅広く対応できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーバーヘッドイオナイザ IOH-03/IOH-02のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q設置位置は作業台からどのくらいの高さがいいですか?
A
設置距離が近いほど除電速度が速くなりますが、600mm程度の高さを推奨しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オーバーヘッドイオナイザ IOH-03/IOH-02
イオナイザ ガンタイプ IZG10シリーズ
イオンジェットノズル NIH-55
直流ノズル式除電器 ND-503T
交流送風式除電器 BLT-02
イオナイザー 中型ファンタイプ
メーカー春日電機(イオナイザー)SMC春日電機(イオナイザー)春日電機(イオナイザー)春日電機(イオナイザー)ミスミ
通常価格193,142-40,486 -41,566 -133,000142,50068,482
通常出荷日5日目6日目〜7日目〜5日目5日目在庫品1日目
種類ファン形ガン形ノズル形ノズル形ブロア形中型ファンタイプ
警報表示クリーニング / 異常帯電/除電状態 / 異常帯電/除電状態 / クリーニング / 異常クリーニング / 異常異常クリーニングランプ / 異常
付加機能風量調整 / 異常信号出力風量調整 / 異常信号出力異常信号出力異常信号出力エアフィルタ / 風量調整風量調整
風量(m3/min)3.00.20.1550.1054.8 / 5.23.68
イオンバランス±10V(工場出荷時)±10V±20V(工場出荷時)±10V(工場出荷時)--

イオナイザカテゴリの売れ筋ランキング