メカニカル部品技術窓口
卓上ファンタイプでは大型の強力ファンタイプ静電気除去装置。【特長】・大風量タイプのACファンを採用し、...
詳細を確認

KD-410

除電特性
| 型式 | KD-410 | |
|---|---|---|
| イオン生成方式 | 直流コロナ放電式 | |
| 放電電極針 | タングステン | |
| ファンスピード | 無段階可変可能 | |
| 最大風量 | 5.0(50Hz)/6.0(60Hz)m3/min | |
| 最大風速※ | 2.45(50Hz)/3.20(60Hz)m/sec | |
| イオンバランス調整機能 | 無 | |
| オゾン発生量※ | 0.02ppm以下 | |
| 環境 | 温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと) | |
| 電源入力 | AC100V 50/60Hz | |
| 電源ケーブル | 約2.5m | |
| 消費電流 | 500mA | |
| 質量 | 約2.5kg | |

寸法図
卓上ファンタイプでは大型の強力ファンタイプ静電気除去装置。
【特長】
・大風量タイプのACファンを採用し、遠距離からの除電に最適です。
・大型の150角ファンのため、広範囲の除電が可能です。
【用途】
・フィルム巻き取り工程での遠距離からの除電、塗装前の異物混入対策、塗料はじき防止除電に最適。
・樹脂製品の成形時、加工時のホコリ、バリ付着防止、各種組立工程でのホコリ対策に最適。

春日電機(イオナイザー)
直流送風式除電器 KD-750BB・KD-750B
従来比2倍の電極針数、大風量ファン採用によりクラス最速の除電速度です。クリーニングランプ、ファン故障ランプの表示で現在の運転状況が簡単に把握することが出来ます。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ノズルアタッチメント
4通常価格(税別):11,214円~

ミスミ
イオナイザー ノズルタイプ
4通常価格(税別):42,412円

春日電機(イオナイザー)
直流式除電器 KD-110・KD-110SI
4.3通常価格(税別):41,865円~

ミスミ
イオナイザー ノズルタイプ専用ACアダプタ
0通常価格(税別):6,237円

SMC
イオナイザ ファンタイプ IZF21・IZF31シリーズ
0通常価格(税別):272円~

SMC
イオナイザ バータイプ コントローラ分離型 IZT40・41・42シリーズ
0通常価格(税別):763円~

SMC
イオナイザ バータイプ IZS51シリーズ
0通常価格(税別):105,818円~

ミスミ
導電ゴム足
3.9通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
カラー入り導電ゴム足
4.5通常価格(税別):2,079円~