メカニカル部品技術窓口
小型ファンを採用したコンパクト設計のファンタイプイオナイザ。【特長】・超小型設計で卓上から各種製造装置...
詳細を確認
イオナイザ本体の寸法図

専用ACアダプタ

KD-740B
| 形式 | KD-740B |
|---|---|
| イオン生成方式 | 直流コロナ放電式 |
| 放電電極針 | タングステン |
| 風量 | 0.65m3/min |
| 風速※ | 1.31m/sec |
| 警報出力 | クリーニング警報、高電圧停止前面パネルLED赤表示 |
| 端子台 | DC24V入力、DC24V出力、警報出力、アース |
| オゾン発生量※ | 0.02ppm以下 |
| 環境 | 温度0~+40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと) |
| 電源入力 | DC24V(専用ACアダプタまたは端子台) |
| 消費電流 | 220mA |
| 質量 | 約510g |
※測定距離300mm
| 形式 | KN-AC1 |
|---|---|
| 入力電圧 | AC100~240V 50/60Hz |
| 出力電圧 | DC24V |
| 容量 | KD-740Bを2台迄駆動可能 |
| 質量 | 約270g |

成型部品の除電。樹脂成型品、電子機器組立品搬送中での除電。

パーツフィーダ内小型精密部品の除電。

※測定値は実測値であり、保証値ではありません。
小型ファンを採用したコンパクト設計のファンタイプイオナイザ。
【特長】
・超小型設計で卓上から各種製造装置内の取り付けが簡単にできます。
・クリーニング時期をお知らせするクリーニングランプを装備いたしました。これによりメンテナンス時期を簡単に把握することができます。
・裏面端子台により電源の入出力ができ、各種製造装置内に数多く設置する場合に個別にアダプターを取り付けなくても簡単にシリーズ接続が可能です。また、警報出力によりメンテナンス時期、異常時に装置と連動させることが簡単にできます。
・角度調整部にロックねじを採用したため振動等によって角度が変わることがありません。
・独自技術で高圧トランス1台で正負両方の高電圧を発生しております。このため、従来の直流除電器で懸念されていた片側トランス故障による逆チャージの心配が皆無です。(特許取得済み)
・ステンレス製ファンガードを接地することによりイオンバランスの安定と電界のシールドをしているため、安心して電子デバイスの除電に使用できます。(特許取得済み)


春日電機(イオナイザー)
直流送風式除電器 KD-750BB・KD-750B
従来比2倍の電極針数、大風量ファン採用によりクラス最速の除電速度です。クリーニングランプ、ファン故障ランプの表示で現在の運転状況が簡単に把握することが出来ます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
イオナイザ ファンタイプ IZF10・IZF10Rシリーズ
5通常価格(税別):1,773円~

コガネイ
静電気除去ユニットイオナイザー ブロータイプ
0通常価格(税別):638円~

春日電機(イオナイザー)
直流送風式除電器 KD-750BB・KD-750B
0通常価格(税別):59,046円~

春日電機(イオナイザー)
イオンジェットノズル NIH-55 オプション
0通常価格(税別):8,397円~
![薄型イオナイザ[高周波AC方式] ER-VW](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221302604583/221302604583_001_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
Panasonic
薄型イオナイザ[高周波AC方式] ER-VW
0通常価格(税別):121,161円

ミスミ
カラー入り導電ゴム足
4.5通常価格(税別):2,079円~

ミスミ
導電ゴム足
3.9通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
静電気対策用スポンジシート
4.6
ミスミ
除電ブラシ
4.2