メカニカル部品技術窓口
従来機種に比べ放電電極針数を従来の2倍の8本にし、大風量ファンを採用したことにより約2倍の除電特性を達...
詳細を確認
寸法図

KD-750BB/KD-750B
| 型式 | KD-750BB | KD-750B |
|---|---|---|
| イオン生成方式 | 直流コロナ放電式 | |
| 放電電極針 | タングステン | |
| イオンバランス※ | ±10V以内(工場出荷時)、微調整可能 | |
| ファンスピード | 無段階可変可能 | |
| 最大風量 | 3.68m3/min | |
| 風速※ | 1.3~4.6m/sec | |
| クリーニングブラシ | 有 | 無 |
| 警報表示 | クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高電圧停止 | |
| 端子台 | DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能) | |
| クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V) | ||
| ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、アース | ||
| オゾン発生量※ | 0.02ppm以下 | |
| 環境 | 温度0~+40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと) | |
| 電源入力 | DC24V(専用ACアダプタまたは端子台) | |
| 消費電流 | 550mA | |
| 質量 | 約910g | 約900g |
※測定距離300mm

除電性能経時変化(※除電性能、クリーニング時期は環境により大きく左右されます。)

KD-750BBにはクリーニングブラシを装備。前面つまみを回すことで簡単に放電電極針の清掃ができ、メンテナンス工数の大幅削減を実現。クリーニングブラシ追加による除電性能の低下もなく、従来どおり高速な除電を実現。
また、KD-750Bのファンガードと互換性を持たせているため、現在ご使用のKD-750Bをクリーニングブラシ付に変更することも簡単に可能。

新設計前後ファンガードをワンタッチスライドで簡単に外すことが可能。放電電極針周辺に簡単にアクセスでき、メンテナンスにかかる時間を大幅に削減可能。

入出力端子コネクタは決戦状態で取り外しができ、角度調整つまみも落下防止機構を採用し、各種製造装置内に設置した場合も簡単に本体部を取り外すことができ、外部(クリーンルーム外等)でメンテナンスが可能。

放電電極針はラジオペンチ等で簡単に抜き差しができ、放電電極針交換も簡単。

前面表示パネルでイオナイザの動作状況を簡単に確認可能。従来機種から好評のクリーニング時期が簡単に把握できるクリーニングランプを装備し、さらに新しくファン故障ランプも装備。

電源の入出力や警報出力が裏面端子台から簡単に接続でき、各種製造装置との連動が簡単。これにより、製造装置内で使用する場合に、メンテナンス不良による除電性能の低下や、ファン故障による除電効果がない状態を即座に装置に信号を出力。

従来機種に比べ放電電極針数を2倍の8本にし、大風量ファンを採用したことにより約2倍の除電特性を達成。

独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現。上図のような設置ではICトレー3箇所分をカバー可能。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
63,899円 ( 70,289円 ) | 11日目 |
63,650円 ( 70,015円 ) | 7日目 |
59,046円 ( 64,951円 ) | 5日目 |
61,014円 ( 67,115円 ) | 7日目 |
63,650円 ( 70,015円 ) | 7日目 |
65,550円 ( 72,105円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
62,982円 ( 69,280円 ) | 7日目 |
従来機種に比べ放電電極針数を従来の2倍の8本にし、大風量ファンを採用したことにより約2倍の除電特性を達成いたしました。
【特長】
・ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置可能です
・ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります
・ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます
・放電電極針数の2倍増やしたことや高効率イオン生成により、除電性能の低下が少なく安定して長期間使用でき、メンテナンス頻度を大幅に少なくすることが可能になりました
・KD-750BBにはクリーニングブラシを装備。前面つまみを回すことで簡単に放電電極針の清掃ができ、メンテナンス工数の大幅削減を実現いたしました
・クリーニングブラシ追加による除電性能の低下もなく、従来どおり高速な除電を実現しております
・KD-750Bのファンガードと互換性を持たせておりますので、現在ご使用のKD-750Bをクリーニングブラシ付に変更することも簡単にできます
・前面表示パネルでイオナイザの動作状況を簡単に確認できます
・電源の入出力や警報出力が裏面端子台から簡単に接続でき、各種製造装置との連動が簡単に行えます。これにより、製造装置内で使用する場合に、メンテナンス不良による除電性能の低下や、ファン故障による除電効果がない状態を即座に装置に信号出力いたします
・独自設計で風量可変範囲を極限まで広げ、超小型電子デバイスを微風で今までにない高速除電が可能です
・独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しております
【用途】
・各種電子デバイスの製造、アッセンブリ工程
・各種製造装置内の高速除電
・光学部品のホコリ付着防止
・遠距離からの除電
・樹脂成形品、電子機器組立品搬送中での異物混入防止対策



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

春日電機(イオナイザー)
除電エアーガン 594-MR・GI-04B
2通常価格(税別):28,551円~

春日電機(イオナイザー)
スマートACイオナイザ ASIBS
5通常価格(税別):83,600円~

春日電機(イオナイザー)
直流式除電器 KD-110・KD-110SI
4.3通常価格(税別):41,865円~

春日電機(イオナイザー)
スマートACイオナイザ ASIBS/ASIBL オプション
3通常価格(税別):1,844円~

春日電機(イオナイザー)
イオンジェットノズル NIH-55
0通常価格(税別):41,566円~

春日電機(イオナイザー)
イオンジェットノズル NIH-55 オプション
0通常価格(税別):8,397円~

ミスミ
導電ゴム足
3.9通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
静電気対策用スポンジシート
4.6
ミスミ
カラー入り導電ゴム足
4.5通常価格(税別):2,079円~