17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が38型番あります。
  • プーリ溝形状

    ~mm
  • 外形(mm)

    ~mm
  • プーリベース

    ~mm
  • 軸穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

変速プーリー

通常単価(税別)
5,03133,542
税込単価
5,53436,896
通常出荷日:4日目

シンプルな構造、精密な加工のVベルトプーリ。【特長】・回転比の調整が可能。・独特のピッチ径調整機構によ...

詳細を確認
未確定:候補が38型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

微小振動・ショックロードに対しても、がたつきを起こすことがない

VAの外観

VAの外観

プーリーベース 1Fの寸法図

プーリーベース 1Fの寸法図

プーリーベース 2の寸法図

プーリーベース 2の寸法図

プーリーベース 2の寸法図

プーリーベース 2の寸法図

ハブ部詳細

ハブ部詳細

スライドピースの寸法図

スライドピースの寸法図

溝部の寸法

溝部の寸法図 溝の形 : A、α / 2±0.5 : 17°、w1 / 2±0.2 : 6mm、f : 9mm、T : 14.5mm 溝の形 : B、α / 2±0.5 : 17°、w1 / 2±0.2 : 8mm、f : 11mm、T : 19mm

溝部の寸法図
溝の形 : A、α / 2±0.5 : 17°、w1 / 2±0.2 : 6mm、f : 9mm、T : 14.5mm
溝の形 : B、α / 2±0.5 : 17°、w1 / 2±0.2 : 8mm、f : 11mm、T : 19mm

軸穴・キー溝の寸法許容差

軸穴・キー溝の寸法許容差

軸穴・キー溝の寸法許容差

軸穴径
d
キー溝キー押しねじ
M
bt呼び寸法
b×h
基準
寸法
許容差
(G7)
基準
寸法
許容差
(JS9)
基準
寸法
許容差
14+0.006~+0.0245±0.01502.30~+0.15×51-M8
19+0.007~+0.0286±0.01502.80~+0.16×61-M8
24+0.007~+0.0288±0.01803.30~+0.28×71-M8
28+0.007~+0.0288±0.01803.30~+0.28×71-M8
38+0.009~+0.03410±0.01803.30~+0.210×81-M8

単位 : mm

ピッチ径の調整

変速プーリーは、ハブ部にねじ切り加工を行った①プーリーベースと②スライドピースからなる。
①プーリーベースのハブ部には2ヵ所または3ヵ所の③フライス加工をほどこし、また②スライドピースには④止めねじ用に90°方向に2ヵ所または4ヵ所の⑤タップ穴加工がほどこされている。
変速プーリーは、この③フライス加工面と⑤タップ穴との組み合わせにより、②スライドピースの1/4回転ごとにピッチ径が調整できる。ピッチ径の調整はつぎのように行う。

形状図番1の場合 1.まず、②スライドピースを①プーリーベースと隙間のないところまで回す。この位置を0ゼロ位置とする。 2.この0ゼロ位置から②スライドピースの1 / 4回転ごとに「ピッチ径一覧表」(VA)に示すピッチ径が得られる。①プーリーベースと②スライドピースの組み合わせ部は右ねじ。 3.所定のピッチ径が得られれば、①プーリーベースのハブ部の③フライス面に位置する⑤タップ穴に④止めねじをセットし、②スライドピースを固定します。②スライドピースの⑤タップ穴が2ヵ所のプーリーでは1個の④止めねじ、4ヵ所のプーリーでは2個の④止めねじで固定。なお、④止めねじにはWポイントねじを採用。 4.最後に、①プーリーベースの⑥タップ穴に押しねじをセットし、変速プーリー全体をシャフトに固定。 5.試運転を行い、所定のスピードであることを確認する。所定のスピードが得られなければ、②スライドピースを1 / 4回転ずつ回して微調整を行う。

形状図番1の場合

  1. 1.まず、②スライドピースを①プーリーベースと隙間のないところまで回す。この位置を0ゼロ位置とする。
  2. 2.この0ゼロ位置から②スライドピースの1/4回転ごとに「ピッチ径一覧表」(VA)に示すピッチ径が得られる。①プーリーベースと②スライドピースの組み合わせ部は右ねじ。
  3. 3.所定のピッチ径が得られれば、①プーリーベースのハブ部の③フライス面に位置する⑤タップ穴に④止めねじをセットし、②スライドピースを固定します。②スライドピースの⑤タップ穴が2ヵ所のプーリーでは1個の④止めねじ、4ヵ所のプーリーでは2個の④止めねじで固定。なお、④止めねじにはWポイントねじを採用。
  4. 4.最後に、①プーリーベースの⑥タップ穴に押しねじをセットし、変速プーリー全体をシャフトに固定。
  5. 5.試運転を行い、所定のスピードであることを確認する。所定のスピードが得られなければ、②スライドピースを1 / 4回転ずつ回して微調整を行う。

型番リスト

表示件数

プーリ溝形状

外形

(mm)

プーリベース

軸穴径

(mm)

RoHS?最小発注数量
A
83
1F
14
10
1個
A
83
1F
19
10
1個
A
99
1
19
10
1個
A
99
1
24
10
1個
A
99
1F
19
10
1個
A
99
1F
24
10
1個
A
99
2
24
10
1個
A
99
2
28
10
1個
A
104
1
14
10
1個
A
104
1
19
10
1個
A
109
1F
14
10
1個
A
109
1F
19
10
1個
A
109
1F
24
10
1個
A
124
1
14
10
1個
A
124
1
19
10
1個
A
124
1
24
10
1個
A
124
1F
19
10
1個
A
124
1F
24
10
1個
A
124
1F
28
10
1個
A
124
2
24
10
1個
A
124
2
28
10
1個
A
129
1
14
10
1個
A
129
1
19
10
1個
A
129
1
24
10
1個
A
134
1
19
10
1個
A
134
1
24
10
1個
B
141
1F
19
10
1個
B
141
1F
24
10
1個
B
141
1F
28
10
1個
B
141
2
28
10
1個
B
141
2
38
10
1個
A
144
1
19
10
1個
A
144
1
24
10
1個
A
149
1
24
10
1個
A
149
1F
24
10
1個
A
149
1F
28
10
1個
B
181
2
28
10
1個
B
181
2
38
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,049
( 6,654 )
4日目
5,031
( 5,534 )
4日目
6,408
( 7,049 )
4日目
6,773
( 7,450 )
4日目
5,776
( 6,354 )
4日目
5,716
( 6,288 )
4日目
11,683
( 12,851 )
4日目
11,683
( 12,851 )
4日目
6,269
( 6,896 )
4日目
6,573
( 7,230 )
4日目
6,099
( 6,709 )
4日目
6,099
( 6,709 )
4日目
6,099
( 6,709 )
4日目
7,595
( 8,355 )
4日目
7,595
( 8,355 )
4日目
8,220
( 9,042 )
4日目
7,839
( 8,623 )
4日目
7,466
( 8,213 )
4日目
7,466
( 8,213 )
4日目
15,162
( 16,678 )
4日目
15,162
( 16,678 )
4日目
8,308
( 9,139 )
4日目
8,308
( 9,139 )
4日目
8,308
( 9,139 )
4日目
8,317
( 9,149 )
4日目
8,317
( 9,149 )
4日目
11,510
( 12,661 )
4日目
11,510
( 12,661 )
4日目
11,510
( 12,661 )
4日目
23,782
( 26,160 )
4日目
23,782
( 26,160 )
4日目
8,974
( 9,871 )
4日目
9,715
( 10,687 )
4日目
9,589
( 10,548 )
4日目
9,326
( 10,259 )
4日目
9,326
( 10,259 )
4日目
33,542
( 36,896 )
4日目
33,542
( 36,896 )
4日目

詳細情報

基本情報

シンプルな構造、精密な加工のVベルトプーリ。
【特長】
・回転比の調整が可能。
・独特のピッチ径調整機構により、調整範囲が広い。
・スライドピースの1 / 4回転ごとにセットできるため、微妙なスピード設定が可能。
・ピッチ径の調整は、止めねじをゆるめ、スライドピースを所定の回し回数だけ回し、再び止めねじを締めつけるだけ。
・従動側にはJIS Vプーリー・イソメックSPプーリー・標準Vプーリーを使用する。
・伝動設計に必要なあらゆる組み合わせが標準品から自由に選択可能。
・すべて軸穴完成品。軸穴は寸法許容差G7、キー溝は新JIS平行キー溝で加工済み。モータ軸端にそのまま取りつけ可能。
【用途】
・送風機などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

変速プーリーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動機の回転数の調整
5
満足度:5.0
自動機の回転数の調整の為に購入。 プーリーの交換なしで回転数の微調整が出来ます。 古い自動機で電気的に制御が出来なかった...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qプーリー交換時期を判断する方法はありますか?
A
プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。詳しくはVプーリー用溝ゲージ:VMGをご参照ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
変速プーリー
エンプラ Vプーリー アイドラー (VIP)
イソメック ブッシング・アダプタ
ヴァンキン Vアイドラー VMP
ガイドアイドラー VGR/VGA
イソメック SPプーリー
メーカー鍋屋バイテックイマオコーポレーション鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格5,031-1,260 -4,115 -2,390 -4,233 -3,506 -
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類VベルトプーリVベルトプーリ関連部品VベルトアイドラーVベルトアイドラーVベルトプーリ
プーリベルト種類標準Vベルト標準Vベルト----
プーリ溝本数11----
追加工なし-なしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Vベルトプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング