メカニカル部品技術窓口
【特長】・日本最初の標準品、インチサイズ。・鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。・セル生産方式によ...
詳細を確認STD - A - 1の外観

10U

10S

10X

11U

20X

21U

22U

23U

30Y

40U

41U

43U

44U

50X

50Y

60Y

| 溝の形 | 溝数 | 10S | 10U | 10X | 11U | 20X | 21U | 22U | 23U | 30Y | 40U | 41U | 43U | 44U | 50X | 50Y | 60Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 1 | ○ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| A | 1 | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | |
| 3 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | |
| B | 1 | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | |
| 4 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ |

バランス
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としている。これは、JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」に規定する釣合い良さと同一の精度。M形のプーリーは対象外。
| 品番 | ピッチ円直径 (dp) | 外径 (de) | 最大軸穴径 (d) | 形状 図番 | ハブ | リム | 慣性モーメント (kg・m2) | 質量 (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| db | l | s1 | s2 | w | h+2 0 | |||||||
| 2-M-1 | 45.4 | 50.8 | 16 | 11U | 28 | 30 | 13 | ‐ | 17 | ‐ | 0.000059 | 0.26 |
| 3-M-1 | 70.8 | 76.2 | 17 | 10U | 30 | 0.000248 | 0.42 | |||||
| 4-M-1 | 96.2 | 101.6 | 18 | 10S | 32 | 13.5 | 0.000704 | 0.57 | ||||
| 5-M-1 | 121.6 | 127 | 0.00151 | 0.7 | ||||||||
| 6-M-1 | 147 | 152.4 | 19 | 35 | 0.00286 | 0.92 | ||||||
| 7-M-1 | 172.4 | 177.8 | 21 | 38 | 0.00468 | 1.06 | ||||||
| 8-M-1 | 197.8 | 197.8 | 0.00722 | 1.19 | ||||||||
| 溝の形 | 外径 de (inch) | α±0.5 (°) | L0 | w1 | h | e | f±1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 3以下 | 34 | 8.0 | 9.65 | 9 | - | 8.5 |
| 3を超え3 1/2以下 | 36 | 9.75 | |||||
| 3 1/2を超えるもの | 38 | 9.86 | |||||
| A | 4以下 | 34 | 9.2 | 11.95 | 12.5 | 16±0.4 | 10.0 |
| 4を超え5以下 | 36 | 12.12 | |||||
| 5を超えるもの | 38 | 12.30 | |||||
| B | 6 1/2以下 | 34 | 12.5 | 15.86 | 15 | 20±0.4 | 12.0 |
| 6 1/2を超え8以下 | 36 | 16.07 | |||||
| 8を超えるもの | 38 | 16.29 |
単位 : mm
| 外径 de (inch) | 外周の振れの許容値 | リム側面の振れの許容値 | 外径の許容差 |
|---|---|---|---|
| 5以下 | 0.2 | 0.2 | ±0.6 |
| 5を超え6 1/2以下 | 0.25 | 0.25 | ±0.8 |
| 6 1/2を超え9以下 | 0.3 | 0.3 | ±0.8 |
| 9を超え12以下 | 0.35 | 0.35 | ±0.8 |
| 12を超え16以下 | 0.4 | 0.4 | ±1.2 |
| 16を超え24以下 | 0.5 | 0.5 | ±1.2 |
単位 : mm

■新JIS平行キー
単位:㎜
| 標準軸穴径d | キー溝 | キー | 押しねじ* M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | t | 呼び寸法 bxh | |||||
| を超え | 以下 | 基準寸法 | 許容差(JS9) | 基準寸法 | 許容差 | ||
| - | 10 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | +0.1 0 | 3×3 | M6 |
| 10 | 12 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | 4×4 | ||
| 12 | 17 | 5 | 2.3 | 5×5 | |||
| 17 | 22 | 6 | 2.8 | 6×6 | |||
| 22 | 30 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | +0.2 0 | 8×7 | M8 |
| 30 | 38 | 10 | 10×8 | ||||
| 38 | 44 | 12 | ±0.0215 | 12×8 | |||
| 44 | 50 | 14 | 3.8 | 14×9 | M10 | ||
| 50 | 58 | 16 | 4.3 | 16×10 | |||
| 58 | 65 | 18 | 4.4 | 18×11 | M12 | ||
| 65 | 75 | 20 | ±0.0260 | 4.9 | 20×12 | ||
| 75 | 85 | 22 | 5.4 | 22×14 | |||
| 85 | 95 | 25 | 25×14 | ||||
| 95 | 110 | 28 | 6.4 | 28×16 | |||
| 110 | 130 | 32 | ±0.0310 | 7.4 | 32×18 | ||
*プーリーの種類により押しねじのサイズが異なる場合があります。
●JIS B 1301 - 1996より引用
■旧JIS平行キー
単位:㎜
| 標準軸穴径d | キー溝 | キー | 押しねじ* M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | t | 呼び寸法 bxh | |||||
| を超え | 以下 | 基準寸法 | 許容差(F7) | 基準寸法 | 許容差 | ||
| - | 10 | 4 | +0.022 +0.010 | 1.5 | +0.1 0 | 4×4 | M6 |
| 10 | 13 | ||||||
| 13 | 20 | 5 | 2 | 5×5 | |||
| 20 | 30 | 7 | +0.028 +0.013 | 3 | 7×7 | M8 | |
| 30 | 40 | 10 | 3.5 | 10×8 | |||
| 40 | 50 | 12 | +0.034 +0.016 | 12×8 | M10 | ||
| 50 | 60 | 15 | 5 | 15×10 | |||
| 60 | 70 | 18 | 6 | 18×12 | M12 | ||
| 70 | 80 | 20 | +0.041 +0.020 | 20×13 | |||
| 80 | 95 | 24 | 8 | 24×16 | |||
| 95 | 110 | 28 | 9 | 28×18 | |||
| 110 | 125 | 32 | +0.050 +0.025 | 10 | 32×20 | ||
| 125 | 140 | 35 | 11 | 35×22 | |||
*プーリーの種類により押しねじのサイズが異なる場合があります。
●JIS B 1301 - 1996より引用
■新JISこう配キー
単位:㎜
| キー溝 | キー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b | t | 呼び寸法 bxh | ||||
| を超え | 以下 | 基準寸法 | 許容差(D10) | 基準寸法 | 許容差 | |
| ‐ | 12 | 4 | +0.078 +0.030 | 1.2 | +0.1 0 | 4×4 |
| 12 | 17 | 5 | 1.4 | 5×5 | ||
| 17 | 22 | 6 | 2.2 | 6×6 | ||
| 22 | 30 | 8 | +0.098 +0.040 | 2.4 | +0.2 0 | 8×7 |
| 30 | 38 | 10 | 10×8 | |||
| 38 | 44 | 12 | +0.120 +0.050 | 12×8 | ||
| 44 | 50 | 14 | 2.9 | 14×9 | ||
| 50 | 58 | 16 | 3.4 | 16×10 | ||
| 58 | 65 | 18 | 18×11 | |||
| 65 | 75 | 20 | +0.149 +0.065 | 3.9 | 20×12 | |
| 75 | 85 | 22 | 4.4 | 22×14 | ||
| 85 | 95 | 25 | 25×14 | |||
| 95 | 110 | 28 | 5.4 | 28×16 | ||
| 110 | 130 | 32 | +0.180 +0.080 | 6.8 | 32×18 | |
[!]標準軸穴径はΦ12以上で小数点を含まない値です。
[!]キー溝こう配は1/100です。
●JIS B 1301 - 1996より引用
■旧JISこう配キー
単位:㎜
| 標準軸穴径d | キー溝 | キー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b | t | 呼び寸法 bxh | ||||
| を超え | 以下 | 基準寸法 | 許容差(D10) | 基準寸法 | 許容差 | |
| ‐ | 13 | 4 | +0.078 +0.030 | 1.5 | +0.1 0 | 4×4 |
| 13 | 20 | 5 | 2 | 5×5 | ||
| 20 | 30 | 7 | +0.098 +0.040 | 3 | 7×7 | |
| 30 | 40 | 10 | 3.5 | 10×8 | ||
| 40 | 50 | 12 | +0.120 +0.050 | 12×8 | ||
| 50 | 60 | 15 | 5 | 15×10 | ||
| 60 | 70 | 18 | 6 | 18×12 | ||
| 70 | 80 | 20 | +0.149 +0.065 | 20×13 | ||
| 80 | 95 | 24 | 8 | 24×16 | ||
| 95 | 110 | 28 | 9 | 28×18 | ||
| 110 | 125 | 32 | +0.180 +0.080 | 10 | 32×20 | |
| 125 | 140 | 35 | 11 | +0.15 0 | 35×22 | |
[!]標準軸穴径はΦ12以上で小数点を含まない値です。
[!]キー溝こう配は1/100です。
●JIS B 1301 - 1959より引用
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
978円 ( 1,076円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,371円 ( 1,508円 ) | 3日目 |
1,060円 ( 1,166円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,238円 ( 1,362円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,960円 ( 2,156円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,798円 ( 1,978円 ) | 3日目 |
2,552円 ( 2,807円 ) | 3日目 |
2,552円 ( 2,807円 ) | 3日目 |
1,305円 ( 1,436円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,955円 ( 2,151円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,878円 ( 2,066円 ) | 3日目 |
2,425円 ( 2,668円 ) | 3日目 |
2,525円 ( 2,778円 ) | 5日目 |
1,480円 ( 1,628円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,882円 ( 2,070円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,829円 ( 3,112円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,874円 ( 3,161円 ) | 3日目 |
4,631円 ( 5,094円 ) | 3日目 |
4,204円 ( 4,624円 ) | 3日目 |
2,465円 ( 2,712円 ) | 3日目 |
3,151円 ( 3,466円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,113円 ( 3,424円 ) | 3日目 |
3,967円 ( 4,364円 ) | 4日目 |
3,768円 ( 4,145円 ) | 3日目 |
5,736円 ( 6,310円 ) | 3日目 |
5,150円 ( 5,665円 ) | 3日目 |
1,882円 ( 2,070円 ) | 4日目 |
2,551円 ( 2,806円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,599円 ( 3,959円 ) | 4日目 |
3,381円 ( 3,719円 ) | 3日目 |
4,678円 ( 5,146円 ) | 3日目 |
4,719円 ( 5,191円 ) | 3日目 |
3,338円 ( 3,672円 ) | 3日目 |
4,008円 ( 4,409円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,136円 ( 4,550円 ) | 3日目 |
6,158円 ( 6,774円 ) | 3日目 |
5,473円 ( 6,020円 ) | 4日目 |
7,614円 ( 8,375円 ) | 3日目 |
7,654円 ( 8,419円 ) | 4日目 |
2,616円 ( 2,878円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,740円 ( 3,014円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 3日目 |
4,247円 ( 4,672円 ) | 3日目 |
6,569円 ( 7,226円 ) | 4日目 |
5,629円 ( 6,192円 ) | 3日目 |
3,434円 ( 3,777円 ) | 4日目 |
4,514円 ( 4,965円 ) | 3日目 |
4,708円 ( 5,179円 ) | 3日目 |
7,070円 ( 7,777円 ) | 3日目 |
7,092円 ( 7,801円 ) | 3日目 |
9,093円 ( 10,002円 ) | 3日目 |
9,722円 ( 10,694円 ) | 3日目 |
2,764円 ( 3,040円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,242円 ( 3,566円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,122円 ( 5,634円 ) | 3日目 |
4,504円 ( 4,954円 ) | 4日目 |
7,353円 ( 8,088円 ) | 3日目 |
4,252円 ( 4,677円 ) | 4日目 |
6,349円 ( 6,984円 ) | 4日目 |
6,242円 ( 6,866円 ) | 4日目 |
【特長】
・日本最初の標準品、インチサイズ。
・鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。
・セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
・外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値。
・JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」に規定する釣合い良さと同一の精度。※M形のプーリーは対象外。
【用途】
・送風機などに。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鍋屋バイテック
標準Vプーリー
4.9通常価格(税別):978円~

鍋屋バイテック
イソメック SPプーリー
5通常価格(税別):3,506円~

鍋屋バイテック
JIS Vプーリー A型
4.8通常価格(税別):1,062円~

鍋屋バイテック
イソメック ブッシング
4通常価格(税別):1,783円~

ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ
4.5
ミスミ
タイミングプーリ XLタイプ
4.8
ミスミ
ハイトルクタイミングベルト S3Mタイプ
4.6通常価格(税別):970円~

ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ
4.6