17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が454型番あります。

ウェッジプーリー

通常単価(税別)
1,365519,289
税込単価
1,502571,218
通常出荷日:3日目~5日目

高速・高動力伝動でJIS B 1855 準拠のVベルトプーリ。【特長】・鋳造から機械加工・表面処理まで...

詳細を確認
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
未確定:候補が454型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

3Vの各寸法はこちらでご確認ください。 5Vの各寸法はこちらでご確認ください。 8Vの各寸法はこちらでご確認ください。追加工詳細はこちら
ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

製品仕様

ウェッジプーリーの外観

ウェッジプーリーの外観

鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを開発。セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに便利をお届け。

便利な追加工サービスを標準化

軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化。

充実のラインアップ。491サイズ

3V : 153サイズ、5V : 257サイズ、8V : 81サイズ。JIS規格の261サイズに230サイズを独自に追加。とくに原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化。
なお、3Vのφ56・60(呼び径56・60mm)、5Vのφ112・118・125・132・140 (呼び径112・118・125・132・140 )は、ローエッジコグタイプ細幅Vベルトに対
応するプーリー。ローエッジコグタイプのベルトは、一般のラップドタイプのベルトにくらべて、屈曲性にすぐれ、摩擦係数が大きいため、伝動効率が向上し、最小プーリー呼び径を小さくできる。

JIS規格を上回る高品質

材質・加工精度・バランス精度ともに JIS規格JIS 規 格( JIS B1855 - 1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。

商品規格

商品規格
商品規格はJIS B 1855 - 1991「細幅Vプーリ」に準拠している

溝部の寸法

溝部の寸法
ウェッジプーリーは、A部詳細図に示すとおりg寸法(=0.5mm)を設けている。これは、ベルト側面の摩耗・破損を防ぎ、ベルトの寿命を長く保持するためのもので、永年の実験と研究にもとづくもの。このため、ウェッジプーリーの外径は呼び径より1mm大きく
なっている。

溝の形呼び径
dn
α±0.5
(゜)
w1±0.1wg±0.13h+0.5基準寸法
k
e*1f min.g
0
3V90以下368.99.2390.610.3±0.258.70.5
90を超え150以下389.24
150を超え300以下409.26
300を超えるもの429.28
5V250以下3815.215.54151.317.5±0.2512.70.5
250を超え400以下4015.56
400を超えるもの4215.58
8V400以下3825.74252.528.6±0.4190.5
400を超え560以下4025.425.76
560を超えるもの4225.78

溝部の寸法(単位 : mm)
*1 : eの累積誤差は±0.8mm以下。

呼び径
dn
外周の振れの許容値リム側面の振れの許容値外径の許容差
125以下0.15(0.2)0.15(0.2)±0.4(±0.6)
125を超え 315以下0.2(0.3)0.2(0.3)±0.6(±0.8)
315を超え 710以下0.3(0.4)0.3(0.4)±0.9(±1.2)
710を超え 1000以下0.4(0.6)0.4(0.6)±1.2(±1.6)
1000を超え 1250以下0.5(0.8)0.5(0.8)±1.5(±0.2)

外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差(単位 : mm)
*()内はJIS B 1855 - 1991の数値

バランス
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.1%または1gのいずれか大きい方を許容値としている。これは、周速15m / sでJIS B 0905「回転機械-剛性ロータの釣合い良さ」のG16に相当。

材質・仕上げ
ウェッジプーリー : FC200以上塗装、NBKブルー(本体)

型番リスト

表示件数

プーリ溝形状

プーリ溝本数

形状図番/Type

外形

(mm)

追加工

キー溝、押しねじ加工 ※押しねじ加工選択時押しねじ付属

キー種類

軸穴公差

軸穴径

RoHS?最小発注数量
3V
1
11U
57
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
2
11U
57
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
1
11U
61
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
2
11U
61
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
1
11U
68
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
2
11U
68
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
3
11U
68
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
1
11U
72
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
2
11U
72
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
3
11U
72
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
1
11U
76
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
2
11U
76
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
3
11U
76
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
1
11U
81
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
2
11U
81
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
3
11U
81
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
1
11U
86
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
2
11U
86
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
3
11U
86
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
4
11U
86
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
1
11U
91
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
2
11U
91
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
3
11U
91
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
4
11U
91
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
1
11U
96
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
2
11U
96
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
3
11U
96
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
4
11U
96
なし
-
-
-
-
10
1個
5V
3
10Y
1001
なし
-
-
-
-
10
1個
5V
4
10Y
1001
なし
-
-
-
-
10
1個
8V
4
10Y
1001
なし
-
-
-
-
10
1個
8V
6
10Y
1001
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
1
11U
101
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
2
11U
101
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
3
11U
101
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
4
11U
101
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
5
11U
101
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
6
21U
101
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
1
11U
111
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
2
11U
111
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
3
11U
111
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
4
11U
111
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
1
11U
113
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
2
11U
113
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
3
11U
113
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
4
11U
113
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
5
11U
113
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
6
21U
113
なし
-
-
-
-
10
1個
5V
2
11U
113
なし
-
-
-
-
10
1個
5V
3
31U
113
なし
-
-
-
-
10
1個
5V
2
11U
119
なし
-
-
-
-
10
1個
5V
3
31U
119
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
1
11U
121
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
2
11U
121
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
3
11U
121
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
4
11U
121
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
5
11U
121
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
6
31U
121
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
1
11U
126
なし
-
-
-
-
10
1個
3V
2
11U
126
なし
-
-
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,365
( 1,502 )
3日目
1,504
( 1,654 )
3日目
1,366
( 1,503 )
4日目
1,597
( 1,757 )
3日目
1,659
( 1,825 )
3日目
2,007
( 2,208 )
3日目
2,034
( 2,237 )
5日目
1,577
( 1,735 )
3日目
2,401
( 2,641 )
3日目
2,551
( 2,806 )
3日目
1,911
( 2,102 )
3日目
2,508
( 2,759 )
3日目
2,900
( 3,190 )
3日目
1,968
( 2,165 )
3日目
2,533
( 2,786 )
3日目
2,873
( 3,160 )
5日目
2,052
( 2,257 )
3日目
3,027
( 3,330 )
3日目
3,677
( 4,045 )
3日目
4,013
( 4,414 )
3日目
2,555
( 2,811 )
3日目
3,111
( 3,422 )
3日目
4,316
( 4,748 )
3日目
4,490
( 4,939 )
3日目
2,582
( 2,840 )
3日目
2,967
( 3,264 )
3日目
3,971
( 4,368 )
3日目
4,952
( 5,447 )
3日目
252,843
( 278,127 )
3日目
277,323
( 305,055 )
3日目
422,635
( 464,899 )
3日目
519,289
( 571,218 )
3日目
2,933
( 3,226 )
3日目
4,242
( 4,666 )
3日目
5,167
( 5,684 )
3日目
5,491
( 6,040 )
3日目
6,657
( 7,323 )
3日目
7,235
( 7,959 )
3日目
3,192
( 3,511 )
3日目
4,577
( 5,035 )
3日目
5,456
( 6,002 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
2,977
( 3,275 )
3日目
4,102
( 4,512 )
3日目
5,960
( 6,556 )
3日目
7,000
( 7,700 )
3日目
8,041
( 8,845 )
3日目
9,296
( 10,226 )
3日目
8,077
( 8,885 )
3日目
9,309
( 10,240 )
3日目
8,891
( 9,780 )
3日目
12,204
( 13,424 )
3日目
3,943
( 4,337 )
3日目
5,120
( 5,632 )
3日目
7,235
( 7,959 )
3日目
8,557
( 9,413 )
3日目
9,837
( 10,821 )
3日目
11,953
( 13,148 )
3日目
4,070
( 4,477 )
3日目
5,475
( 6,023 )
3日目

詳細情報

基本情報

高速・高動力伝動でJIS B 1855 準拠のVベルトプーリ。
【特長】
・鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。
・セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
・高速・高動力伝動が可能なため、より小さいプーリー径、より短い軸間距離、より少ないベルト本数で設計できる。
・充実のラインアップ。491サイズ。3V : 153サイズ、5V : 257サイズ、8V : 81サイズ。
・JIS規格の261サイズに230サイズを独自に追加。とくに原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化。
・材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー。
・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
【用途】
・送風機などに。

ご注意

  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェッジプーリーのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
設備
5
満足度:5.0
この商品は自社の設備に使用しています。設備に装備されているVベルトの回転数、スピードを変えるために購入・設置しました。こ...もっと読む
0人が参考にしています。
自動切削機に使用
5
満足度:5.0
大きさなどスペックの数字が探していたものに近かったので選定しました。古い機械に取り付けてあった部品が磨耗してしまったので...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qプーリー交換時期を判断する方法はありますか?
A
プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェッジプーリー
ブッシングプーリー
VMGU Vプーリー用溝ゲージ
イソメック ブッシング・ボルトオンハブ
イソメック ブッシング・アダプタ
ヴァンキン プーリー VK
メーカー鍋屋バイテックエバオン鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格1,365-1,921 -4,678 -5,480 -4,115 -1,211 -
通常出荷日3日目〜1日目〜3日目〜4日目4日目3日目〜
種類VベルトプーリVベルトプーリ関連部品関連部品関連部品Vベルトプーリ
プーリベルト種類細幅Vベルト(ウェッジタイプ)SPベルト---標準Vベルト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Vベルトプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング