17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が286型番あります。
  • 形状図番/Type

    ~mm
  • 外形(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 標準軸穴径(mm)

    ~mm
  • セットスクリューの呼び(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 11日以内
    • 70日以内

イソメック ブッシング

通常単価(税別)
1,783476,505
税込単価
1,961524,156
通常出荷日:在庫品1日目~70日目一部当日出荷可能

【特長】・安全で確実な締結システムです。・設計変更への対応が容易です。・欧米主要メーカと同一規格です。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が286型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

安全で確実な締結システム

イソメックブッシング

安全で確実な締結システム。設計変更への対応が容易。納期短縮・在庫削減などの効果あり。欧米主要メーカーと同一規格。互換性あり。あらゆる回転伝動機器に適用できる。

ブッシング品番とタイプ一覧

ブッシング品番TYPE
11081
12101
13101
16101
16151
20121
25171
30201
35262
40362
44452
55682
ブッシング品番軸穴径TYPE
S148~803a
85~1003b
U065~1003a
110~1303b
U165~1003a
110~1303b
W190~1503a
160~1903b
タイプ1の外観

タイプ1の外観

タイプ2の外観

タイプ2の外観

品番最大
軸穴径*1
タイプABFLHセットスクリューセットボルト質量*2
(kg)
許容伝達トルク
(N・m)
呼び
(inch)
長さ
(inch)
本数六角レンチ
呼び
呼び 長さ本数ソケットレンチ
呼び
110828(25)138.4822---W1/41/223----0.13150
121032(28)147.625---W3/85/825----0.23290
131035(32)150.7725---W3/85/825----0.27350
161042(38)157.1225---W3/85/825----0.32490
161542(-)157.1238---W3/85/825----0.47490
201250(48)169.8232---W7/167/825----0.59900
251760(60)185.745---W1/2126----1.221700
302075(70)1107.9251---W5/81 1/428----2.413000
352675(75)297.38-1526719----M12653193.923200
403695(85)2112.71-1689221----M14903226.333400
4445110(100)2130.77-18411425----M161153249.395100
5568125(120)2165.1-22817232----M2017043021.19600

*1 新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし()内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
*2 標準軸穴径の中間サイズでの質量です。

型番リスト

表示件数

形状図番/Type

外形

(mm)

(mm)

標準軸穴径

(mm)

キー

セットスクリューの呼び

(mm)

RoHS?最小発注数量
1
38.48
22
11
新JIS平行キー
-
10
1個
1
38.48
22
12
新JIS平行キー
-
10
1個
1
38.48
22
14
新JIS平行キー
-
10
1個
1
38.48
22
14
旧JIS平行キー
-
10
1個
1
38.48
22
15
新JIS平行キー
-
10
1個
1
38.48
22
15
旧JIS平行キー
-
10
1個
1
38.48
22
16
新JIS平行キー
-
10
1個
1
38.48
22
17
新JIS平行キー
-
10
1個
1
38.48
22
18
新JIS平行キー
-
10
1個
1
38.48
22
18
旧JIS平行キー
-
10
1個
1
38.48
22
19
新JIS平行キー
-
10
1個
1
38.48
22
19
旧JIS平行キー
-
10
1個
1
38.48
22
20
旧JIS平行キー
-
10
1個
1
38.48
22
22
新JIS平行キー
-
10
1個
1
38.48
22
24
新JIS平行キー
-
10
1個
1
38.48
22
25
新JIS平行キー
-
10
1個
1
38.48
22
25
旧JIS平行キー
-
10
1個
1
38.48
22
28
シャローキー
-
10
1個
1
47.6
25
14
新JIS平行キー
-
10
1個
1
47.6
25
15
新JIS平行キー
-
10
1個
1
47.6
25
16
新JIS平行キー
-
10
1個
1
47.6
25
17
新JIS平行キー
-
10
1個
1
47.6
25
18
新JIS平行キー
-
10
1個
1
47.6
25
18
旧JIS平行キー
-
10
1個
1
47.6
25
19
新JIS平行キー
-
10
1個
1
47.6
25
19
旧JIS平行キー
-
10
1個
1
47.6
25
20
新JIS平行キー
-
10
1個
1
47.6
25
20
旧JIS平行キー
-
10
1個
1
47.6
25
22
新JIS平行キー
-
10
1個
1
47.6
25
22
旧JIS平行キー
-
10
1個
1
47.6
25
24
新JIS平行キー
-
10
1個
1
47.6
25
24
旧JIS平行キー
-
10
1個
1
47.6
25
25
新JIS平行キー
-
10
1個
1
47.6
25
25
旧JIS平行キー
-
10
1個
1
47.6
25
28
新JIS平行キー
-
10
1個
1
47.6
25
28
旧JIS平行キー
-
10
1個
1
47.6
25
30
新JIS平行キー
-
10
1個
1
47.6
25
32
シャローキー
-
10
1個
1
50.77
25
19
新JIS平行キー
-
10
1個
1
50.77
25
20
新JIS平行キー
-
10
1個
1
50.77
25
22
新JIS平行キー
-
10
1個
1
50.77
25
24
新JIS平行キー
-
10
1個
1
50.77
25
25
新JIS平行キー
-
10
1個
1
50.77
25
28
新JIS平行キー
-
10
1個
1
50.77
25
30
新JIS平行キー
-
10
1個
1
50.77
25
32
新JIS平行キー
-
10
1個
1
50.77
25
35
シャローキー
-
10
1個
1
57.12
25
14
新JIS平行キー
-
10
1個
1
57.12
25
15
新JIS平行キー
-
10
1個
1
57.12
25
16
新JIS平行キー
-
10
1個
1
57.12
25
17
新JIS平行キー
-
10
1個
1
57.12
25
18
新JIS平行キー
-
10
1個
1
57.12
25
18
旧JIS平行キー
-
10
1個
1
57.12
25
19
新JIS平行キー
-
10
1個
1
57.12
25
19
旧JIS平行キー
-
10
1個
1
57.12
25
20
新JIS平行キー
-
10
1個
1
57.12
25
20
旧JIS平行キー
-
10
1個
1
57.12
25
22
新JIS平行キー
-
10
1個
1
57.12
25
22
旧JIS平行キー
-
10
1個
1
57.12
25
24
新JIS平行キー
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,871
( 2,058 )
4日目
1,871
( 2,058 )
4日目
1,871
( 2,058 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,973
( 2,170 )
4日目
1,871
( 2,058 )
4日目
1,973
( 2,170 )
4日目
2,225
( 2,448 )
4日目
1,944
( 2,138 )
4日目
1,783
( 1,961 )
4日目
1,973
( 2,170 )
4日目
1,871
( 2,058 )
4日目
2,064
( 2,270 )
4日目
2,064
( 2,270 )
4日目
2,225
( 2,448 )
4日目
1,871
( 2,058 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,871
( 2,058 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,973
( 2,170 )
4日目
1,871
( 2,058 )
4日目
2,456
( 2,702 )
4日目
2,163
( 2,379 )
4日目
2,116
( 2,328 )
4日目
2,000
( 2,200 )
4日目
2,092
( 2,301 )
4日目
2,368
( 2,605 )
4日目
2,221
( 2,443 )
4日目
2,368
( 2,605 )
4日目
2,221
( 2,443 )
4日目
2,477
( 2,725 )
4日目
2,416
( 2,658 )
4日目
2,368
( 2,605 )
4日目
2,221
( 2,443 )
4日目
2,477
( 2,725 )
4日目
2,221
( 2,443 )
4日目
2,503
( 2,753 )
4日目
2,221
( 2,443 )
4日目
2,368
( 2,605 )
4日目
2,221
( 2,443 )
4日目
2,221
( 2,443 )
4日目
2,287
( 2,516 )
4日目
2,287
( 2,516 )
4日目
2,287
( 2,516 )
4日目
2,287
( 2,516 )
4日目
2,287
( 2,516 )
4日目
2,538
( 2,792 )
4日目
2,287
( 2,516 )
4日目
2,418
( 2,660 )
4日目
2,418
( 2,660 )
4日目
2,368
( 2,605 )
4日目
2,368
( 2,605 )
4日目
2,231
( 2,454 )
4日目
2,133
( 2,346 )
4日目
2,256
( 2,482 )
4日目
2,316
( 2,548 )
4日目
2,487
( 2,736 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,214
( 2,435 )
4日目
2,368
( 2,605 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,214
( 2,435 )
4日目
2,256
( 2,482 )
4日目
2,458
( 2,704 )
4日目
2,368
( 2,605 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全で確実な締結システムです。
・設計変更への対応が容易です。
・欧米主要メーカと同一規格です。
・互換性があります。
・14倍にもなるレンチの力です。
【用途】
・あらゆる回転体に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イソメック ブッシングのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
産業機械の組立
5
満足度:5.0
特急入手しなければならない時に早い。 一般業者の場合、運賃が発生する。
0人が参考にしています。
J→PKへの切替
3
満足度:3.0
Jシリーズ廃番となり、PKへ変更する際にブッシングもあわせて 新規購入しました。
0人が参考にしています。
プレスのプーリー交換時に使用
4
満足度:4.0
プーリー交換の作業時間短縮になり、スムーズに作業が完了した。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イソメック ブッシング
イソメック ブッシング・ボルトオンハブ
イソメック ブッシング・アダプタ
イソメック ポリドライブプーリー
イソメック SPプーリー
MBブッシング 新JIS規格品
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック三ツ星ベルト
通常価格1,783-5,480 -4,115 -3,385 -3,506 -4,484 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類関連部品関連部品関連部品VベルトプーリVベルトプーリ関連部品
よく一緒に購入される商品

Vベルトプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング