17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が146型番あります。
  • プーリ溝本数

    ~mm
  • 呼び径(mm)

    ~mm
  • 形状図番/Type

  • 追加工

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 7日以内

JIS Vプーリー A型

通常単価(税別)
1,06258,829
税込単価
1,16864,712
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。・セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限ま...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
    ミスミでは特注には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が146型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化

10U

10Uの寸法図

10X

10Xの寸法図

10Y

10Yの寸法図

11U

11Uの寸法図

21U

21Uの寸法図

23U

23Uの寸法図

20U

20X

20Y

22U

30U

30X

30Y

50U

50X

 

溝と形状適用表

溝数10U10X10Y11U20U20X20Y21U22U23U30U30X30Y50U50X
1
2
3

製品仕様


商品規格はJIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」に準拠しています。

溝部の寸法

溝の形呼び径
dm
α±0.5
(°)
l0w1kk0e*1f
A100以下
100を超え125以下
125を超えるもの
349.211.954.5 0~+0.28.015.0±0.410.0±1
3612.12
3812.30
B160以下
160を超え200以下
200を超えるもの
3412.515.865.5 0~+0.29.519.0±0.412.5±1
3616.07
3816.29
C250以下
250を超え315以下
315を超えるもの
3416.921.187.0 0~+0.312.025.5±0.517.0±1
3621.45
3821.72
D450以下
450を超えるもの
3624.630.779.5 0~+0.415.537.0±0.524.0 -1~+2
3831.14

単位 : mm

外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差

呼び径
dm
外周の振れの許容値リム側面の振れの許容値外径の許容差
118以下0.15(0.3)0.15(0.3)±0.4(±0.6)
125以上 160以下0.15(0.4)0.15(0.4)±0.6(±0.8)
165以上 224以下0.2(0.4)0.2(0.4)±0.6(±0.8)
236以上 300以下0.25(0.4)0.25(0.4)±0.6(±0.8)
315以上 450以下0.3(0.6)0.3(0.6)±0.9(±1.2)
475以上 630以下0.4(0.6)0.4(0.6)±0.9(±1.2)
710以上 1120以下0.5(0.8)0.5(0.8)±1.2(±1.6)

単位 : mm

規格表

品番呼び径
dm
外径
de
最大軸穴径
d
下穴径
d
形状
図番
ハブリム慣性モーメント
(kg・m2
質量
(kg)
dbls1s2wh+2
0
50-A-1505922-11U403515-20-0.0001340.44
56-A-1566522-11U403515-20-0.000190.51
63-A-1637225-11U453515-20-0.0002970.64
67-A-1677625-11U453515-20-0.0003630.7
71-A-1718025-21U4525151020160.0004030.63
75-A-1758425-21U4525151020170.0004890.69
80-A-1808925-21U4525151020170.0006060.75
83-A-1839225-21U4525151020160.0006740.77
85-A-1859425-21U4525151020170.0007440.81
88-A-1889725-21U4525151020160.0008230.83
90-A-1909925-21U4525151020170.0009060.87
93-A-19310225-21U4525151020160.0010.9
95-A-19510425-21U4525151020170.001090.94
98-A-19810728-21U502815720160.001291.11
100-A-110010928-21U502815720170.00141.15
103-A-110311228-21U50281572015.50.001531.19
106-A-110611528-21U502815720170.001731.26
109-A-110911828-21U50281572015.50.001881.29
112-A-111212128-21U502815720170.002121.37
118-A-111812728-23U502815720170.002161.2
125-A-112513428-23U502815720170.002621.28
132-A-113214128-23U502815720170.003151.36
140-A-114014928-23U502815720170.003851.46
150-A-115015932-10U563212-20170.004961.75
160-A-116016932-10U563212-20170.006171.88
170-A-117017932-10X563212-20170.00671.76
180-A-118018932-10X563212-20170.008041.85
190-A-119019932-10X563212-20170.009531.94
200-A-120020932-10X563212-20170.01122.03
212-A-121222132-10X563212-20170.01352.14
224-A-122423332-10X563212-20170.01642.34
236-A-123624532-10X563212-20170.01932.45
250-A-125025935.5-10X633515-20170.02412.92
280-A-128028935.5-10X633515-20170.03433.23
300-A-130030935.5-10X633515-20170.04353.56
315-A-131532435.5-10X633515-20170.05123.78
355-A-135536435.5-10X633515-20170.0764.39
375-A-137538440-10X714020-2017.50.09495.19
400-A-140040940-10X714020-2017.50.1165.5
450-A-145045940-10X714020-2017.50.1676.13
500-A-150050940-10Y714020-2017.50.2417.24
[ ! ]A-2、A-3タイプの寸法表はカタログ:P-30~33を参照ください。

新旧JIS平行キー溝、押しねじ


ハブ端面から押しねじの中心までの寸法xは、ねじ径の1.5倍を基準としています。

 
■新JIS平行キー
単位:mm
標準軸穴径dキー溝キー押しねじ*
M
bt呼び寸法
bxh
を超え以下基準寸法許容差(JS9)基準寸法許容差
-103±0.01251.4+0.1
0
3×3M6
10124±0.01501.84×4
121752.35×5
172262.86×6
22308±0.01803.3+0.2
0
8×7M8
30381010×8
384412±0.021512×8
4450143.814×9M10
5058164.316×10
5865184.418×11M12
657520±0.02604.920×12
7585225.422×14
85952525×14
95110286.428×16
11013032±0.03107.432×18
*プーリーの種類により押しねじのサイズが異なる場合があります。
●JIS B 1301 - 1996より引用
■旧JIS平行キー
単位:mm
標準軸穴径dキー溝キー押しねじ*
M
bt呼び寸法
bxh
を超え以下基準寸法許容差(F7)基準寸法許容差
-104+0.022
+0.010
1.5+0.1
0
4×4M6
1013
1320525×5
20307+0.028
+0.013
37×7M8
3040103.510×8
405012+0.034
+0.016
12×8M10
506015515×10
607018618×12M12
708020+0.041
+0.020
20×13
809524824×16
9511028928×18
11012532+0.050
+0.025
1032×20
125140351135×22
*プーリーの種類により押しねじのサイズが異なる場合があります。
●JIS B 1301 - 1959より引用
■新JISこう配キー
単位:mm
標準軸穴径dキー溝キー
bt呼び寸法
bxh
を超え以下基準寸法許容差(D10)基準寸法許容差
124+0.078
+0.030
1.2+0.1
0
4×4
121751.45×5
172262.26×6
22308+0.098
+0.040
2.4+0.2
0
8×7
30381010×8
384412+0.120
+0.050
12×8
4450142.914×9
5058163.416×10
58651818×11
657520+0.149
+0.065
3.920×12
7585224.422×14
85952525×14
95110285.428×16
11013032+0.180
+0.080
6.832×18
[ ! ]標準軸穴径はΦ12以上で小数点を含まない値です。
[ ! ]キー溝こう配は1/100です。
●JIS B 1301 - 1996より引用
■旧JISこう配キー
単位:mm
標準軸穴径dキー溝キー
bt呼び寸法
bxh
を超え以下基準寸法許容差(D10)基準寸法許容差
134+0.078
+0.030
1.5+0.1
0
4×4
1320525×5
20307+0.098
+0.040
37×7
3040103.510×8
405012+0.120
+0.050
12×8
506015515×10
607018618×12
708020+0.149
+0.065
20×13
809524824×16
9511028928×18
11012532+0.180
+0.080
1032×20
1251403511+0.15
0
35×22
[ ! ]標準軸穴径はΦ12以上で小数点を含まない値です。
[ ! ]キー溝こう配は1/100です。
●JIS B 1301 - 1959より引用

型番リスト

表示件数

プーリ溝本数

呼び径

(mm)

形状図番/Type

追加工

キー溝、押しねじ加工 ※押しねじ加工選択時押しねじ付属

キー種類

軸穴公差

軸穴径

RoHS?最小発注数量
1
50
11U
なし
-
-
-
-
10
1個
2
50
11U
なし
-
-
-
-
10
1個
1
56
11U
なし
-
-
-
-
10
1個
2
56
11U
なし
-
-
-
-
10
1個
1
63
11U
なし
-
-
-
-
10
1個
2
63
11U
なし
-
-
-
-
10
1個
3
63
11U
なし
-
-
-
-
10
1個
1
67
11U
なし
-
-
-
-
10
1個
2
67
11U
なし
-
-
-
-
10
1個
3
67
11U
なし
-
-
-
-
10
1個
1
71
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
2
71
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
3
71
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
1
75
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
2
75
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
3
75
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
1
80
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
2
80
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
3
80
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
1
83
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
2
83
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
3
83
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
1
85
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
2
85
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
3
85
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
1
88
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
2
88
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
1
90
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
2
90
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
3
90
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
1
93
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
2
93
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
3
93
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
1
95
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
2
95
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
3
95
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
1
98
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
2
98
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
3
98
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
1
100
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
2
100
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
3
100
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
1
103
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
2
103
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
3
103
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
1
106
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
2
106
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
3
106
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
1
109
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
2
109
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
3
109
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
1
112
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
2
112
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
3
112
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
1
118
23U
なし
-
-
-
-
10
1個
2
118
22U
なし
-
-
-
-
10
1個
3
118
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
1
125
23U
なし
-
-
-
-
10
1個
2
125
22U
なし
-
-
-
-
10
1個
3
125
21U
なし
-
-
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,062
( 1,168 )
6日目
1,557
( 1,713 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,240
( 1,364 )
7日目
1,871
( 2,058 )
3日目
1,387
( 1,526 )
3日目
2,107
( 2,318 )
3日目
2,212
( 2,433 )
5日目
1,375
( 1,513 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,269
( 2,496 )
3日目
3,085
( 3,394 )
3日目
1,421
( 1,563 )
3日目
2,154
( 2,369 )
3日目
2,842
( 3,126 )
3日目
1,443
( 1,587 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,142
( 2,356 )
3日目
2,589
( 2,848 )
3日目
1,489
( 1,638 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,177
( 2,395 )
3日目
2,743
( 3,017 )
3日目
1,568
( 1,725 )
3日目
2,181
( 2,399 )
3日目
3,078
( 3,386 )
3日目
1,602
( 1,762 )
3日目
2,170
( 2,387 )
3日目
2,977
( 3,275 )
3日目
1,611
( 1,772 )
3日目
2,313
( 2,544 )
3日目
1,726
( 1,899 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,392
( 2,631 )
3日目
3,566
( 3,923 )
3日目
1,883
( 2,071 )
3日目
2,695
( 2,965 )
3日目
3,489
( 3,838 )
3日目
1,929
( 2,122 )
4日目
2,577
( 2,835 )
3日目
3,651
( 4,016 )
3日目
1,696
( 1,866 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,056
( 3,362 )
3日目
3,740
( 4,114 )
4日目
2,166
( 2,383 )
4日目
3,081
( 3,389 )
4日目
3,891
( 4,280 )
4日目
2,373
( 2,610 )
3日目
3,159
( 3,475 )
3日目
3,982
( 4,380 )
3日目
2,407
( 2,648 )
3日目
2,887
( 3,176 )
3日目
3,944
( 4,338 )
4日目
2,684
( 2,952 )
3日目
3,440
( 3,784 )
3日目
4,258
( 4,684 )
4日目
2,695
( 2,965 )
3日目
3,297
( 3,627 )
3日目
4,565
( 5,022 )
3日目
2,705
( 2,976 )
3日目
3,744
( 4,118 )
4日目
4,678
( 5,146 )
3日目
2,788
( 3,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,811
( 5,292 )
3日目
5,492
( 6,041 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。
・セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
・A : 146サイズ、B : 218サイズ、C : 212サイズ、D : 74サイズ。
・JIS規格の281サイズに369サイズを独自に追加。
・材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JISB1854-1987一般用Vプーリ)を上回る最高品質のプーリー。
・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%。
・表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っている。
【用途】
・送風機などに。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
    ミスミでは特注には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS Vプーリー A型のレビュー
4.8平均満足度:4.812件のレビュー
コンプレッサー
5
満足度:5.0
加工済のプーリを送ってもらえるので、とても助かります。 品質もよく、問題なく取り付けできました。
1人が参考にしています。
試作試験用
5
満足度:5.0
サイズを細かく指定でき、入荷も短期入荷で加工済のプーリなので、すぐに取付が出来ました。 安価で品質もよく問題はありません...もっと読む
0人が参考にしています。
試作品に使用
5
満足度:5.0
試作品に使用しています。現在までのところ、違和感等一切なく作動が確認できています。稼働時間も短い試作品なので耐久性等につ...もっと読む
0人が参考にしています。
遠心バレル研磨機のメンテ
5
満足度:5.0
遠心バレル研磨機、5台稼働していますが、2台はすでに20年以上 使っています、今回Vプーリーがすり減って、Vベルトと合わ...もっと読む
0人が参考にしています。
木工機械製作
5
満足度:5.0
ドラムサンダー製作に使用しました。サイズを細かく指定できるので、助かっています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qプーリー交換時期を判断する方法はありますか?
A
プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。詳しくはVプーリー用溝ゲージ:VMGをご参照ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS Vプーリー A型
SNS JIS VプーリA
NS 標準 Vプーリ A
SNS JIS VプーリB
エンプラ Vプーリー アイドラー (VIP)
変速プーリー
メーカー鍋屋バイテックイノテック(カネミツ)イノテック(カネミツ)イノテック(カネミツ)イマオコーポレーション鍋屋バイテック
通常価格1,062-1,594 -1,083 -4,318 -1,260 -5,031 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目4日目
種類VベルトプーリVベルトプーリVベルトプーリVベルトプーリVベルトプーリVベルトプーリ
プーリベルト種類標準Vベルト標準Vベルト標準Vベルト標準Vベルト標準Vベルト標準Vベルト
プーリ溝形状AAAB--

Vベルトプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング