17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ファイバユニット用レンズ 【E32】

通常単価(税別)
3,15111,689
税込単価
3,46612,858
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・ファイバユニット専用のレンズです。長距離反射形や耐熱、スポット可変などのレンズユニットをご用...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

透過形

E39-F1
E39-F2
E39-F16
ファイバユニット用レンズ 【E32】 E39-F1外形図
ファイバユニット用レンズ 【E32】 E39-F2外形図
ファイバユニット用レンズ 【E32】 E39-F16外形図
E39-F1-33
E39-F1V
ファイバユニット用レンズ 【E32】 E39-F1-33外形図
ファイバユニット用レンズ 【E32】 E39-F1V外形図

反射形

E39-F3A
E39-F17
ファイバユニット用レンズ 【E32】 反射形E39-F3A外形図
ファイバユニット用レンズ 【E32】 反射形E39-F17外形図
E39-F3C
E39-F3A-5
ファイバユニット用レンズ 【E32】 反射形E39-F3C外形図
ファイバユニット用レンズ 【E32】 反射形E39-F3A-5外形図
E39-F3B
E39-F18
ファイバユニット用レンズ 【E32】 反射形E39-F3B外形図
ファイバユニット用レンズ 【E32】 反射形E39-F18外形図

製品仕様

透過形

型番種類開口角光軸径(最小検出物体)材質備考
E39-F1ハイパワー(光量50倍)約12°φ4(φ0.1)<筒体部>黄銅
<レンズ部>光学ガラス
注.2個で1組です。
E39-F16超ハイパワー(光量160倍)約6°φ7.2<筒体部>SUS303
<光レンズ部>光学ガラス
注.2個で1組です。
E39-F2サイドビュー(光量0.8倍)約60°φ3(φ0.1)<筒体部>黄銅
<光レンズ部>光学ガラス
注.2個で1組です。

反射形

型番種類中心距離(mm)
E39-F3A可変スポット6~15
E39-F1710~30
E39-F3C平行光0~20
E39-F3A-5短距離小スポット7
E39-F3B中距離小スポット17
E39-F18長距離小スポット50

型番リスト

表示件数

商品タイプ

適用品

最小発注数量
ハイパワー用レンズユニット
E39-T51
1個
耐真空ファイバー用レンズユニット
E32-T51V
1個
レンズユニット
E32-T11 / E32-T11L / E32-T61-S / E32-TC200 / E32-TC200C
1個
微小スポット用レンズユニット
E32-D32 / E32-C42
1個
短距離小スポット用レンズユニット
E32-C31 / E32-C41
1個
中距離小スポット用レンズユニット
E32-C31 / E32-C41
1個
長距離平行光用レンズユニット
E32-C31
1個
レンズユニット
E32-C31
1個
ハイパワー用レンズユニット
E32-T11 / E32-T11N / E32-T11NU / E32-T11R / E32-T11U / E32-T51 / E32-T51R / E32-T61-S / E32-T81R-S / E32-TC200
1個
スポット可変レンズユニット
E32-C42
1個
M6同軸ファイバ用長距離反射形レンズユニット
E32-C11N / E32-CC200 / E32-CC200R
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,124
( 8,936 )
1日目
6,144
( 6,758 )
1日目
3,151
( 3,466 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,484
( 4,932 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,484
( 4,932 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,997
( 9,897 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,297
( 9,127 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,906
( 9,797 )
1日目
11,689
( 12,858 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,899
( 11,989 )
1日目
8,550
( 9,405 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ファイバユニット専用のレンズです。長距離反射形や耐熱、スポット可変などのレンズユニットをご用意しています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイバユニット用レンズ 【E32】のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ファイバが劣化した際の応急処置として
4
満足度:4.0
ファイバー光が劣化して誤検出し始めた際の応急処置として使用。 自動機等で生産を止めたくない時に使用しました。 先端にねじ...もっと読む
3人が参考にしています。
ファイバユニット用として
4
満足度:4.0
光が拡散していたので、光を絞ってスポット光のようにしたくてファイバユニット用を購入しました。もともとはレンズなしで使用し...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイバユニット用レンズ 【E32】
ファイバユニット用レンズ
ファイバユニット 透過型用レンズ
長距離レンズユニット
ファイバオプション (レンズ)
ファイバユニット 微小物体検出レンズ
メーカーオムロンミスミオプテックス・エフエーアズビルPanasonicオプテックス・エフエー
通常価格3,151-730 -2,197 -3,6461,633 -3,068 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目4日目在庫品1日目〜3日目
種類関連部品ファイバセンサ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
センサオプション種類レンズレンズレンズレンズレンズレンズ

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング