17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

取付金具 【F3W】

通常単価(税別)
1,4841,766
税込単価
1,6321,943
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ピッキングセンサ【F3W】用の取付金具です。・取付センサ種類は、光電センサです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 画像は代表画像です。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

取りつけ金具
F39-L10(L字形)

取付金具 【F3W】 外形図1
取付金具 【F3W】 外形図2

取りつけ金具装着時

取りつけ金具
F39-L11(平形)

取付金具 【F3W】 外形図3
取付金具 【F3W】 外形図4

取りつけ金具装着時

保護金具
F39-L12(受光器)

取付金具 【F3W】 外形図5
取付金具 【F3W】 外形図6

保護金具取りつけ時

取りつけ金具
F39-LE2(L字形)

取付金具 【F3W】 外形図7
取付金具 【F3W】 外形図8

取りつけ金具装着時(形F3W-E032A□-Dの場合)

取りつけ金具
F39-LE1(平形)

取付金具 【F3W】 外形図9
取付金具 【F3W】 外形図10

取りつけ金具装着時(形F3W-E032A□-Dの場合)

保護金具
F39-LE3

取付金具 【F3W】 外形図11
取付金具 【F3W】 外形図12

保護金具取りつけ時(形F3W-E032A□-Dの場合)

製品仕様

取りつけ金具

取付金具 【F3W】 製品仕様1

材質:鉄(t=2mm)

取付金具 【F3W】 製品仕様2

材質:鉄(t=1.5mm)

保護金具

取付金具 【F3W】 製品仕様3

材質:鉄(t=1.6mm)

取付金具 【F3W】 製品仕様4

材質:鉄(t=1mm)

型番リスト

表示件数

ブラケット形状

適用センサ

最大サイズ幅

(mm)

最大サイズ高さ

(mm)

種類

床面-センサ上側取りつけ穴寸法

(mm)

センサ取りつけ面-床面取りつけ穴寸法

(mm)

最小発注数量
L
F3W-D
42
140
取りつけ用L字形金具
20
130
2個
ストレート
F3W-D
75
140
取りつけ用平形金具
20
130
2個
その他
F3W-D
35.2
144
保護金具(受光器用・投光器用)
22
137
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,484
( 1,632 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,484
( 1,632 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,766
( 1,943 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ピッキングセンサ【F3W】用の取付金具です。・取付センサ種類は、光電センサです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取付金具 【F3W】のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
センサー設置に利用
4
満足度:4.0
当社で受注生産している外販装置に付帯するセンサーF3W-Eシリーズ設置の際利用しています。当該センサー取り付けに特化し開...もっと読む
0人が参考にしています。
ラインで使用
3
満足度:3.0
エンジン組み付け用のラインでパレットで流しているので到着確認に使用しています。実際に現場で使っているのを見たので購入しま...もっと読む
0人が参考にしています。
外販製品に使用
5
満足度:5.0
製品に内蔵の光電センサ取り付け架台として利用しています。都度、取り付け先形状にあわせ既製品各種を使い分けています。こちら...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取付金具 【F3W】
取付金具 (NA1-PK3)
センサ保護金具 NA3シリーズ
センサブラケット ステンレス/取付ベース サドルベースF
センサブラケット フレキシブル アルミ/取付ベース 取付ベースF(丸シャフト/角シャフト用)
センサブラケット ステンレス/取付ベース HDサドルベースF
メーカーオムロンPanasonicPanasonic岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格1,484-2,1552,155 -873 -1,851 -1,136 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
種類光電センサ取付用その他センサ取付用その他センサ取付用組合せ用部品組合せ用部品組合せ用部品
取付部品 種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング