メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

小型超音波センサ E4E2

通常単価(税別)
44,899
税込単価
49,389
通常出荷日:1日目

小型透過形超音波センサ。【特長】・透明フィルム、透明ビン、ペットボトルなどを安定検出できる・小形アンプ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番:

E4E2-TS50C1 2M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

E4E2-TS50C1 2Mの仕様・寸法情報

タイプ
アンプ内蔵小型超音波センサ(透過形)
出力形式
NPN出力
接続方式
コード引き出しタイプ(標準長2m)
検出距離(mm)
500
標準検出物体(mm)
40X40X2(SPCC板)
-
-

商品情報

外形図

送波器

小型超音波センサ 【E4E2】 送波器 外形図

受波器

小型超音波センサ 【E4E2】 受波器 外形図

製品仕様

種類

検出方式検出距離出力形式形式
透過形500mmNPNオープンコレクタ
NO
形E4E2-TS50C1 2M

定格/性能

項目形式
形E4E2-TS50C1
検出距離500mm
標準検出物体SPCC板 40×40×2mm
応答周波数20Hz以下
電源電圧(使用電圧範囲)DC24V(21.6~26.4V)リップル(p-p)10%以下
消費電流<送波器> 形E4E2-TS50TC1:25mA以下(DC24V時)
<受波器> 形E4E2-TS50RC1:15mA以下(DC24V時)
制御出力NPNオープンコレクタ 負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)
保護回路出力短絡保護
表示灯<送波器> 電源表示(赤色)
<受波器> 動作表示(赤色)、入音余裕表示(緑色)
周囲温度範囲動作時:0~+50℃、保存時:-10~+55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
耐電圧AC1,500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 各3回
保護構造IEC規格 IP64
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態)約160g(送・受波器セット)
材質ケース:ABS樹脂、振動子面:エポキシ樹脂
付属品取りつけ金具(ねじ付)、調整用ドライバ、取扱説明書

性能・試験情報

特性データ(参考値)

小型超音波センサ 【E4E2】 検出領域グラフ図

検出領域

小型超音波センサ 【E4E2】 検出距離と検出物体の大きさグラフ図

検出距離と検出物体の大きさ

小型超音波センサ 【E4E2】 平行移動特性グラフ図

平行移動特性

型番リスト

表示件数
型番
E4E2-TS50C1 2M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,899
( 49,389 )
1日目

詳細情報

基本情報

小型透過形超音波センサ。
【特長】
・透明フィルム、透明ビン、ペットボトルなどを安定検出できる
・小形アンプ内蔵タイプ
・小型コンベアラインにも設置が容易
・検出距離500mm
・検出余裕度が確認できる安定表示灯付

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型超音波センサ E4E2の型番E4E2-TS50C1 2Mのページです。 型番E4E2-TS50C1 2Mに関する仕様情報を記載しております。
小型超音波センサ E4E2のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
既存品交換用に
4
満足度:4.0
既存のセンサーが怪しいので交換用に手配。 納期も早く助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型超音波センサ E4E2
超音波センサ(RU18シリーズ)
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
ファイバユニット E32
光電センサE3Z/E3Z-IL
小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ
メーカーオムロンRiKO(リコ)PanasonicオムロンオムロンPanasonic
通常価格44,89954,498 -34,408 -2,964 -4,889 -15,598 -
通常出荷日1日目12日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
タイプアンプ内蔵小型超音波センサ(透過形)-----
出力形式NPN出力-----
接続方式コード引き出しタイプ(標準長2m)-----
検出距離(mm)500-----
標準検出物体(mm)40X40X2(SPCC板)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波センサカテゴリの売れ筋ランキング