17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

デジタルアンプ分離式超音波センサ E4C-UDA

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタルアンプ分離式超音波センサ E4C-UDA

販売終了

型番

E4C-DS30

2023年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

小型円柱タイプで、設定が簡単反射形超音波センサ。
【特長】
・色、透明度、材質(金属、非金属)による影響を受けません
・M18の小型円柱ヘッド、サイドビュータイプも品揃え
・検出物体の距離と、検出位置(しきい値)が、デジタル表示で分かる
・ワーク有無の設定、背景の影響除去を簡単に設定できる(ティーチング機能)
・アンプユニットにはアナログ出力タイプを品揃え

ご注意

  • 商品画像はアンプユニット部も含まれております。形状につきましては、カタログ外径図をご参照ください。

指定中の仕様・寸法情報

タイプ
センサ部(小型円柱反射形ストレートタイプ)
測定範囲(mm)
60~275
応答速度(ms)
30
発振周波数(kHz)
390
出力形式
-
RoHS?
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト