メカニカル部品技術窓口
ワークの変化の影響を受けない安定測定。誰でも使える簡単設計。【特長】・高精度な10μm オーダーの計測...
詳細を確認
*形ZX2-LD50(L)の場合、L=50、A=21°
形ZX2-LD100(L)の形合、L=100、A=11.5°




センサヘッド(拡散反射形)
| 項目 | 型番 | |||
|---|---|---|---|---|
| 形ZX2-LD50L | 形ZX2-LD50 | 形ZX2-LD100L | 形ZX2-LD100 | |
| 光学方式 | 拡散反射 | |||
| 光源(発光波長) | 可視光半導体レーザ(波長660nm、1mW以下、JISクラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2 *5) | |||
| 測定中心距離 | 50mm | 100mm | ||
| 測定範囲 | ±10mm | ±35mm | ||
| ビーム形状 | ライン | スポット | ライン | スポット |
| ビーム径*1 | 約60μm×2.6mm | 約φ60μm | 約110μm×2.7mm | 約φ110μm |
| 分解能*2 | 1.5μm | 5μm | ||
| リニアリティ*3 | ±0.05%F.S.(40~50mm) ±0.1%F.S.(全範囲) | ±0.1%F.S.(40~50mm) ±0.15%F.S.(全範囲) | ±0.05%F.S.(65~100mm) ±0.1%F.S.(全範囲) | ±0.1%F.S.(65~100mm) ±0.15%F.S.(全範囲) |
| 温度特性*4 | 0.02%F.S./℃ | |||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:10,000lx以下 | |||
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~50℃、保存時:-15~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | |||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
| 振動(耐久) | 10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min | |||
| 衝撃(耐久) | 300m/s2 6方向 各3回(上下、左右、前後) | |||
| 保護構造 | IEC規格 IP67 | |||
| 接続方式 | コネクタ中継タイプ(標準コード長500mm) | |||
| 質量(梱包状態) | 約160g(本体のみの質量は約75g) | |||
| 材質 | ケース・カバー:ポリブチレンテレフタレート、光学窓:ガラス、ねじ部:黄銅、ケーブル:PVC | |||
| 付属品 | 取扱説明書、フェライトコア1個(TDK株式会社製 形ZCAT1730-0730A)、レーザ警告ラベル(英字)、FDA証明ラベル | |||
センサヘッド(正反射形)
| 項目 | 型番 | |||
|---|---|---|---|---|
| 形ZX2-LD50V | ||||
| 光学方式 | 正反射 | |||
| 光源(発光波長) | 可視光半導体レーザ(波長660nm、0.24mW以下、JISクラス1・IEC/EN Class1・FDA Class1 *5) | |||
| 測定中心距離 | 48mm | |||
| 測定範囲 | ±5mm | |||
| ビーム形状 | スポット | |||
| ビーム径*1 | 約φ60μm | |||
| 分解能*2 | 1.5μm | |||
| リニアリティ*3 | ±0.3%F.S.(全範囲) | |||
| 温度特性*4 | 0.06%F.S./℃ | |||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:10,000lx以下 | |||
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~50℃、保存時:-15~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | |||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
| 振動(耐久) | 10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min | |||
| 衝撃(耐久) | 300m/s2 6方向 各3回(上下、左右、前後) | |||
| 保護構造 | IEC規格 IP67 | |||
| 接続方式 | コネクタ中継タイプ(標準コード長500mm) | |||
| 質量(梱包状態) | 約160g(本体のみの質量は約75g) | |||
| 材質 | ケース・カバー:ポリブチレンテレフタレート、光学窓:ガラス、ねじ部:黄銅、ケーブル:PVC | |||
| 付属品 | 取扱説明書、フェライトコア1個(TDK株式会社製 形ZCAT1730-0730A)、レーザ警告ラベル(英字)、FDA証明ラベル | |||
注.反射率が高い物体の場合、測定範囲外で誤検出する場合があります。
*1.ビーム径:測定範囲の最小径の値(実力値)で、中心光強度の1/e2(13.5%)で定義しています。
定義域外に漏れ光があり、対象物の周囲が対象物に比べて反射率が高い場合、誤検出する場合があります。
また、ビー厶径より小さいワークを検出する場合は、正しい計測値が得られない場合があります。
*2.分解能:形ZX2-LDAに接続した場合のアナログ出力のゆらぎの幅(±3σ)を示します。
(形ZX2-LDAの応答時間を128msに設定し、オムロン社標準対象物(拡散反射形:白セラミック、正反射形:1/4λ平面ミラー)を中心距離とした場合の測定値を示します。)
ワークが静止状態の繰り返し精度を示すもので、距離精度を示すものではありません。
強い電磁界内では、分解能の性能が満足できない場合があります。
*3.リニアリティ:オムロン社標準対象物測定時における変位出力の理想直線に対する誤差を示します。対象物によって、直線性や測定値が変わることがあります。
F.S.とは測定範囲の全範囲を示します。(形ZX2-LD50(L):20mm)
*4.温度特性:センサヘッドとオムロン社標準対象物の間をアルミの治具で固定した場合の値です。(測定中心距離で測定)
*5.FDA規格のLaser Notice No.50の規定に従い、IEC60825-1の基準にて、拡散反射形はClass2、正反射形はClass1に分類されます。
CDRHに届出済みです。
アンプユニット
| 項目 | 型番 | |
|---|---|---|
| 形ZX2-LDA11 | 形ZX2-LDA41 | |
| 測定周期*1 | 最速30μs | |
| 応答時間 | 60μs/120μs/240μs/500μs/1ms/2ms/4ms/8ms/12ms/20ms/36ms/66ms/128ms/250ms/500ms | |
| アナログ出力*2 | 4~20mA 最大負荷抵抗300Ω/±5VDCまたは1~5VDC 出力インピーダンス100Ω | |
| 判定出力 (HIGH/PASS/LOW:3出力) エラー出力 | NPNオープンコレクタ出力DC30V 50mA以下 (残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下 負荷電流10mA超え:2V以下) | PNPオープンコレクタ出力DC30V 50mA以下 (残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下 負荷電流10mA超え:2V以下) |
| レーザOFF入力/ ゼロリセット入力/ タイミング入力/ リセット入力/ バンク入力 | ON時:0V短絡または1.2V以下 OFF時:開放(漏れ電流0.1mA以下) | ON時:電源電圧 短絡または電源電圧-1.2V以内 OFF時:開放(漏れ電流0.1mA以下) |
| 機能 | スマートチューニング/スケーリング/サンプルホールド/ピークホールド/ボトムホールド/ ピークtoピークホールド/セルフピークホールド/セルフボトムホールド/アベレージホールド/ ゼロリセット/オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/キープ・クランプ切替/(A-B)演算*3/ 厚み演算*3/相互干渉防止*3/レーザ劣化検知/バンク機能(4バンク)/微分機能 | |
| 表示灯 | 判定表示灯:HIGH(橙色)、PASS(緑色)、LOW(橙色)、11セグデジタルメイン表示(赤色)、 11セグデジタルサブ表示(橙色)、レーザON(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色)、 メニュー表示(緑色)、HIGHしきい値表示(橙色)、LOWしきい値表示(橙色) | |
| 電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%含む | |
| 消費電力 | 3,000mW以下(DC24V時 125mA以下、DC12V時 250mA以下) | |
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~50℃、保存時:-15~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | |
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
| 振動(耐久) | 10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min | |
| 衝撃(耐久) | 300m/s2 6方向 各3回(上下、左右、前後) | |
| 保護構造 | IEC規格 IP40 | |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | |
| 質量(梱包状態) | 約200g(本体のみの質量は約135g) | |
| 材質 | ケース:ポリブチレンテレフタレート、カバー:ポリカーボネート、 表示部:メタクリル樹脂、ボタン:ポリアセタール、ケーブル:PVC | |
| 付属品 | 取扱説明書 | |
*1.オムロン社標準対象物(白セラミック)の場合。
*2.MENUモードにて、電流出力(4~20mA)、電圧出力(±5Vまたは1~5V)を選択設定します。
*3.演算ユニット(形ZX2-CAL)が必要です。2台までの演算、5台までの相互干渉防止ができます。
演算ユニット
| 項目 | 型番 |
|---|---|
| 形ZX2-CAL | |
| 適用スマートセンサアンプユニット | 形ZX2-LDA11/形ZX2-LDA41 |
| 消費電流 | 12mA以下(アンプユニットから供給) |
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~50℃、保存時:-15~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) |
| 接続方式 | コネクタタイプ |
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 振動(耐久) | 10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min |
| 衝撃(耐久) | 300m/s2 6方向 各3回(上下、左右、前後) |
| 材質 | ケース:ABS、表示部:メタクリル樹脂 |
| 質量(梱包状態) | 約50g(本体のみの質量は約15g) |
| 付属品 | 取扱説明書 |
ZX2用通信インタフェースユニット
| 項目 | 型番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 形ZX2-SF11 | |||||
| 電源電圧 | DC10~30V ±10%(リップル(p-p)10%含む)(センサアンプから供給) | ||||
| 消費電力 | 720mW以下(24V時30mA以下、12V時60mA以下)(センサアンプの消費電流、出力電流は除く) | ||||
| 接続アンプユニット形式 | 形ZX2-LDA□□(2013年11月生産分以降) | ||||
| 接続アンプユニットバージョン | V1.330以上(センサアンプバージョンは(センサアンプ電源投入時にサブデジタル表示灯に表示されます) | ||||
| アンプユニット接続可能台数 | 5台まで | ||||
| 通信機能 | 通信ポート | RS-232Cポート(D-SUB 9ピンコネクタ) | |||
| 通信方式 | 全二重 | ||||
| 同期方式 | 調歩同期 | ||||
| 伝送コード | ASCII | ||||
| 通信速度 | 38,400(出荷時)/9,600bps切替可能 | ||||
| データビット長 | 8bit | ||||
| パリティチェック | なし | ||||
| ストップビット長 | 1bit | ||||
| データ区切り | 受信時 | CRまたはCR+LFを自動認識 | |||
| 送信時 | CR+LF固定 | ||||
| 表示灯 | 電源:緑、センサ通信中:緑、センサ通信エラー:赤、外部端末通信:緑、外部端末通信エラー:赤 | ||||
| 保護回路 | 電源逆接続保護 | ||||
| 周囲温度 | 動作時:0~+50℃、保存時:-15~+60℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
| 周囲湿度 | 動作時・保存時:35~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||||
| 耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1分間 漏れ電流10mA以下 | ||||
| 材質 | ケース:ポリブチレンテレフタレート カバー:ポリカーボネート | ||||
| 付属品 | 取扱説明書、クランプ2個 | ||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,224円 ( 14,546円 ) | 1日目 |
70,361円 ( 77,397円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
69,260円 ( 76,186円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
89,053円 ( 97,958円 ) | 1日目 |
69,260円 ( 76,186円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
69,260円 ( 76,186円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
41,688円 ( 45,857円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
39,810円 ( 43,791円 ) | 1日目 |
45,973円 ( 50,570円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,019円 ( 7,721円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,448円 ( 11,493円 ) | 1日目 |
15,896円 ( 17,486円 ) | 1日目 |
36,908円 ( 40,599円 ) | 1日目 |
ワークの変化の影響を受けない安定測定。誰でも使える簡単設計。
【特長】
・高精度な10μm オーダーの計測が可能
・ワークの色や材質が変化しても移動しても安定測定
・誰でもボタン1つで最適設定できるスマートチューニング機能を搭載
・一目で文字がわかる11セグLED表示を採用
・4つのBANK機能を内蔵で、段取り替えを簡単に
・悪環境でも安心計測(センサヘッド保護構造IP67&ロボットケーブル)
・レーザ寿命表示機能で、ラインを止めないための「見える化」を実現
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
4.5通常価格(税別):34,408円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C
4.7通常価格(税別):15,309円~

AUTONICS(オートニクス)
ロータリエンコーダ E40シリーズ
4.7通常価格(税別):9,700円~

ワッティー
ポリプロピレン製フロートスイッチ
4.3通常価格(税別):2,617円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ50 E6C2-C
0通常価格(税別):18,693円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 外径Φ25 小型タイプ E6A2-C
5通常価格(税別):9,367円~

オムロン
カプリング E69
4.5通常価格(税別):1,020円~

ワッティー
ステンレス製フロートスイッチ
4通常価格(税別):4,057円~

アズビル
アンプ内蔵漏液センサ
5通常価格(税別):23,720円~