17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 近接センサ 種類

    ~mm
  • 検出方向(センサ形状 角型)

    ~mm
  • 検出距離(範囲)(mm)

    ~mm
  • シールド

    ~mm
  • アンプの種類

  • ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)

    ~mm
  • ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)

    ~mm
  • 検出距離(mm)

    ~mm
  • コード長(m)

    ~mm
  • 保護構造

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アルミ検出用アンプ分離近接センサ 【E2CY】

通常単価(税別)
7,23421,899
税込単価
7,95724,089
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

非磁性金属検出を簡単感度調整できるアンプ分離形近接センサ。【特長】・アルミ、銅、ステンレスの非磁性金属...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

センサ部

アルミ検出用アンプ分離近接センサ 【E2CY】 センサ部外形図

アンプユニット部

アルミ検出用アンプ分離近接センサ 【E2CY】 アンプユニット部外形図

*.デジタル表示面までの寸法は29.3に、操作ボタン面までの寸法は29.8になります。
注.取りつけ金具を使用せずに、DINレールに取りつけできます。

製品仕様

定格/性能

センサ部

項目形式
形E2CY-X1R5A
形E2CY-C1R5A-1
形E2CY-C2A(F)形E2CY-V3A
安定検出距離0~1.5mm0~2mm0~3mm
応差検出距離の10%以下(アンプFINE時) 検出距離の15%以下(アンプNORM時)
検出可能物体非磁性金属
標準検出物体アルミ8×8×1mmアルミ12×12×1mm
応答周波数*140Hz以上(アンプFINE時) 100Hz以上(アンプNORM時)
周囲温度範囲動作時:-10~+55℃、保存時:-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと)
温度の影響 *2-10~+55℃+23℃時の検出距離の±15%以下+23℃時の検出距離の±10%以下+23℃時の検出距離の±15%以下
0~+40℃+23℃時の検出距離の±10%以下*3+23℃時の検出距離の±10%以下
振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは、150m/s2 X、Y、Z 各方向 2h
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z 各方向 3回
保護構造IEC60529規格 IP67
接続方式コード引き出しタイプ(高周波同軸コード、標準コード長3m)
コード長 特性補償範囲0.5~5m *4
質量(梱包状態)約35g
材質ケースステンレス亜鉛ダイキャスト
検出面耐熱ABS(形E2CY-C2AFはフッ素樹脂)
コード軟質塩化ビニル(形E2CY-C2AFはフッ素樹脂)
締め付けナット黄銅ニッケルメッキ(形E2CY-X1R5Aのみ)
歯付座金鉄 亜鉛メッキ(形E2CY-X1R5Aのみ)
取りつけねじ鉄 亜鉛メッキ(形E2CY-V3Aのみ)

*1.アンプユニットの直流開閉制御出力を使用した場合の平均値です。
    測定条件は標準検出物体を用い、検出物体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は安定検出距離の1/2とします。
*2.アンプユニット部の周囲温度を+23℃固定とした場合。
*3.形E2CY-C1R5A-1は、+23℃時の検出距離の±15%以下。
*4.コード延長の場合、1.5D-2V(JIS C 3501)相当(特性インピーダンス50Ω)のものを使用してください。

アンプユニット部

項目形式
形E2CY-SD11
電源電圧DC12~24V±10% リップル10%以下
消費電力1080mW以下(電源電圧24V時45mA以下)
検出距離調整範囲安定検出距離の10%以上
感度設定ティーチング方式/マニュアル調整
制御出力NPNオープンコレクタ(DC26.4V以下) 負荷電流:100mA以下、残留電圧:1V以下
機能オフディレイタイマ0ms~40ms(1ms~20ms:1ms単位、20ms~40ms:5ms単位)
ゼロリセットあり
イニシャルリセットあり(設定状態を初期化し、工場出荷時の状態にします)
ヒステリシス設定3~可変
自己診断エラー内容表示(センサ部断線、センサ部短絡、出力短絡)
動作モードNO、NC切り替え方式
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護
表示灯動作表示灯:(橙色)
デジタル表示検出量表示(FINE:最大4000、NORM:最大2000)、バー表示、機能表示:(赤色)
リバース表示あり
周囲温度範囲動作時:-10~+55℃、保存時:-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
温度の影響*-10~+55℃の範囲内で23℃時の検出距離の±10%以下
電圧の影響定格電源電圧の±10%の範囲内で定格電源電圧時の検出距離の±1%以下
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min充電部一括とケース間
振動(耐久)10~150Hz 複振幅1.5mmまたは、100m/s2 X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久)300m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC60529規格IP50(センサコードを接続し、保護カバー装着時)
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態)約100g
材質ケースポリブチレンテレフタレート(PBT)
カバーポリカーボネート
コード接続ねじ鉄 亜鉛メッキ
付属品取りつけ金具 形E39-L143(ステンレス(SUS304))、取扱説明書

*. センサ部の周囲温度を+23℃固定とした場合。
注.取りつけ金具を使用せずに、DINレールに取りつけできます。

型番リスト

表示件数

近接センサ 種類

検出方向(センサ形状 角型)

検出距離(範囲)

(mm)

シールド

アンプの種類

ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)

ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)

(mm)

検出距離

(mm)

コード長

(m)

保護構造

取得規格

RoHS?最小発注数量
円柱型
-
~5
シールド
分離型(センサ単体)
-
5.4
1.5
3
IP67
-
-
1個
円柱型
-
~5
シールド
分離型(センサ単体)
-
8
2
3
IP67
-
-
1個
その他
-
-
-
分離型(アンプ単体)
-
-
-
2
IP50
CE/IEC
-
1個
角型
前面検出
~5
シールド
分離型(センサ単体)
-
-
3
3
IP67
-
-
1個
ネジ型
-
~5
シールド
分離型(センサ単体)
M5
-
1.5
3
IP67
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,589
( 8,348 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,589
( 8,348 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,899
( 24,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,234
( 7,957 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,589
( 8,348 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

非磁性金属検出を簡単感度調整できるアンプ分離形近接センサ。
【特長】
・アルミ、銅、ステンレスの非磁性金属を安定検出
・小型フラットヘッド(形E2C-V3A)
・感度調整が簡単にできる(ワンタッチ・ティーチング)
・検出状態が数値で一目瞭然(デジタル表示)
・センサヘッドも充実

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ検出用アンプ分離近接センサ 【E2CY】のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
製品検知に使用
4
満足度:4.0
アルミ製品をインサート成型する際の検知に使用しています。センサ精度がよく、感度調整も楽な点が重宝しています。まれにセンサ...もっと読む
1人が参考にしています。
釜がセットされているか確認のために使用
4
満足度:4.0
撹拌するための機械の釜が取り外しできるので、戻した際にきちんとセットされているかどうか確認するために使用しています。値段...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ検出用アンプ分離近接センサ 【E2CY】
アルミ検出用アンプ内蔵形近接センサ E2EY
静電容量形アンプ分離近接センサ 【E2J】
アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ) E2C/E2C-H
液面レベル検出用静電容量形近接センサ 【E2K-L】
ステンレス検出面アンプ中継近接センサ 【E2EC-M/Q】
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格7,234-17,899 -9,413 -4,817 -16,018 -14,899 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜

近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング