17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

薄型・反射形コネクタタイプ フォト・マクロセンサ 【EE-SPX□, EE-SPY□】

通常単価(税別)
2,6783,444
税込単価
2,9463,788
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

周囲の外乱光に強い変調光タイプ【特長】・電源電圧はDC5~24Vのワイドレンジ電圧出力タイプ。・調整し...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

薄型・反射形コネクタタイプ フォト・マクロセンサ 【EE-SPX301/401, EE-SPY30/40】 外形図

製品仕様

薄型・反射形コネクタタイプ フォト・マクロセンサ 【EE-SPX301/401, EE-SPY30/40】 製品仕様1

定格/性能

項目検出方式透過形(溝型)
型番EE-SPX301、EE-SPX401
検出距離3.6mm(溝幅)
標準検出物体1×0.5mm以上の不透明体
応差0.05mm以下
光源(ピーク発光波長)GsAs 赤外発光ダイオード(940nm)
表示灯 *1入光時点灯(赤色)
電源電圧DC5~24V±10%  リップル(p-p)5%以下
消費電流平均15mA以下、せん頭値50mA以下
制御出力NPN電圧出力  負荷電源電圧DC5~24V、負荷電流80mA以下、オフ電流0.5mA以下
残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)
残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)
応答周波数 *2500Hz以上
使用周囲照度受光面照度  白熱灯、太陽光:各3,000lx以下
周囲温度範囲動作時:-10~+55℃、保存時:-25~+65℃(ただし氷結しないこと)
周囲湿度範囲動作時:5~85%RH、保存時:5~95%RH(ただし結露しないこと)
振動(耐久)10~50Hz  複振幅1.5mm  X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久)500m/s2  X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC規格  IP50
接続方式コネクタ式(はんだ付けは不可)
質量約2.6g
材質ケースポリカーボネート(PC)

*1. GaP赤色LED(ピーク発光波長700nm)
*2. 応答周波数の測定は、下図の円板を回転させた場合の値です。

薄型・反射形コネクタタイプ フォト・マクロセンサ 【EE-SPX301/401, EE-SPY30/40】 製品仕様2
 
 

注意・禁止事項

注意・禁止事項

安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。
人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。

使用上の注意

定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。

配線時

  • 接続はコネクタ方式になっていますので端子(リード)へのはんだ付けはしないでください。
  • コードは導線断面積0.3mm2より太い線を用いてトータルで2m以下としてください。
  • 2mを超える配線の場合は右図に準じ2m以内のところに10μF程度のコンデンサを入れた配線をしてください。
    (コンデンサの耐圧はセンサの電源電圧×2倍以上をご使用ください。)
薄型・反射形コネクタタイプ フォト・マクロセンサ 【EE-SPX301/401, EE-SPY30/40】 注意・禁止事項
  • コンデンサを入れる場合でも、本製品に接続する電源ケーブルは10m未満としてください。

型番リスト

表示件数

形状

検出距離

(mm)

ヘッド最大 奥行き

(mm)

検出方式

動作モード

出力形式

標準検出物体

(mm)

最小発注数量
標準型
3.6
24
透過形(溝型)
しゃ光時ON
NPN電圧出力
1×0.5以上の不透明体
1個
標準型
3.6
24
透過形(溝型)
入光時ON
NPN電圧出力
1×0.5以上の不透明体
1個
反射型
5
20
拡散反射形
しゃ光時ON
NPN 電圧出力
-
1個
反射型
5
20
拡散反射形
しゃ光時ON
NPN 電圧出力
-
1個
反射型
5
20
拡散反射形
入光時ON
NPN 電圧出力
-
1個
反射型
5
20
拡散反射形
入光時ON
NPN 電圧出力
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,793
( 3,072 )
1日目
2,678
( 2,946 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,435
( 3,779 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,324
( 3,656 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,164
( 3,480 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,444
( 3,788 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

周囲の外乱光に強い変調光タイプ
【特長】
・電源電圧はDC5~24Vのワイドレンジ電圧出力タイプ。
・調整しやすい光軸マークつき。
・調整、動作確認に便利な入光表示灯付き。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型・反射形コネクタタイプ フォト・マクロセンサ 【EE-SPX□, EE-SPY□】のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
搬送装着の治具として使用しています
5
満足度:5.0
紙を搬送する装着の試験治具に使用しています。紙を検知すると次工程の搬送装置と検査装置が可動する仕組みの検出器になります。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型・反射形コネクタタイプ フォト・マクロセンサ 【EE-SPX□, EE-SPY□】
限定反射形コネクタタイプフォト・マイクロセンサ EE-SPY31/41
透過形フォト・マイクロセンサ 【EE-SV3】
溝型コード引出しタイプフォト・マイクロセンサ(変調光) EE-SPX-W
溝型プリワイヤタイプ フォト・マイクロセンサ(透過形)
透過形フォト・マイクロセンサ【EE-SX3173/4173-P】
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格2,678-3,240 -448 -4,450 -810320 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
ヘッド最大 幅(mm)262619-2513.6
ヘッド最大 高さ(mm)7-15.1-614.7
発光方式変調光(赤外光)変調光(赤外光)-変調光(赤外光)--
接続方式コネクタタイプ(はんだ付け不可)コネクタタイプ(はんだ付け不可)-コード引き出しタイププリワイヤタイプ-
表示灯モード入光時点灯(赤色)入光時点灯(赤色)-入光時点灯(赤色)--

マイクロフォトセンサカテゴリの売れ筋ランキング