メカニカル部品技術窓口
【特長】・機器内蔵用のフォト・マイクロセンサになります。・接続種類:プリント基板用端子
代表型番となります。代表型番以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
本体
| 型番 | 検出方式 | 接続方式 | 検出距離 | スリットサイズ 縦×横(mm) | 出力形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 形EE-SX1018 | 透過形(溝型) | プリント基板用端子 | 2mm(溝幅) | 発光側・受光側共 1.7×0.5 | フォト・トランジスタ |
絶対最大定格(Ta=25℃)
| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 発光側 | 順電流 | IF | 50*1 | mA |
| バルス順電流 | IFp | 1*2 | A | |
| 逆電圧 | VR | 4 | V | |
| 受光側 | コレクタ・エミッタ間電圧 | VCEO | 30 | V |
| エミッタ・コレクタ間電圧 | VECO | - | V | |
| コレクタ電流 | lC | 20 | mA | |
| コレクタ損失 | PC | 100*1 | mW | |
| 動作温度 | Topr | -25~+85 | ℃ | |
| 保存温度 | Tstg | -30~+100 | ℃ | |
| はんだ付け温度 | Tsol | 260*3 | ℃ | |
*1.周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。
*2.パルス幅≦10μs、繰返し100Hz
*3.はんだ付け時間は10秒以内
電気的および光学的特性(Ta=25℃)
| 項目 | 記号 | 特性値 | 単位 | 条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN. | TYP. | MAX. | |||||
| 発光側 | 順電圧 | VF | - | 1.2 | 1.5 | V | IF=30mA |
| 逆電流 | IR | - | 0.01 | 10 | μA | VR=4V | |
| ピーク発光波長 | λp | - | 940 | - | nm | IF=20mA | |
| 受光側 | 光電流 | IL | 0.5 | - | 14 | mA | IF=20mA,VCE=10V |
| 暗電流 | IO | - | 2 | 200 | nA | VCE=10V、0ℓx | |
| 漏れ電流 | ILEAK | - | - | - | μA | - | |
| コレクタ・エミッタ間飽和電圧 | VCE(sat) | - | 0.1 | 0.4 | V | IF=20mA,IL=0.1mA | |
| ピーク分光感度波長 | λp | - | 850 | - | nm | VCE=10V | |
| 上昇時間 | tr | - | 4 | - | μs | VCC=5V、RL=100Ω IL=5mA | |
| 下降時間 | tf | - | 4 | - | μs | VCC=5V、RL=100Ω IL=5mA | |
外装仕様
| 接続方式 | 質量(g) | 材質 |
|---|---|---|
| ケース | ||
| プリント基板用端子 | 0.2 | ポリカーボネート |
※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
本体
| 型番 | 検出方式 | 接続方式 | 標準検出距離 | 出力形式 |
|---|---|---|---|---|
| 形EE-SF5-B | 反射形 | プリント基板用端子 | 5mm | フォト・トランジスタ |
絶対最大定格(Ta=25℃)
| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 発光側 | 順電流 | IF | 50*1 | mA |
| バルス順電流 | IFp | 1*2 | A | |
| 逆電圧 | VR | 4 | V | |
| 受光側 | コレクタ・エミッタ間電圧 | VCEO | 30 | V |
| エミッタ・コレクタ間電圧 | VECO | - | V | |
| コレクタ電流 | lC | 20 | mA | |
| コレクタ損失 | PC | 100*1 | mW | |
| 動作温度 | Topr | -25~+80 | ℃ | |
| 保存温度 | Tstg | -30~+80 | ℃ | |
| はんだ付け温度 | Tsol | 260*3 | ℃ | |
*1.周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。
*2.パルス幅≦10μs、繰返し100Hz
*3.はんだ付け時間は10秒以内
電気的および光学的特性(Ta=25℃)
| 項目 | 記号 | 特性値 | 単位 | 条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN. | TYP. | MAX. | |||||
| 発光側 | 順電圧 | VF | - | 1.2 | 1.5 | V | IF=30mA |
| 逆電流 | IR | - | 0.01 | 10 | μA | VR=4V | |
| ピーク発光波長 | λp | - | 940 | - | nm | IF=20mA | |
| 受光側 | 光電流 | IL | 200 | - | 2000 | μA | IF=20mA,VCE=10V 反射率90% 白色紙 d=5mm* |
| 暗電流 | IO | - | 2 | 200 | nA | VCE=10V、0ℓx | |
| 漏れ電流 | ILEAK | - | - | 2 | μA | IF=20mA,VCE=10V 無反射状態 | |
| コレクタ・エミッタ間飽和電圧 | VCE(sat) | - | - | - | V | - | |
| ピーク分光感度波長 | λp | - | 850 | - | nm | VCE=10V | |
| 上昇時間 | tr | - | 30 | - | μs | VCC=5V、RL=1KΩ IL=1mA | |
| 下降時間 | tf | - | 30 | - | μs | VCC=5V、RL=1KΩ IL=1mA | |
*dはセンサ上面から反射物までの距離
外装仕様
| 接続方式 | 質量(g) | 材質 |
|---|---|---|
| ケース | ||
| プリント基板用端子 | 0.7 | ポリカーボネート |
※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
本体
| 型番 | 検出方式 | 接続方式 | 検出距離 | スリットサイズ(mm) | 出力形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 形EE-SG3 | 透過形(溝型) | コードはんだ付け用端子 | 3.6mm(溝幅) | 発光側・受光側共 φ2 | フォト・トランジスタ |
絶対最大定格(Ta=25℃)
| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 発光側 | 順電流 | IF | 50*1 | mA |
| バルス順電流 | IFp | 1*2 | A | |
| 逆電圧 | VR | 4 | V | |
| 受光側 | コレクタ・エミッタ間電圧 | VCEO | 30 | V |
| エミッタ・コレクタ間電圧 | VECO | - | V | |
| コレクタ電流 | lC | 20 | mA | |
| コレクタ損失 | PC | 100*1 | mW | |
| 動作温度 | Topr | -25~+85 | ℃ | |
| 保存温度 | Tstg | -30~+100 | ℃ | |
| はんだ付け温度 | Tsol | 260*3 | ℃ | |
*1.周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。
*2.パルス幅≦10μs、繰返し100Hz
*3.はんだ付け時間は10秒以内
電気的および光学的特性(Ta=25℃)
| 項目 | 記号 | 特性値 | 単位 | 条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN. | TYP. | MAX. | |||||
| 発光側 | 順電圧 | VF | - | 1.2 | 1.5 | V | IF=30mA |
| 逆電流 | IR | - | 0.01 | 10 | μA | VR=4V | |
| ピーク発光波長 | λp | - | 940 | - | nm | IF=20mA | |
| 受光側 | 光電流 | IL | 2 | - | 40 | mA | IF=15mA,VCE=10V |
| 暗電流 | IO | - | 2 | 200 | nA | VCE=10V、0ℓx | |
| 漏れ電流 | ILEAK | - | - | - | μA | - | |
| コレクタ・エミッタ間飽和電圧 | VCE(sat) | - | 0.1 | 0.4 | V | IF=30mA,IL=1mA | |
| ピーク分光感度波長 | λp | - | 850 | - | nm | VCE=10V | |
| 上昇時間 | tr | - | 4 | - | μs | VCC=5V、RL=100Ω IL=5mA | |
| 下降時間 | tf | - | 4 | - | μs | VCC=5V、RL=100Ω IL=5mA | |
外装仕様
| 接続方式 | 質量(g) | 材質 | |
|---|---|---|---|
| ケース | ソコイタ | ||
| コードはんだ付け用端子 | 1.1 | ポリカーボネート | PBTP |
※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
本体
| 型番 | 検出方式 | 接続方式 | 検出距離 | スリットサイズ 縦× 横(mm) (発光側・受光側共) | 出力形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 形EE-SJ3-C | 透過形(溝型) | プリント基板用端子 | 3.4mm(溝幅) | 2.1×1 | フォト・トランジスタ |
絶対最大定格(Ta=25℃)
| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 発光側 | 順電流 | IF | 50*1 | mA |
| バルス順電流 | IFp | 1*2 | A | |
| 逆電圧 | VR | 4 | V | |
| 受光側 | コレクタ・エミッタ間電圧 | VCEO | 30 | V |
| エミッタ・コレクタ間電圧 | VECO | - | V | |
| コレクタ電流 | lC | 20 | mA | |
| コレクタ損失 | PC | 100*1 | mW | |
| 動作温度 | Topr | -25~+85 | ℃ | |
| 保存温度 | Tstg | -30~+100 | ℃ | |
| はんだ付け温度 | Tsol | 260*3 | ℃ | |
*1.周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。
*2.パルス幅≦10μs、繰返し100Hz
*3.はんだ付け時間は10秒以内
電気的および光学的特性(Ta=25℃)
| 項目 | 記号 | 特性値 | 単位 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EE-SJ3-C | |||||
| 発光側 | 順電圧 | VF | 1.2(TYP.) 1.5(MAX.) | V | IF=30mA |
| 逆電流 | IR | 0.01(TYP.) 10(MAX.) | μA | VR=4V | |
| ピーク発光波長 | λp | 940(TYP.) | nm | IF=20mA | |
| 受光側 | 光電流 | IL | 1~28 | mA | IF=20mA,VCE=10V |
| 暗電流 | IO | 2(TYP.) 200(MAX.) | nA | VCE=10V、0ℓx | |
| 漏れ電流 | ILEAK | - | μA | - | |
| コレクタ・エミッタ間飽和電圧 | VCE(sat) | 0.1(TYP.) 0.4(MAX.) | V | IF=20mA,IL=0.1mA | |
| ピーク分光感度波長 | λp | 850(TYP.) | nm | VCE=10V | |
| 上昇時間 | tr | 4(TYP.) | μs | VCC=5V、RL=100Ω IL=5mA | |
| 下降時間 | tf | 4(TYP.) | μs | ||
外装仕様
| 接続方式 | 質量(g) | 材質 | |
|---|---|---|---|
| ケース | ソコイタ | ||
| プリント基板用端子 | 0.7 | ポリカーボネート | ポリカーボネート |
※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
390円 ( 429円 ) | 1日目 |
369円 ( 406円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
538円 ( 592円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
308円 ( 339円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
409円 ( 450円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
483円 ( 531円 ) | 1日目 |
237円 ( 261円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
447円 ( 492円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
278円 ( 306円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
471円 ( 518円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
198円 ( 218円 ) | 1日目 |
252円 ( 277円 ) | 1日目 |
191円 ( 210円 ) | 1日目 |
218円 ( 240円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
389円 ( 428円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
140円 ( 154円 ) | 1日目 |
273円 ( 300円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
168円 ( 185円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
158円 ( 174円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
168円 ( 185円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
386円 ( 425円 ) | 1日目 |
193円 ( 212円 ) | 1日目 |
200円 ( 220円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
548円 ( 603円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
173円 ( 190円 ) | 1日目 |
178円 ( 196円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
105円 ( 116円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
610円 ( 671円 ) | 1日目 |
220円 ( 242円 ) | 1日目 |
458円 ( 504円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
288円 ( 317円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
248円 ( 273円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
906円498円 ( 548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,297円 ( 1,427円 ) | 1日目 |
453円 ( 498円 ) | 1日目 |
210円 ( 231円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】・機器内蔵用のフォト・マイクロセンサになります。・接続種類:プリント基板用端子
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
溝型コネクタ/コード引き出しタイプフォト・マイクロセンサ(直流光) 【EE-SX97/47/67】
4.5通常価格(税別):974円~

Panasonic
超小型・ケーブル式 (PM-25 SERIES)
4通常価格(税別):1,197円~

オムロン
超小型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX95
4.4通常価格(税別):1,261円~

オムロン
薄型コード引出しタイプフォト・マイクロセンサ(直流光) EE-SX77/87
4.6通常価格(税別):1,273円~

ミスミ
マイクロフォトセンサ 溝形小型タイプ ケーブル式
4.5通常価格(税別):770円~

Panasonic
小型・ケーブル式 (PM-45 SERIES)
4.8通常価格(税別):1,223円~

ミスミ
マイクロフォトセンサ 溝形小型タイプ コネクタ式
0通常価格(税別):680円~

ミスミ
マイクロフォトセンサ 溝形超小型タイプ ケーブル式
3通常価格(税別):770円~

オムロン
薄型・反射形コネクタタイプ フォト・マクロセンサ 【EE-SPX□, EE-SPY□】
5通常価格(税別):2,678円~