メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • スリット穴/幅(mm)

    ~mm
  • コード・ケーブル長(mm)

    ~mm
  • 溝深(mm)

    ~mm
  • アンプ間(mm)

    ~mm
  • 詳細タイプ

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

液面レベルセンサ(アンプ内蔵パイプ取りつけタイプ) EE-SPX613

通常単価(税別)
9,446
税込単価
10,391
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

出力動作切替機能と感度切替機能がついて使いやすくなった液面レベルセンサ。【特長】・出力動作切替機能で、...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番:

EE-SPX613 1M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EE-SPX613 1Mの仕様・寸法情報

形状
液面レベル型
ヘッド最大 幅(mm)
26
ヘッド最大 高さ(mm)
16
ヘッド最大 奥行き(mm)
19
検出方式
透過形
発光方式
GaAs赤外発光ダイオード
動作モード
しゃ光時ON/入光時ON(スイッチ切替可)
出力形式
NPN オープンコレクタ出力
接続方式
コード引き出しタイプ
表示灯モード
入光時点灯GaP(赤色)
スリット穴/幅(mm)
-
標準検出物体(mm)
パイプ内の液体
コード・ケーブル仕様
ビニル絶縁丸形コード φ3.5、3芯
コード・ケーブル長(mm)
1000
溝深(mm)
-
保護構造
IP50
取り付け形式
アンプ内蔵パイプ取り付けタイプ
アンプ間(mm)
-
適用パイプ(φ)
外径φ6~13mm(肉厚1mm)の透明パイプ(FEP(ふっ素樹脂)製または同等の透明度を有するもの)
詳細タイプ
-
RoHS?
-
-
-

商品情報

外形図

液面レベルセンサ(アンプ内蔵パイプ取りつけタイプ) EE-SPX613 外形図

製品仕様

定格/性能

項目/型番EE-SPX613
適用パイプ外径φ6~13mm(肉厚1mm)の透明パイプ
(FEP(フッ素樹脂)製または同等の透明度を有するもの)
標準検出物体パイプ内の液体
(高粘度または浮遊物の混在する液体では検出できない場合があります。)
光源(ピーク発光波長)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)
動作表示灯入光時点灯 GaP(赤色LED:ピーク発光波長 700nm)
電源電圧DC12~24V±10%  リップル(p-p)5%以下
消費電流平均値30mA以下、せん頭値80mA以下
制御出力負荷電源電圧DC5~24V、負荷電流100mA以下、オフ電流0.5mA以下
残留電圧0.8V以下(負荷電流100mA時)
残留電圧0.4V以下(負荷電流40mA時)
NPNオープンコレクタ出力形
使用周囲照度白熱灯・太陽光:各3,000lx以下
周囲温度範囲動作時:-10~+55℃  保存時:-25~+65℃(ただし氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時:5~85%RH  保存時:5~95%RH(ただし結露しないこと)
振動(耐久)10~500Hz  片振幅1.0mm
または加速度150m/s2  X、Y、Z各方向 3掃引(11min/掃引)
衝撃(耐久)500m/s2  X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC規格  IP50
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長1m)
質量(梱包状態)約55g
材質ケースポリカーボネート
カバー
付属品結束バンド2本、滑り止めチューブ2本、取扱説明書
液面レベルセンサ(アンプ内蔵パイプ取りつけタイプ) EE-SPX613 仕様

注意・禁止事項

注意・禁止事項

安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。
人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。

使用上の注意

定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。

各部の名称

液面レベルセンサ(アンプ内蔵パイプ取りつけタイプ) EE-SPX613 注意事項1

取りつけ時

  • 適用以外のパイプ(不透明パイプなど)をご使用の場合、正しく動作しないことがあります。
  • 付属の結束バンドとすべり止めチューブを使い、下図のようにパイプに確実に取りつけてください。
    このときパイプがセンサ溝の真ん中に、またセンサ台座から浮かないようにしてください。
液面レベルセンサ(アンプ内蔵パイプ取りつけタイプ) EE-SPX613 注意事項2
  • 結束バンドを締めつける際には、パイプが変形しないようにしてください。

配線時

  • コードに無理な力が加わった状態で使用しないでください。また、引っ張り方向に30N以上の力を加えないでください。
  • コード延長は導体断面積0.15mm2以上を用い、トータルで5m以下としてください。

調整時

  • 電源投入後、動作が安定するまで10ms必要です。負荷とセンサが別電源に接続されている場合は、必ずセンサの電源を先に投入してください。
  • パイプ内外に水滴、くもり、気泡が発生すると誤動作することがあります。
  • 動作モード、感度切替スイッチに無理な力(5N以上)を加えないでください。

その他

<使用環境について>

  • 屋外では使用しないでください。
  • 水、油、薬品が直接かかる場所では使用しないでください。またケース、カバーなどにはポリカーボネートを使用しています。特にアルカリ、芳香族炭化水素、塩化脂肪族炭化水素には溶解しますので、それらの薬液には触れないようにしてください。
  • 直射日光、腐食性ガス、潮風があたるところでは使用しないでください。

型番リスト

表示件数
型番
EE-SPX613 1M

スリット穴/幅

(mm)

コード・ケーブル長

(mm)

溝深

(mm)

アンプ間

(mm)

詳細タイプ

RoHS?最小発注数量
-
1000
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,446
( 10,391 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

出力動作切替機能と感度切替機能がついて使いやすくなった液面レベルセンサ。
【特長】
・出力動作切替機能で、モード設定が自在
・感度切替機能でΦ6~13mm、肉厚1mmの透明、半透明パイプに対応
・クリーンコード(粉体はくり剤なし)を採用
・電源電圧はDC12~24V

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液面レベルセンサ(アンプ内蔵パイプ取りつけタイプ) EE-SPX613の型番EE-SPX613 1Mのページです。 型番EE-SPX613 1Mに関する仕様情報を記載しております。
液面レベルセンサ(アンプ内蔵パイプ取りつけタイプ) EE-SPX613のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
得意先様設備に使用
4
満足度:4.0
生産設備付帯の薬品タンクに対し利用に伴う薬剤減少後に自動供給するための液面管理で使用しています。感度切替機能による安定検...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液面レベルセンサ(アンプ内蔵パイプ取りつけタイプ) EE-SPX613
透過形フォト・マイクロセンサ 【EE-SV3】
透過形フォト・マイクロセンサ【EE-SX3173/4173-P】
溝型プリワイヤタイプ フォト・マイクロセンサ(透過形)
限定反射形コネクタタイプフォト・マイクロセンサ EE-SPY31/41
拡散反射形センサ B5W
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格9,446448 -320 -8103,240 -1,524
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目
形状液面レベル型T型L型標準型反射型反射型
ヘッド最大 幅(mm)261913.6252626
ヘッド最大 高さ(mm)1615.114.76-8.4
ヘッド最大 奥行き(mm)1910.214.813.1813
検出方式透過形透過形(溝型)透過形透過形(溝型)限定反射形-
よく一緒に購入される商品

マイクロフォトセンサカテゴリの売れ筋ランキング