17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ヘッド最大 高さ(mm)

    ~mm
  • 動作モード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

限定反射形コネクタタイプフォト・マイクロセンサ EE-SPY31/41

通常単価(税別)
3,2403,310
税込単価
3,5643,641
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

検出物の背景にステンレスなどの鏡面体があってもワークを安定検出。【特長】・背景物体が鏡面体でも20mm...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

限定反射形コネクタタイプフォト・マイクロセンサ EE-SPY31/41 外形図1

EE-SPY311/EE-SPY411

限定反射形コネクタタイプフォト・マイクロセンサ EE-SPY31/41 外形図2

EE-SPY312

製品仕様

限定反射形コネクタタイプフォト・マイクロセンサ EE-SPY31/41 製品仕様

定格/性能

項目/型番EE-SPY311、EE-SPY312、EE-SPY411、EE-SPY412
検出距離2~5mm(反射率90%白色紙 15×15mm)
最小検出物体φ0.05mm銅素線
非検出距離 *120mm以上/アルミ蒸着ガラス
応差0.2mm(検出距離3mm、横方向)
光源(ピーク発光波長)GsAs赤外発光ダイオード(940nm)
表示灯 *2入光時点灯(赤色)
電源電圧DC5~24V±10%  リップル(p-p)5%以下
消費電流平均15mA以下、せん頭値50mA以下
制御出力NPN電圧出力  負荷電源電圧DC5~24V、負荷電流80mA以下
オフ電流0.5mA以下
残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)
残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)
応答周波数 *3100Hz以上
使用周囲照度受光面照度  白熱灯、太陽光:各3,000lx以下
周囲温度範囲動作時:-10~+55℃、保存時:-25~+65℃
周囲湿度範囲動作時:5~85%RH、保存時:5~95%RH
振動(耐久)10~50Hz  複振幅1.5mm  X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久)500m/s2  X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC規格  IP50
接続方式コネクタタイプ(はんだ付けは不可)
質量約2.6g
材質ケースポリカーボネート
ホルダポリブチレンテレフタレート(PBT)
*1.
限定反射形コネクタタイプフォト・マイクロセンサ EE-SPY31/41 製品仕様2
*2. GaP赤色LED(ピーク発光波長700nm)
*3. 応答周波数の測定は、下図の円板を回転させた場合の値です。
限定反射形コネクタタイプフォト・マイクロセンサ EE-SPY31/41 製品仕様3

注意・禁止事項

注意・禁止事項

安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。
人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。

使用上の注意

定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。

配線時

  • 接続はコネクタ方式になっていますので端子(リード)へのはんだ付けはしないでください。
  • コードは導線断面積0.3mm2より太い線を用いてトータルで2m以下としてください。
  • 2mを超える配線の場合は右図に準じて2m以内のところに10μF程度のコンデンサを入れた配線をしてください。
    (コンデンサの耐圧はセンサの電源電圧×2倍以上をご使用ください。)
限定反射形コネクタタイプフォト・マイクロセンサ EE-SPY31/41 注意・禁止事項
  • コンデンサを入れる場合でも、本製品に接続する電源ケーブルは10m未満としてください。

型番リスト

表示件数

ヘッド最大 高さ

(mm)

動作モード

最小発注数量
22.8
しゃ光時ON
1個
23
しゃ光時ON
1個
22.8
入光時ON
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,268
( 3,595 )
1日目
3,240
( 3,564 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,310
( 3,641 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

検出物の背景にステンレスなどの鏡面体があってもワークを安定検出。
【特長】
・背景物体が鏡面体でも20mm話せばワークを安定検出
・Φ0.05mmの銅素線のような微小物体も検出可能
・検出距離のバラツキが小さい
・外乱光に強い変調光タイプ
・電源電圧はDC5~24Vと広範囲

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

限定反射形コネクタタイプフォト・マイクロセンサ EE-SPY31/41のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
機械内部組立部品
5
満足度:5.0
ネットにて自分で選定して注文出来るので部品の手配するのには非常に助かっています。そして価格も他社と比較して、今回は若干安...もっと読む
0人が参考にしています。
同化ロボットに使用
3
満足度:3.0
開発メーカーの紹介で安価でよいということでしたので購入しました。特に影響はありませんが、センサー感知の精度にバラツキがあ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
限定反射形コネクタタイプフォト・マイクロセンサ EE-SPY31/41
透過形フォト・マイクロセンサ 【EE-SV3】
透過形フォト・マイクロセンサ【EE-SX3173/4173-P】
溝型プリワイヤタイプ フォト・マイクロセンサ(透過形)
薄型コード引出しタイプフォト・マイクロセンサ(直流光) EE-SX77/87
溝型コネクタ/コード引き出しタイプフォト・マイクロセンサ(直流光) 【EE-SX97/47/67】
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格3,240-448 -320 -8101,273 --
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜お見積り
形状反射型T型L型標準型--
検出距離(mm)53.453.455
ヘッド最大 幅(mm)261913.625--
ヘッド最大 奥行き(mm)810.214.813.1--
検出方式限定反射形透過形(溝型)透過形透過形(溝型)透過形(溝型)透過形(溝型)
よく一緒に購入される商品

マイクロフォトセンサカテゴリの売れ筋ランキング