17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

幅広溝型コネクタタイプフォト・マイクロセンサ EE-SPX303N/403N

通常単価(税別)
2,7472,756
税込単価
3,0223,032
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

逆接続にも安心の回路設計で使いやすく配線・メンテナンスに便利なコネクタ方式。【特長】・外乱光、ノズルに...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

幅広溝型コネクタタイプフォト・マイクロセンサ EE-SPX303N/403N 外形図

製品仕様

幅広溝型コネクタタイプフォト・マイクロセンサ EE-SPX303N/403N 製品仕様1

定格/性能

項目/型番EE-SPX303N、EE-SPX403N
検出距離13mm(溝幅)
標準検出物体2.2×0.5mm以上の不透明体
応差0.05mm以下
光源(ピーク発光波長)赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940nm)
表示灯入光時点灯(赤色)
電源電圧DC12~24V±10%  リップル(p-p)5%以下
消費電流15mA以下
制御出力NPN電圧出力  負荷電源電圧DC12~24V  負荷電流80mA以下
オフ電流0.5mA以下
残留電圧2.0V以下(負荷電流80mA時)
残留電圧1.0V以下(負荷電流10mA時)
保護回路電源逆接保護、出力逆接保護
応答周波数 *100Hz以上
使用周囲照度受光面照度  白熱灯、太陽光:各3,000lx以下
周囲温度範囲動作時:-10~+55℃、保存時:-25~+65℃
周囲湿度範囲動作時:5~85%RH、保存時:5~95%RH
振動(耐久)10~55Hz  複振幅1.5mm  X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久)500m/s2  X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC規格  IP50
接続方式コネクタタイプ(はんだ付けは不可)
質量約4g
材質ポリカーボネート
* 応答周波数の測定は、下図の円板を回転させた場合の値です。
幅広溝型コネクタタイプフォト・マイクロセンサ EE-SPX303N/403N 製品仕様2
 
 

注意・禁止事項

注意・禁止事項

安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。
人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。

使用上の注意

定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。

配線時

  • 接続はコネクタ方式になっていますので端子(リード)へのはんだ付けはしないでください。
    端子(リード)をセンサ内部基板にはんだで取り付けているため、端子(リード)を直接はんだ付けすると内部接続が外れ故障にいたる恐れがありますので端子(リード)へのはんだ付けは行わないでください。
幅広溝型コネクタタイプフォト・マイクロセンサ EE-SPX303N/403N 注意・禁止事項1
  • コードは導線断面積0.3mm2より太い線を用いてトータルで2m以下としてください。
  • 2mを超える配線の場合は右図に準じ2m以内のところに10μF程度のコンデンサを入れた配線をしてください。
    (コンデンサの耐圧はセンサの電源電圧×2倍以上をご使用ください。)
幅広溝型コネクタタイプフォト・マイクロセンサ EE-SPX303N/403N 注意・禁止事項2
  • コンデンサを入れる場合でも、本製品に接続する電源ケーブルは10m未満としてください。

型番リスト

表示件数

動作モード

最小発注数量
しゃ光時ON
1個
入光時ON
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,747
( 3,022 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,756
( 3,032 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

逆接続にも安心の回路設計で使いやすく配線・メンテナンスに便利なコネクタ方式。
【特長】
・外乱光、ノズルに強い、溝幅13mmの幅広タイプ
・アンプ内蔵形光電センサ同等の耐ノイズ性能を実現
・耐コモンノイズ性能30倍以上(従来品比)
・耐インバータノイズ性能10倍以上(従来品比)
・逆接保護回路を内蔵

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

幅広溝型コネクタタイプフォト・マイクロセンサ EE-SPX303N/403Nのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
いきすぎ防止用センサとして
5
満足度:5.0
新規製品製作のための生産設備装置に使いました。生産設備装置は摺動する装置の両サイドを検出して、いきすぎ防止用センサとして...もっと読む
0人が参考にしています。
生産ラインの制御で使用。
3
満足度:3.0
工場の生産ライン制御で、オムロンのセンサー類は多数使用。 ミスミHPでは、納期・価格がすぐに分かるので助かっています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
幅広溝型コネクタタイプフォト・マイクロセンサ EE-SPX303N/403N
透過形フォト・マイクロセンサ 【EE-SV3】
透過形フォト・マイクロセンサ【EE-SX3173/4173-P】
溝型プリワイヤタイプ フォト・マイクロセンサ(透過形)
限定反射形コネクタタイプフォト・マイクロセンサ EE-SPY31/41
拡散反射形センサ B5W
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格2,747-448 -320 -8103,240 -1,524
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目
形状標準型T型L型標準型反射型反射型
検出距離(mm)133.453.45-
ヘッド最大 幅(mm)261913.6252626
ヘッド最大 高さ(mm)7.415.114.76-8.4
ヘッド最大 奥行き(mm)2610.214.813.1813
よく一緒に購入される商品

マイクロフォトセンサカテゴリの売れ筋ランキング