17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

シンプルファイバアンプユニット E3X-SD/NA

通常単価(税別)
7,99720,227
税込単価
8,79722,250
通常出荷日:在庫品1日目~51日目一部当日出荷可能

簡単・安価なシンプルファイバアンプ。【特長】・簡単にすぐに使える1キー1ファンクションを採用・低反射検...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ファイバアンプ

コード引き出しタイプ

シンプルファイバアンプユニット E3X-SD/NA ファイバアンプコード引き出しタイプ外形図

コネクタタイプ

シンプルファイバアンプユニット E3X-SD/NA ファイバアンプコネクタタイプ外形図

コード引き出しタイプ(耐水タイプ)

シンプルファイバアンプユニット E3X-SD/NA ファイバアンプコード引き出しタイプ(耐水タイプ)外形図

コネクタタイプ(耐水タイプ)

シンプルファイバアンプユニット E3X-SD/NA ファイバアンプコネクタタイプ(耐水タイプ)外形図

製品仕様

定格/性能

ファイバアンプ

項目形式
形E3X-SD□形E3X-NA□形E3X-NA□F形E3X-NA□V
タイプデジタル表示&ダイレクトキー設定バー表示&ボリウム設定
汎用タイプ汎用タイプ高速検出タイプ耐水タイプ
光源(発光波長)赤色4元素発光ダイオード(625nm)赤色発光ダイオード(680nm)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電力/消費電流電源電圧24V時:
960mW以下/40mA以下
電源電圧12V時:
960mW以下/80mA以下
電源電圧24V時:840mW以下/35mA以下
電源電圧12V時:420mW以下/35mA以下
制御出力オープンコレクタ出力形
(NPNまたはPNP)
負荷電源電圧26.4V以下、
負荷電流50mA以下
(残留電圧:1.5V以下)
入光時ON/しゃ光時ON 切替式
オープンコレクタ出力形(NPNまたはPNP)
負荷電源電圧26.4V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧:1V以下)
入光時ON/しゃ光時ON 切替式
応答時間動作・復帰:各200μs以下*1動作時:20μs以下
復帰時:30μs以下
動作・復帰:各200μs以下*1
感度調整UP/Downダイレクトキー設定、
ワークあり/なしティーチング、
オートマチックティーチング
8回転エンドレス・ボリウム(インジケータつき)
保護回路電源逆接続保護、
出力短絡保護、
出力逆接続保護
電源逆接続保護、出力短絡保護
タイマ機能-タイマなし、OFFディレイタイマ
スイッチ切替式(タイマ時間:40ms固定)
相互干渉防止5台まで(光同期式)*2なし5台まで(光同期式)*2
使用周囲照度受光面照度 白熱ランプ:10,000lx以下、太陽光:20,000lx以下
連続台数16台まで(連続台数により周囲温度仕様が変わります)
周囲温度動作時:1~3台連続時:-25~+55℃、4~11台連続時:-25~+50℃、12~16台連続時:-25~+45℃
保存時:-30~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度動作時・保存時:各35~85%RH
(ただし、結露しないこと)
動作時:35~85%RH 保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min *3
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC規格 IP50(保護カバー装着時)IEC規格 IP66
(保護カバー装着時)
接続方式コード引き出し(標準コード長2m)、またはコネクタ
質量(梱包状態)*4コード引き出しタイプ:約100g、コネクタタイプ:約55g
材質ケースポリブチレンテレフタレート(PBT)
カーバポリカーボネート(PC)ボリエーテルサルフォン
付属品取扱説明書

*1.形E3X-NAを8台以上連結する場合は、350μs以下となります。
*2.形E3X-SDシリーズもしくは、形E3X-NAシリーズのみのファイバアンプを連結した場合に、相互干渉防止機能が有効です。
*3.耐水・コネクタタイプは、耐電圧AC500Vとなります。
*4.耐水タイプは、+10gとなります。

型番リスト

表示件数

商品タイプ

出力形式

光源

応答時間

(ms)

接続方式

コード長

(m)

適用品

仕様

RoHS?最小発注数量
汎用タイプ
NPN
赤色光(4元素)
0.2
コネクタタイプ(省配線)
-
-
バー表示 / ボリューム設定
-
1個
汎用タイプ
PNP
赤色光(4元素)
0.2
コネクタタイプ(省配線)
-
-
バー表示 / ボリューム設定
6
1個
汎用タイプ
NPN
赤色光(4元素)
0.2
コード引出しタイプ
2
-
バー表示 / ボリューム設定
-
1個
高速タイプ
NPN
赤色光(4元素)
0.02
コード引出しタイプ
2
-
バー表示 / ボリューム設定
-
1個
耐水タイプ
NPN
赤色光
0.2
コード引出しタイプ
2
-
バー表示 / ボリューム設定
-
1個
耐水タイプ
NPN
赤色光
0.2
コネクタタイプ(M8)
-
-
バー表示 / ボリューム設定
-
1個
汎用タイプ
PNP
赤色光(4元素)
0.2
コード引出しタイプ
2
-
バー表示 / ボリューム設定
-
1個
高速タイプ
PNP
赤色光(4元素)
0.02
コード引出しタイプ
2
-
バー表示 / ボリューム設定
6
1個
耐水タイプ
PNP
赤色光
0.2
コード引出しタイプ
2
-
バー表示 / ボリューム設定
6
1個
耐水タイプ
PNP
赤色光
0.2
コネクタタイプ(M8)
-
-
バー表示 / ボリューム設定
6
1個
汎用タイプ
NPN
赤色光(4元素)
0.2
コネクタタイプ(省配線)
-
-
ダイレクトキー設定 / デジタル表示
-
1個
汎用タイプ
PNP
赤色光(4元素)
0.2
コネクタタイプ(省配線)
-
E3X-CN11 / E3X-CN12
ダイレクトキー設定 / デジタル表示
-
1個
汎用タイプ
NPN
赤色光(4元素)
0.2
コード引出しタイプ
2
-
ダイレクトキー設定 / デジタル表示
-
1個
汎用タイプ
NPN
赤色光(4元素)
0.2
コード引出しタイプ
5
-
ダイレクトキー設定 / デジタル表示
-
1個
汎用タイプ
PNP
赤色光(4元素)
0.2
コード引出しタイプ
2
-
ダイレクトキー設定 / デジタル表示
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,597
( 9,457 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,997
( 8,797 )
19日目
8,173
( 8,990 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,899
( 17,489 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,227
( 22,250 )
1日目
18,085
( 19,894 )
1日目
8,932
( 9,825 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,751
( 11,826 )
19日目
18,741
( 20,615 )
1日目
17,463
( 19,209 )
31日目
8,989
( 9,888 )
1日目
8,597
( 9,457 )
51日目
8,989
( 9,888 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,783
( 9,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,589
( 9,448 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

簡単・安価なシンプルファイバアンプ。
【特長】
・簡単にすぐに使える1キー1ファンクションを採用
・低反射検出体や大型検出体もクラス最高レベルの圧倒的パワーで安定検出(GIGARAY搭載)(E3X-NA□□Vシリーズを除く)

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンプルファイバアンプユニット E3X-SD/NAのレビュー
4.3平均満足度:4.38件のレビュー
パーツフィーダーのセンサー
4
満足度:4.0
小型安価でセンサー感度も良く重宝しています。 別途、ファイバーユニットの購入が必要です。
1人が参考にしています。
壊れたアンプの交換
5
満足度:5.0
段取り時に治具をぶつけてアンプを壊してしまったので修理用に購入した。検出感度も問題なく簡単に修理できて助かった。
0人が参考にしています。
交換用部品
5
満足度:5.0
現在使用中のものが正常に作動しなくなったので交換の為に購入しました。 使用中のものと同じメーカー、同じ型番のものがあった...もっと読む
0人が参考にしています。
機械シャッター用
5
満足度:5.0
商品の寿命で誤作動を起こした為、新たに購入させていただきました。 取り付けも簡単に出来て、良かったです。
0人が参考にしています。
故障品の交換に
4
満足度:4.0
装置についている在荷センサが故障したため、交換で購入しました。 アンプは即納でしたが、センサヘッドの納期がかかります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンプルファイバアンプユニット E3X-SD/NA
シングルビームセーフティセンサ【E3ZS/E3FS】
光電センサ【E3FA】
溝型光電センサ 【E3S-GS3】
透明ペットボトルタイプアンプ内蔵形光電センサ E3Z-B
距離設定形メタルケース光電センサ E3S-CL
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格7,997-14,97310,899 -14,899 -11,687 -18,961 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ファイバーセンサ光電センサ光電センサ光電センサ光電センサ光電センサ
アンプ 種類分離型(アンプ単体)内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型
動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式入光時ON入光時ON/しゃ光時ON 切替式入光時ON/しゃ光時ON 切替式入光時ON/しゃ光時ON 切替式入光時ON/しゃ光時ON 切替式
使用周囲温度(℃)-25~+55(1~3台連結時)-10~+55-25~+55-25~+55-25~+55-25~+55
よく一緒に購入される商品

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング