メカニカル部品技術窓口
小さいワークの検出ならファイバセンサバリューパック。【特長】・選定不要でシンプル・すぐに使えるワンパッ...
詳細を確認


注.取りつけ金具(E39-L143)を使用した場合、アンプユニットの密着取りつけができません。
| 項目 | 形式 | ||
|---|---|---|---|
| NPN出力 | 形E3X-VT21 | 形E3X-VD21 | |
| PNP出力 | 形E3X-VT51 | 形E3X-VD51 | |
| 検出方式 | 透過形 | 反射形 | |
| 検出距離(mm) | 560 | 180 | |
| ヘッドサイズ(mm) | M4 | M6 | |
| 光源(発光波長) | 赤色4元素発光ダイオード(625nm) | ||
| 電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p) 10%以下 | ||
| 消費電力/消費電流 | 960mW以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下、電源電圧12V時 消費電流80mA以下) | ||
| 制御出力 | オープンコレクタ出力形 負荷電源電圧26.4V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧:1.5V以下) 入光時ON/しゃ光時ON 切替式 | ||
| 応答時間 | 動作・復帰:各200μs以下 | ||
| 相互干渉防止 | 5台まで(光同期式) | ||
| ファイバケーブル曲げ半径 | R1mm | ||
| 付属品 | 取りつけ金具(形E39-L143) | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,899円 ( 13,089円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,695円 ( 12,865円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,276円 ( 9,104円 ) | 51日目 |
小さいワークの検出ならファイバセンサバリューパック。
【特長】
・選定不要でシンプル
・すぐに使えるワンパッケージ
・使い方もシンプル
・アンプの操作もマニュアル要らず
・バリューパッケージにこそ最新技術にこだわりました
・狭い場所にも安心な曲げR1mmの 折れないファイバ
・パワー4倍/検出距離2倍(従来比) の投光素子 GIGA RAY搭載
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超薄型エリアセンサ
4.8通常価格(税別):5,150円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -角型タイプ-
4.2通常価格(税別):2,680円~

ミスミ
レーザセンサ -標準タイプ-
4.8通常価格(税別):5,960円~

オムロン
光電センサE3Z/E3Z-IL
4.3通常価格(税別):4,889円~

ミスミ
汎用エリアセンサ
4.8通常価格(税別):4,840円~

ミスミ
薄型ピッキングセンサ
4.7通常価格(税別):6,200円~

Panasonic
アンプ内蔵・超小型レーザセンサ (EX-L200)
4.7通常価格(税別):21,899円~

オムロン
ファイバユニット E32
4.4通常価格(税別):2,964円~

ミスミ
ファイバセンサ アンプ・ケーブル一体型セット
4.9通常価格(税別):6,900円~