メカニカル部品技術窓口

確定しました

レーザタイプデジタルアンプ分離光電センサ E3C-LDA

通常単価(税別)
43,900
税込単価
48,290
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ワークに合わせてスポット・ライン・エリアと3つのビームが選択可能。【特長】・長距離検出(拡散反射形:1...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

E3C-LD21 2M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E3C-LD21 2Mの仕様・寸法情報

種類
レーザーセンサ
検出方式
拡散反射
検出距離【区分】
~1000
アンプ 種類
分離型(センサ単体)
商品タイプ
センサヘッド
検出タイプ反射形詳細
拡散反射形
検出物体
不透明体
検出距離詳細(mm)
30~700
出力形式
-
光源
可視半導体レーザ
使用周囲温度(℃)
-10~+55
接続方式
コネクタ
コード長(m)
2
ビーム形状
ライン(可変)
アンプ機能
-
仕様
-
RoHS?
-
-
-

商品情報

外形図

センサヘッド

形E3C-LD11

レーザタイプデジタルアンプ分離光電センサ E3C-LDA センサヘッド形E3C-LD11外形図

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

製品仕様

定格/性能

センサヘッド

項目形式
形E3C-LD11形E3C-LD21形E3C-LD31形E3C-LR11形E3C-LR12
タイプ拡散反射形同軸回帰反射形(M.S.R.機能付)
光源(発光波長)可視半導体レーザ(650nm)
3mW以下(JIS規格 クラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2)
可視半導体レーザ(650nm)
3mW以下
(JIS規格 クラス2・
IEC/EN Class2・
FDA Class2)
1mW以下
(JIS規格 クラス1・
IEC/EN Class1・
FDA Class2)
検出距離高精度モード:30~1,000mm
標準モード:30~700mm
最速モード:30~250mm *1
7m
5m
2m *2
7m
5m
2m *2
ビーム形状*30.8mm以下
(距離~300mm時)
33mm
(距離150mm時)
33×15mm
(距離150mm時)
0.8mm以下
(距離~1,000mm時)
φ2.0mm
(距離~1,000mm時)
機能フォーカスポイント可変機構(ビーム形状調整機能)*4、光軸アジャスト機構(光軸調整機能)
表示灯LDON表示灯:緑色 動作表示灯:橙色
使用周囲照度受光面照度 白熱ランプ3,000lx
周囲温度範囲動作時:-10~+55℃、保存時:-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)300m/s2 6方向 各3回(上下、左右、前後)
振動(耐久)10~150Hz(複振幅0.7mm)X、Y、Z各方向80min.
保護構造IEC規格 IP40IEC 60529規格 IP60
接続方式コネクタ(標準コード長2m)
材質ケース・カバー:ABS
前面フィルタ:メタクリル樹脂
ケース・カバー:ABS
前面フィルタ:ガラス
質量(梱包状態)約85g約100g
付属品取扱説明書 レーザ警告ラベル(英文)

*1.検出距離は白画用紙での値。
*2.反射板(形E39-R12)使用時での値。MSR機能内蔵です。対象物での反射光の影響を受けることがありますので、しきい値を調整のうえご使用ください。
*3.ビーム径:測定中心の値。中心光強度のl/e2(13.5%)で定義した、測定中心距離でのTyp.値です。
   主ビームの周りに漏れ光があり、対象物の周囲状況によっては影響がでる場合があります。
*4.形E3C-LR12は、ビームサイズ固定(フォーカスポイント可変機構なし)になります。

アンプユニット

項目形式
NPN出力形E3C-LDA21形E3C-LDA7形E3C-LDA11形E3C-LDA6形E3C-LDA11AT形E3C-LDA6AT形E3C-LDA11AN
PNP出力形E3C-LDA51形E3C-LDA9形E3C-LDA41形E3C-LDA8形E3C-LDA41AT形E3C-LDA8AT形E3C-LDA41AN
タイプ外部入力タイプツイン出力タイプATC出力タイプアナログ出力タイプ
標準標準標準標準
コード
引き出し
省配線
コネクタ
コード
引き出し
省配線
コネクタ
コード
引き出し
省配線
コネクタ
コード引き出し
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電力1080mW以下(電源電圧24V時 消費電流45mA)
制御出力ON/OFF出力負荷電源電圧 DC26.4V以下 オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力形式によって異なります)
負荷電流:50mA以下(残留電圧1V以下)
アナログ出力-制御出力
電圧出力DC1~5V
(接続負荷10kΩ以上)
温度特性
0.3%F.S./℃
応答時間/繰り返し精度
最速モード:100μs/4.0%F.S.
高速モード:250μs/4.0%F.S.
標準モード:1ms/2.0%F.S.
高精度モード:4ms/2.0%F.S.
応答時間最速モード*1動作・復帰:各80μs動作・復帰:各100μs動作・復帰:各100μs
高速モード動作・復帰:各250μs
標準モード動作・復帰:各1ms
高精度モード動作・復帰:各4ms
機能微分検出片側エッジ検出モード/両側エッジ検出モード切替可能
片側エッジ:250/500μs/1/10/100ms切替可能
両側エッジ:500μs/1/2/20/200ms切替可能
-
タイマOFFディレイ、ONディレイ、ワンショットから選択可能
1ms~5s(1ms~20ms:1ms単位、20~200ms:10ms単位、200ms~1s:100ms単位、1~5s:1s単位)
ゼロリセットマイナス表示可能
イニシャル
リセット
設定条件を初期化
相互干渉
防止機能
10台まで*1
カウンタアップカウンタ/ダウンカウンタ切替可能
設定カウント値:0~9999999
-
入出力設定外部入力設定
(各種ティーチング/
パワーチューニング/
ゼロリセット/投光オフ/
カウンタリセットから選択可能)
出力設定
(2ch出力/エリア出力/
自己診断出力から選択可能)
出力設定
(2ch出力/エリア出力/
自己診断出力/
ATCエラー出力
から選択可能)
アナログ出力設定
(オフセット電圧を調整可能)
デジタル表示受光デジタル+しきい値、その他6パターンから選択可能
表示方向通常/リバース切替可能
周囲温度範囲*2動作時:1~2台連続時:-25~+55℃、3~10台連続時:-25~+50℃、11~16台連続時:-25~+45℃
保存時:-30~+70℃(ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min.
振動(耐久)*310~55Hz(複振幅1.5mm) X、Y、Z各方向2h.
衝撃(耐久)*4500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC規格IP50
接続方式コード引き出しまたは省配線コネクタ*5
質量(梱包状態)コード引き出しタイプ:約100g センサ通信ユニット用コネクタタイプ:約55g 省配線コネクタタイプ:約55g
材質ケースポリブチレンテレフタレート
カバーポリカーボネート

*1.検出機能を最速モードに選択した場合は、通信機能が無効となり、相互干渉防止機能およびモバイルコンソールとの通信機能は使用できません。
*2.形E3C-LDA0をセンサ通信ユニット(形E3X-ECTまたは、形E3X-CRT)とセットで使用の場合 動作時:1~2台連結時:0~55℃、3~10台連結時:0~50℃、 11~16台連結時:0~45℃、
    (形E3X-ECTを使用の場合 17~30台連結時:0~40℃)
*3.形E3C-LDA0の振動(耐久)は、10~150Hz(複振幅0.7mm)X、Y、Z各方向80minになります。
*4.形E3C-LDA0の衝撃(耐久)は、150m/s2X、Y、Z各方向3回になります。
*5.形E3C-LDA0の接続方式は、センサ通信ユニット用コネクタになります。

型番リスト

表示件数
型番
E3C-LD21 2M

検出方式

検出距離【区分】

アンプ 種類

商品タイプ

検出タイプ反射形詳細

検出物体

検出距離詳細

(mm)

出力形式

光源

使用周囲温度

(℃)

接続方式

コード長

(m)

ビーム形状

アンプ機能

仕様

RoHS?最小発注数量
拡散反射
~1000
分離型(センサ単体)
センサヘッド
拡散反射形
不透明体
30~700
-
可視半導体レーザ
-10~+55
コネクタ
2
ライン(可変)
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,900
( 48,290 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワークに合わせてスポット・ライン・エリアと3つのビームが選択可能。
【特長】
・長距離検出(拡散反射形:1m、回帰反射形:7m)
・アプリケーションに合わせてビーム形状が選べるスポット、ライン、エリアタイプ
・スポット径の調整ができる
・光軸の調整ができる
・3タイプ揃って余裕の長距離1000mm検出
・透過形と同等の検出特性でセンサの設置が簡単

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザタイプデジタルアンプ分離光電センサ E3C-LDAの型番E3C-LD21 2Mのページです。 型番E3C-LD21 2Mに関する仕様情報を記載しております。
レーザタイプデジタルアンプ分離光電センサ E3C-LDAのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
修理に使用しています
5
満足度:5.0
製品搬送用のレーザーセンサが故障したので修理に使用しています。センサ部とアンプ部が分離タイプなので、簡単な作業でセンサ部...もっと読む
0人が参考にしています。
故障品の交換
4
満足度:4.0
センサー固定部が壊れたので購入。古い製品の為、置き換えも検討したが使用用途としてはこのセンサーでも十分なため、同じものを...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザタイプデジタルアンプ分離光電センサ E3C-LDA
小型ヘッドアンプ分離光電センサ E3C
耐油光電センサ【E3ZR-C】
光電センサ【E3FA】
光電センサE3Z/E3Z-IL
溝型光電センサ 【E3S-GS3】
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格43,9003,272 -21,910 -10,899 -4,889 -14,899 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類レーザーセンサ光電センサ光電センサ光電センサ光電センサ光電センサ

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング