17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

マルチフレックス1700(カーブコンベヤ用) C1700K0219LFAA

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マルチフレックス1700(カーブコンベヤ用)

販売終了

型番

C1700K0219LFAA

2023年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

急カーブや上昇傾斜搬送に適した、強度と耐久性に優れたプラスチックチェーンです。
【特長】
・小さなカーブでもレイアウト自由自在です。
・コーナーディスク上を走行することができます。
・急カーブのあるコンベヤレイアウトに最適します。
・1.97″(50.00mm)ピッチのマルチフレックス コンベヤ用プラスチックチェーンで、重量物のカーブ搬送および直線搬送に適しています。
・搬送物の滞留および容器の搬送などに使用できます。
【用途】
・高負荷のケース搬送できます。
・カーブのきついレイアウトでも使用可能です。

指定中の仕様・寸法情報

幅(範囲選択)(mm)
26~76.1
チェーン仕様
低摩擦・耐磨耗仕様導電仕様
幅(mm)
55.2
厚(mm)
24.3
ピッチ(mm)
50
材質
低摩擦ポリアセタール
色調
ブラウン
リンク数/箱
60リンク
RoHS?
10
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト