メカニカル部品技術窓口
M2500シリーズ用スプロケットデータ、材質はPOM。【特長】・2列歯配列でベルトと確実に噛み合い、双...
詳細を確認
スプロケット軸とスライダーサポートSTの間の距離Cは最短で14mm(0.55”)

一体型スプロケット(窓あき)

型番対応仕様
| タイプ | 歯数 | ピッチ円径 φ dp | A1 | ハブ幅 BL | 角孔 Q | φ丸孔 R | 標準材質 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||
| S | 7 | 59.4 | 2.3 | 24.7 | 0.97 | 20 | 0.79 | 25 | 1 | - | - | POM |
| S | 8 | 66.7 | 2.6 | 28.3 | 1.12 | 30 | 1.18 | 25 | - | 30 | 1 | POM |
| S | 10 | 82.5 | 3.3 | 36.3 | 1.43 | 30 | 1.18 | 40 | 1/1.5 | 30 | 1 | POM |
| S | 12 | 98.6 | 3.9 | 44.3 | 1.74 | 30 | 1.18 | 40 | 1/1.5 | 30/40 | 1 | POM |
| S | 16 | 130.8 | 5.2 | 60.4 | 2.38 | 30 | 1.18 | 40 | 1.5 | 30 | - | POM |

| ベルトタイプ | スプロケット 間隔 a | スプロケット 端間距離 (最小) | センタースプロケット 位置の基準 | 計算結果 (端数切捨て) | オフセット e | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 mm inch | >最大 mm inch | XL mm inch | XR mm inch | mm inch | mm inch | オフセット側 | ||
| M1200 | 50 2 | 100 4 | 25 1 | 25 1 | n.a. | n.a. | 0 0 | 全てのベルト幅にオフセットなし |
スライダーサポート
駆動軸と、アイドリングスプロケットまたはローラの間で、ベルトは、UHMWポリエチレン材など適した材質で作られた長手スライダーサポート(SL)を取付けたスライダーサポート上を走行する。
スプロケットの位置
センタースプロケットを正しく配置するには、ベルト幅を各ベルトのヒンジ刻み幅で割る。
丸めた結果が偶数か奇数かによりオフセットが生じるか否かが分かる。上表参照。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,287円 ( 2,516円 ) | 10日目 |
2,723円 ( 2,995円 ) | 9日目 |
2,739円 ( 3,013円 ) | 9日目 |
4,909円 ( 5,400円 ) | 9日目 |
4,971円 ( 5,468円 ) | 9日目 |
5,357円 ( 5,893円 ) | 9日目 |
7,298円 ( 8,028円 ) | 9日目 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm
4.3通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
平ベルト 一般用
4.4
ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅L=25~100
4.3
ミスミ
平ベルト 耐油仕様
4.8
ミスミ
平ベルト用プーリ フランジタイプ・クラウンタイプ・ウレタン圧入タイプ
4.6
ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅L=110~510
4
ミスミ
平ベルト用エコノミーアイドラー 幅L=110~510
3.5
ミスミ
平ベルト スライディング用
4.6
ミスミ
ロングタイミングベルト アイアンラバーR 歯数指定ジョイント加工
4.2