メカニカル部品技術窓口
M1200シリーズ用スプロケット、PON製。【特長】・2列歯配列でベルトと確実に噛み合い、双方向への走...
詳細を確認
スプロケット軸とスライダーサポートSTの間の距離Cは最短で14mm(0.55”)

一体型スプロケット(窓あき)

型番対応仕様
| タイプ | 歯数 | ピッチ円径 φ dp | A1 | ハブ幅 BL | 角孔 Q | φ 丸孔 R | 標準材質 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||
| S | 10 | 41.2 | 1.6 | 16.1 | 0.63 | 30 | 1.18 | - | - | 20 | 3/4 | POM |
| S | 15 | 62.4 | 2.5 | 26.7 | 1.05 | 30 | 1.18 | 25 | 1 | 25 | 1 | POM |
| S | 24 | 99.2 | 3.9 | 45.1 | 1.78 | 30 | 1.18 | 25/40 | 1.5 | 25 | 1 | POM |

| ベルトタイプ | スプロケット間隔 a | スプロケット端間距離 (最小) | センタースプロケット 位置の基準 | 計算結果 (端数切捨て) | オフセット e | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 mm inch | >最大 mminch | XL mm inch | XR mm inch | mm inch | mm inch | オフセット側 | ||
| M1200 | 50 | 100 | 25 | 25 | n.a. | n.a. | 0 | 全てのベルト幅にオフセットなし |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
スライダーサポート
駆動軸と、アイドリングスプロケットまたはローラの間で、ベルトは、UHMWポリエチレン材など適した材質で作られた長手スライダーサポート(SL)を取付けたスライダーサポート上を走行する。
スプロケットの位置
センタースプロケットを正しく配置するには、ベルト幅を各ベルトのヒンジ刻み幅で割る。
丸めた結果が 偶数か奇数かによりオフセットが生じるか否かが分かる。上表参照。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,761円 ( 3,037円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,868円 ( 5,355円 ) | 8日目 |
4,868円 ( 5,355円 ) | 8日目 |
4,868円 ( 5,355円 ) | 8日目 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm
4.3通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
ロングタイミングベルト アイアンラバーR 歯数指定ジョイント加工
4.2
ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅L=110~510
4
ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅L=25~100
4.3
ミスミ
平ベルト 一般用
4.4
ミスミ
平ベルト用プーリ フランジタイプ・クラウンタイプ・ウレタン圧入タイプ
4.6
ミスミ
平ベルト用エコノミーアイドラー 幅L=110~510
3.5
ミスミ
平ベルト スライディング用
4.6
ミスミ
平ベルト 耐油仕様
4.8