メカニカル部品技術窓口

ベルト基本図

イメージ
| べルト呼び幅、 公称 | 許容引張強度 (オープンべルト) | 許容引張強度 (エンドレべルト) | 1%伸ばすに要する張カ | べルト重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | N | lbf | N | lbf | N | lbf | kg/m | lb/ft |
| 10 | 0.39 | 700 | 157 | 350 | 79 | 1,750 | 394 | 0.04 | 0.02 |
| 16 | 0.63 | 1,120 | 252 | 560 | 126 | 2,800 | 629 | 0.05 | 0.04 |
| 25 | 0.98 | 1,750 | 393 | 875 | 197 | 4,375 | 984 | 0.09 | 0.06 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
50°角台形歯のピッチは5mmです。
【特長】
・92ショアAの熱可塑性ポリウレタンは、歯付側に磨耗耐性を付与し、スチール心線を保護します。
・駆動プーリの騒音を低減し、振動吸収特性を発揮します。
・メートルピッチ特殊台形歯形で両面ポリアミド織布被覆により噛合干渉を防止、静粛性・滞留性を高めます。
【用途】
・大型プリンタ、複写機、自動ドア、シャッタードア、自動販売機、窓開閉機、ロボット位置決めアーム、ピック・プレイス搬送、小型品搬送、XYZ軸駆動、織物のスキャン、繊維切断機、編み機、段ボール製造、シートフォルダー搬送、差込みシステム、電子部品組立て設備、食品搬送、木質ボード・パネル生産、仕分けラインに適用します。
・高負荷、高トルクを要する搬送用途、リニア駆動用途に最適します。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ロングタイミングベルト アイアンラバーR 歯数指定ジョイント加工
4.2
ミスミ
ロングタイミングベルト ポリウレタン歯数指定ジョイント加工
4
ハバジット
ハバシンク T5タイプ
0
ミスミ
アタッチメント付タイミングベルト
4.6
ミスミ
ロングタイミングベルト スタンダードタイプ 歯数指定エンドレス加工
0
NOK
【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅T10
3
ミスミ
アタッチメント付タイミングベルト アイアンラバー(R)
0
NOK
【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅AT10
0
NOK
【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅T5
0