メカニカル部品技術窓口


構造/材料の品質
設計の利点
織布加工
走行性能
供給体制
| - | べルト幅 | 許容張力、オーブンエンド品 | 許容張力、エンドレス品 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| スチール | アラミド | スチール | アラミド | ||
| N | N | N | N | ||
| AT2,020mm | 25mm | 5,000 | N/A | 2,500 | N/A |
| 1%伸ばすに要する張力 | 最小ブーリ径(1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| スチール | アラミド | φA* | nA* | φB* | nB* |
| N | N | mm | 歯数 | mm | 歯数 |
| 12,500 | N/A | 180 | 25 | 120 | 18 |
| べルト形状 | ベルトタイプ | ピッチ | 心線 | ウレタン タイプ | ポリアミド織布貼り | べルト最大幅 *注2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歯面 | 歯面 | ||||||
| 特殊台形 | AT20 | 20.0mm | スチール | AT20S01UU | AT20S01PU | AT20S01PP | 150mm |
| アラミド | - | - | - | ||||
注2:エンドレス加工の最大幅についてはベルトタイプにより異なります。

このATピッチ径は、ガタを少なくし、より高負荷の物でも搬送できるように開発。強靭で堅牢な歯は、リニア位置決めと動作制御用としては理想的な仕様。
50°角台形歯のピッチは20mmです。
【特長】
・白色、92ショアAの熱可塑性ポリウレタンは、歯付側に磨耗耐性を付与し、スチール心線を保護します。
・材質は、駆動プーリの騒音を低減し、振動吸収特性を発揮します。
・メートルピッチ特殊台形歯形で、高負荷・高トルクを要する搬送用途・リニア駆動用途に最適します。
【用途】
・金属打抜き機、レンガ製造機、包装機械、全自動ストレージシステム、ガラス搬送、ボード・パネル生産、化粧木材、仕分けラインに適用します。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ロングタイミングベルト アイアンラバーR 歯数指定ジョイント加工
4.2
ミスミ
ロングタイミングベルト ポリウレタン歯数指定ジョイント加工
4
ハバジット
ハバシンク T5タイプ
0
ミスミ
アタッチメント付タイミングベルト
4.6
ミスミ
アタッチメント付タイミングベルト アイアンラバー(R)
0
NOK
【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅AT10
0
NOK
【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅T5
0
ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm
4.3通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅L=25~100
4.3